Nieuws –

NORD DRIVESYSTEMS op de ACHEMA

NORD DRIVESYSTEMS presenteert van 10 tot 14 juni op de wereldwijd toonaangevende beurs voor de procesindustrie ACHEMA in Frankfurt am Main zijn grote programma aandrijvingen voor de procesindustrie.

NORD at the Achema trade show

Bargteheide, 2024-05-29

Uiterst innovatieve mechanische en elektronische aandrijfoplossingen uit één hand - daarvoor staat NORD. Als systeemleverancier biedt de fabrikant op elkaar afgestemde aandrijfsystemen van reductor, motor en aandrijfelektronica - aangepast aan de respectievelijke eisen van de branche of klanttoepassing.

Highlights van de beurspresentatie:

  • Explosieveilige aandrijvingen. Als expert op het gebied van explosieveilige aandrijftechniek biedt NORD een breed productspectrum in ATEX-uitvoering.
  • MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren. Deze krachtige reductoren brengen met een grote vermogensdichtheid en betrouwbaarheid grote massa's in beweging, zoals roerwerken, mengers en maalapparatuur in de levensmiddelen- of cosmeticaproductie.
  • SAFOMI-IEC adapter. Voor meng- en roertoepassingen kunnen de industriële reductoren ook met een compacte SAFOMI-IEC adapter worden uitgerust, die is voorzien van een geïntegreerd olie-expansievat.

Aandrijfoplossingen uit één hand

Naast de ATEX-aandrijvingen en de MAXXDRIVE industriële reductoren presenteert NORD op de ACHEMA zijn grote aanbod decentrale aandrijftechniek en energie-efficiënte IE5+ synchroonmotoren . De frequentieomvormers van de NORDAC ON -serie zijn onderdeel van het modulaire systeem van NORD en kunnen optimaal worden gecombineerd met de motoren van de fabrikant. Zo zijn de NORDAC ON-frequentieomvormers ontworpen voor toepassingen met de NORD-asynchroonmotoren, terwijl de NORDAC ON+ frequentieomvormers zijn geoptimaliseerd voor de combinatie met de uiterst efficiënte IE5+ synchroonmotor.

Ontmoet onze experts in Frankfurt

Ontdek de aandrijfoplossingen van NORD voor de procesindustrie van 10-14 juni op de ACHEMA 2020 in hal 8.0, stand B52.