Nieuws –
Langere bedrijfstijden dankzij geïntegreerde oliecompensatie
NORD DRIVESYSTEMS biedt een krachtige combinatie voor meng- en roertechnologie: MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren met de SAFOMI-IEC-adapter zijn speciaal ontwikkeld voor mixers om de bedrijfszekerheid te verbeteren en slijtage van onderdelen te verminderen. Als onderdeel van een alternatieve aandrijfoplossing voor borstelbeluchters profiteert ook de afvalwaterindustrie van het onderhoudsarme ontwerp dat langere bedrijfstijden mogelijk maakt.
Hillegom / Zoersel, 2026-06-11
De MAXXDRIVE <sup>®</sup> industriële reductor biedt hoge uitgangskoppels van 15 tot 282 kNm en garandeert een soepele werking, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden. Het FEM-geoptimaliseerde en compacte ontwerp maakt gebruik onder de zwaarste externe belastingen mogelijk. Voor roerwerktoepassingen wordt aanbevolen de reductoren te combineren met de SAFOMI-IEC-adapter (SAFOMI = Sealless Adapter For Mixers), die is voorzien van een geïntegreerde olie-expansiekamer.
SAFOMI overtuigt met een compact en eenvoudig ontwerp met een bijzonder kenmerk: een geïntegreerd olie-expansievat. Olietanks en -slangen, evenals de lek- en slijtagegevoelige radiale asafdichting tussen de reductor en de IEC-cilinder, zijn niet langer nodig. Hierdoor zorgt de SAFOMI-IEC-adapter op de roerwerkaandrijving voor een hogere bedrijfszekerheid en minder onderhoud. Niet alleen is het oliepeil en daarmee het benodigde olievolume lager, maar dankzij minder componenten is ook de benodigde inbouwruimte kleiner.
Hogere bedrijfszekerheid met minder inspanning
Met twee varianten van de MAXXDRIVE<sup>®</sup> haakse reductoren met SAFOMI biedt NORD de afvalwaterindustrie een krachtig aandrijfalternatief voor borstelbeluchters . Ze zijn ontworpen ter vervanging van bestaande aandrijfoplossingen en kunnen eenvoudig worden verwisseld. Standaard is de ingangstrap uitgevoerd als een SAFOMI-adapter. Dit maakt de oplossing compact, slijtagearm en onderhoudsarm, en verlengt de levensduur van het gehele systeem. Twee radiale asafdichtingen op de uitgaande as bieden extra bescherming – zowel extern tegen olielekkage, als intern tegen agressieve stoffen die de afdichting kunnen beschadigen.