Nieuws –

Overdimensionering niet meer nodig met nieuwe MAXXDRIVE<sup>®</sup> XD

Voor verschillende kraantypen en belastingen biedt NORD DRIVESYSTEMS op maat gemaakte aandrijfoplossingen uit één hand. Klanten kunnen hiervoor rekenen op vestigingen in meer dan 80 landen. In Polen vertrouwt de specialist voor hijswerktuigen PROTEA op de kraan- en transportkennis van de totaalleverancier uit Noord-Duitsland.

NORD gear units on a cargo gantry crane

Bargteheide, 2024-08-01

De Poolse fabrikant PROTEA vertrouwt al jaren op aandrijfoplossingen en -diensten van NORD DRIVESYSTEMS. Voor zijn bovenloopkranen, die onder andere worden gebruikt voor het transport van strobalen in de biogasproductie, gebruikt het bedrijf de industriële MAXXDRIVE<sup>®</sup> reductoren . Deze zijn verkrijgbaar met koppels tot 282.000 Nm.

Robuuste parallelle tandwielkasten, geoptimaliseerd voor zware lasten

Voor de hijswerktuigen gebruikt PROTEA een robuuste MAXXDRIVE<sup>®</sup> XD met een vermogen van 18,5 kW. Deze parallelle tandwielkasten bouwen voort op het beproefde "Blockgehäuse"-behuizingsprincipe en zijn geoptimaliseerd voor zware lasten. Door de langgerekte opstelling van de tandwieltrappen heeft de behuizing een grote hartafstand, wat een U-vormig aandrijfontwerp mogelijk maakt. Vooral bij hijstoepassingen kunnen de kabeltrommel en de motor hierdoor eenvoudig aan dezelfde kant van de tandwielkast worden geplaatst. Ook de aandrijvingen voor kranen en loopkatten bouwen voort op de MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren met vermogens van 0,55 en 11 kW.

"Ons doel is om in nauwe samenwerking met onze klanten de optimale aandrijfoplossing voor hun kraantoepassingen te vinden", zegt Gernot Zarp, Sales Manager bij NORD. "Met ons veelzijdige productportfolio bieden we een breed scala aan aandrijfcomponenten." De aandrijfspecialist maakt hiermee individuele systeemoplossingen mogelijk, waarvan het vermogen, gewicht, formaat en levensduur precies zijn afgestemd op de betreffende toepassing. "Overdimensionering van de aandrijving is daarom niet meer nodig", aldus Zarp.

Nieuwe bouwgrootten voor MAXXDRIVE® XD

Speciaal voor het ontwerp van hefwerktuigen heeft NORD het portfolio uitgebreid en biedt nu extra bouwgrootten aan voor de MAXXDRIVE<sup>®</sup> XD. Het is nu mogelijk om de industriële tandwielkast te configureren met hartafstanden tot 1.281 mm. Hiermee wordt de economische en op maat gemaakte dimensionering van hefaandrijvingen voor kraantoepassingen verder verbeterd. De inbouwruimte wordt optimaal benut, waardoor het gewicht van de aandrijving aanzienlijk wordt verminderd. Al met al biedt NORD haar klanten een hogere flexibiliteit in het ontwerp van kraansystemen.

"We hebben voor NORD-componenten gekozen omdat het bedrijf een betrouwbare partner is waarmee we al vele jaren samenwerken", zegt Tomasz Poprawa, projectmanager bij de Poolse kraanfabrikant PROTEA. "De producten zijn van hoge kwaliteit en worden wereldwijd erkend." Poprawa heeft veel waardering voor de ééndelige "Blockgehäuse"-behuizingen met hun hoge duurzaamheid en de lage onderhoudskosten, evenals de dubbele afdichtingen die zorgen voor een soepele werking zonder lekkage.