Nieuws –
NORD DRIVESYSTEMS op de FMB Süd 2022 in Augsburg
NORD presenteert op de FMB Süd 2022 in Augsburg diverse nieuwe en innovatieve aandrijfproducten.
Bargteheide, 2022-04-27
De FMB is op 11 en 12 mei een ontmoetingsplaats voor machine- en installatiebouwers en hun toeleveranciers. Als een van de internationaal toonaangevende aanbieders van complete aandrijftechniek is ook NORD in Augsburg aanwezig en presenteert hier zijn innovatieve aandrijfoplossingen.
Een van de highlights in de NORD-stand is de nieuwe DuoDrive. Deze innovatieve en gepatenteerde motorreductor integreert een uiterst efficiënte IE5+ synchroonmotor en een eentraps tandwielreductor in één behuizing en zet nieuwe standaarden voor prestaties, ruimtebesparing en variantenreductie. Omdat veel slijtdelen wegvallen, heeft deze unieke combinatie van motor en reductor ook minder onderhoud nodig. De DuoDrive realiseert over de hele linie een aanzienlijke daling van de Total Cost of Ownership (TCO) in vergelijking met eerdere aandrijfsystemen.
Hoge efficiëntie, compacte constructie
De energie-efficiënte IE5+ permanentmagneet-synchroonmotoren van NORD bereiken hun hoge efficiëntie over een breed koppelgebied en zijn hierdoor optimaal geschikt voor economisch gebruik bij gedeeltelijke belasting, zoals in de interne logistiek, de levensmiddelenindustrie en de farmacie.
De decentrale NORDAC <i>ON</i> frequentie-omvormer van NORD wordt gekenmerkt door een geïntegreerde Ethernet-interface, handige stekkerverbindingen en een uiterst compact formaat. Deze omvormer biedt een uiterst efficiënte plug-and-play oplossing voor Internet-of-Things (IoT) omgevingen.
Deze en andere aandrijfoplossingen presenteert NORD DRIVESYSTEMS op de FMB in hal 1, stand D9.