Nieuws –

Twee aanbiedingen voor Airport en Post & Parcel

Kostenefficiënt, energie-efficiënt, of energie-efficiënt en onderhoudsvriendelijk. Met de LogiDrive-oplossingsruimte biedt NORD zijn klanten in de branches Airport en Post & Parcel geoptimaliseerde aandrijfconcepten voor elke behoefte.

NORD solutions for the airport interlogistics industry

Bargteheide, 2024-03-14

Voor de eisen van toepassingen als Tray, Belt en Roller Conveyor zijn betrouwbare aandrijvingen met voldoende vermogen voor de betreffende toepassing nodig. Met de LogiDrive-oplossingsruimte biedt NORD branchespecifieke aandrijfoplossingen in drie verschillende uitvoeringen.

LogiDrive Basic bestaat uit een IE3-asynchroonmotor met een decentrale frequentie-omvormer NORDAC ON, gecombineerd met een reductor uit het NORD-portfolio. De oplossing overtuigt door de beperkte investeringskosten en de vele instelmogelijkheden.

LogiDrive Advanced bestaat uit een uiterst efficiënte IE5+ synchroonmotor, de decentrale frequentieomvormer NORDAC ON+, die speciaal is ontworpen voor toepassing met deze motor, en een reductor uit het NORD-portfolio. Deze oplossing is gericht op laag energieverbruik en heeft een uitstekende efficiëntie.

LogiDrive Advanced met DuoDrive combineert de uiterst efficiënte DuoDrive met de decentrale NORDAC ON+ frequentieomvormer.

Alle aandrijfoplossingen delen de volgende voordelen:

  • Gering gewicht.
  • Compact formaat.
  • Gebruikersvriendelijk, eenvoudige bedrading.
  • Frequentieomvormer met geïntegreerde multiprotocol Ethernet-interface.
  • Wereldwijd toegelaten.

Energie besparen met de NORD ECO Service

Zeventig procent! Dat is volgens experts het aandeel van aandrijftechniek in het totale energieverbruik van de industrie. Dit is niet alleen een belangrijke kostenfactor, maar biedt tegelijk een groot potentieel voor energiebesparing. De NORD ECO Service helpt om dit potentieel te ontdekken, en de meest efficiënte aandrijfoplossing voor de betreffende toepassing te vinden.