Nieuws –

Jubileum: NORD viert zijn 25ste verjaardag in Polen

NORD breidt de fabriek in Wiechlice in het westen van Polen uit, zodat deze bijna driemaal zo groot wordt. Naast de uitbreiding van de bestaande hal zal er ook een nieuwe geothermische installatie worden aangelegd.

Exterior building photo of NORD Facility in Zakrzow Poland

Bargteheide, 2023-07-03

In de beginjaren lag de focus van de Poolse NORD-vestiging op de verkoop van aandrijvingen, technische ondersteuning en service. Dat veranderde met de bouw van productiefaciliteiten in Polen. In 2006 werd de fabriek in Nowa Sól geopend, die vandaag de dag een totale oppervlakte heeft van 30.000 m2 . Deze fabriek is voortdurend gemoderniseerd, bijvoorbeeld door een nieuwe lakstraat, de productie van nieuwe componenten, nieuwe assemblagelijnen en een automatisch magazijn voor kleine onderdelen. De fabriek in Wiechlice is in 2019 in gebruik genomen - de oppervlakte van deze locatie wordt momenteel uitgebreid tot 30.000 m2.

Wat wordt er in Polen gemaakt?

In de fabriek in Nowa Sól:

  • Fabricage van tandwielen, reductorassen, wormwielassen, motorassen en rotoren voor motoren.
  • Assemblage van tandwiel-, kegeltandwiel- en wormwielreductoren en frequentieomvormers.
  • Doelstelling: 500.000 aandrijfeenheden per jaar

In de Wiechlice-fabriek:

  • Asynchrone motoren
  • Synchroonmotoren

"Wij willen de verkoop, het klantenbestand en ons marktaandeel op het gebied van aandrijftechnologie in Polen verder uitbreiden en onze productiecapaciteit dienovereenkomstig aanpassen", aldus Jarosław Bilich - Managing Director van Napędy Sp.z o.o. in Zakrzów. “De belangrijkste doelsectoren zijn landbouw, intralogistiek, voedingsmiddelen en dranken- en de suikerindustrie.

Lees hier meer over NORD-partners en fabrikanten wereldwijd.