NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência
Maior flexibilidade, menores custos
Addable Motor Size: | , |
---|
The NORDAC FLEX is NORD’s most flexible frequency inverter, and can be tailored to all customer applications by means of scalable functions. Installation and maintenance of the NORDAC FLEX can be carried out quickly and simply thanks to its wide range of functions and easy parameter transfer via EEPROM memory.
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 500 V
- Protection class: IP55, IP66
- ATEX zone 22 3D
- Motor-mounted, wall-mounted
- Functional safety
- SK CU4, SK TU4 plug-in control modules
- SK CU4, SK TU4 extension modules
- 4x Digital In, 2x Digital Out, 2x Analogue In
- Optional In/Out extension
- Functional safety: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM and PROFIsafe
- Ethernet interface can be extended for each option module
- Encoder interfaces: HTL, CANopen
- Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
- Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
- 4 parameter sets can be switched directly online
- Integrated brake rectifier for motor brake control
- Motor brake management, lifting gear functionality
- 4-quadrant operation with integrated brake chopper
- PLC-functionality for drive-related functions
- V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
- High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
- POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
- Integrated line filter
Paletizadoras Symach
Paletização dinâmica
Máquinas paletizadoras possuem uma função chave em processos de produção e distribuição. Elas têm de funcionar suavemente para evitar retenções no fluxo de produto e devem ser adaptadas para diferentes bens e aplicações. Motoredutores com economia de energia e com os inversores de frequência descentralizados NORD SK 200E apresentam funções de controle de movimento sofisticadas nas paletizadoras SYMACH.
Aeroporto de Hamburgo
Transporte de bagagens no Aeroporto de Hamburgo
A capacidade do sistema de transporte de bagagens no Aeroporto de Hamburgo é capaz de processar e separar 8.700 peças de bagagem por hora. Para garantir um processo de manuseio de bagagem sem problemas, é necessária uma tecnologia de acionamento inteligente, poderosa e altamente flexível. A NORD é a fornecedora dessa tecnologia.