Elektroprevodovky

Čelné prevodovky / elektroprevodovky

Čelné prevodovky a čelné elektroprevodovky NORD sú k dispozícii v troch konštrukčných radách:

Blokové čelné prevodovky – s najlepšou účinnosťou, kombinované s energeticky úspornými motormi a centrálnymi alebo decentrálnymi meničmi frekvencie poskytujú rôznorodé systémové riešenia s maximálnou efektivitou a hospodárnosťou

Čelné prevodovky NORDBLOC – vymeniteľné za bežné čelné elektroprevodovky

Štandardné čelné prevodovky – prevodovky v delenej blokovej skrini pre rôznorodé použitie

NORDBLOC.1® čelné elektroprevodovky

Čelná prevodovka s hygienickým dizajnom

  • 0.12 kW - 37 kW
  • 30 Nm - 3,300 Nm
  • Možnosť umývania vodou, možnosť vybavenia úpravou NXD tupH® pre ochranu povrchu v potravinárskej kvalite
  • Nízka hmotnosť vďaka hliníkovému puzdru
  • Nízka hlučnosť vďaka pokojnému chodu

UNICASE čelné elektroprevodovky

Vysokoúčinná čelná prevodovka

  • 0.12 kW - 160 kW
  • 10 Nm - 26,000 Nm
  • Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokej účinnosti
  • Priestorová úspornosť vďaka kompaktnej konštrukcii
  • Nízka hlučnosť vďaka pokojnému chodu

Čelné axiálne prevodovky pre široký rozsah aplikácií

Motory s čelnou prevodovkou od spoločnosti NORD majú vysokú hustotu výkonu a veľké množstvo možností. Prevodovky sa vyrábajú v troch sériách a mnohých veľkostiach pre široké spektrum aplikácií.

Čelné prevodovky NORD očaria vynikajúcimi vlastnosťami:

  • Výkonné
    Naše čelné prevodovky poskytujú maximálny krútiaci moment 26,000 Nm (ako priemyselné prevodovky až do 282.000 Nm).
  • Účinné
    Vysoká účinnosť zvyšuje produktivitu aplikácie.
  • Hygienické
    Čelné prevodovky NORD sú vďaka hladkým povrchom umývateľné.
  • Robustné
    Ak je to potrebné, môžeme čelné prevodovky NORDBLOC.1 ošetriť ochranou proti korózii, ktorá odoláva aj agresívnym čistiacim prostriedkom.

Vždy to správne riešenie: Naše čelné elektroprevodovky
Žiadne dve aplikácie nie sú rovnaké. Z tohto dôvodu NORD dodáva k čelným prevodovkám tri rôzne riešenia pohonu. Všetky varianty sú k dispozícii vo verzii s prírubou alebo s pätkami a prírubou.

Všestranné
Štandardné čelné elektroprevodovky majú široké použitie a ponúkajú osvedčenú kvalitu. Tento typ elektroprevodovky je k dispozícii od spoločnosti NORD v šiestich veľkostiach, v dvoj- alebo trojstupňovej verzii s rozsahom krútiaceho momentu od 50 do 700 Nm. Vyrábame ozubené kolesá z vysoko kvalitných ocelí odolných proti opotrebeniu.

Kompaktné napájacie zdroje
Naše čelné elektroprevodovky UNICASE majú kompaktnú konštrukciu s extrémne robustnou skriňou zo sivej liatiny. Sú vybavené mimoriadne účinnými motormi, aby mohli pracovať čo najefektívnejšie, a to aj pri maximálnom krútiacom momente 26 000 Nm.

Získajte viac informácií o našich výkonných čelných elektroprevodovkách UNICASE!
Dozvedieť sa viac

Ľahká údržba: Čelné elektroprevodovky s možnosťou umývania
Pri rade NORDBLOC.1 sme kládli vysokú prioritu na hladký a ľahko čistiteľný povrch. Táto vlastnosť je obzvlášť dôležitá pre používateľov v hygienicky kritických odvetviach, ako je potravinársky alebo farmaceutický priemysel..

Podľa veľkosti prevodovky vyrábame čelné prevodovky NORDBLOC.1 s hliníkovou skriňou alebo so skriňou zo sivej liatiny. Týmto spôsobom získate optimálny výkon pri každom variante.

Hliníková skriňa série NORDBLOC.1 poskytuje prirodzenú ochranu proti korózii. Na rozdiel od bežných farieb sa nemôže odlupovať - ​​veľká výhoda v drsnom prostredí. Prečítajte si, ako čelné elektroprevodovky NORDBLOC.1 optimalizujú výrobu u výrobcu čokolády Zotter v Rakúsku.
Kliknite sem