MAXXDRIVE® helisel redüktörler

Endüstriyel tip redüktörler

  • Güç: 2.0 - 8,075 HP
  • Tork aralığı: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 ve 3 kademeli
  • Yüksek yüklere dayanıklı, hassas şekilde üretilmiş tek parça gövde
  • Uygulamanıza optimum uyarlama için modüler ve esnek tasarım
  • Düşük çalışma sesleri
Boyutlar: 11
Montaj Pozisyonu: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Çevirme Oranı: 5.6:1 - 30,000:1

Helisel versiyondaki MAXXDRIVE® endüstriyel tipi redüktör, tüm boyutlarda kendini ispatlamış blok gövde prensibiyle üretilmiştir. Mikser tahrikleri, bu tasarım temelinde genelde ek yataklar kullanılmadan realize edilebilir. Büyük makaralı rulmanlar ve eksen mesafeleri, münferit bileşenlerin yük kapasitesini ve hizmet ömrünü artırır. Etkili soğutma sistemleri sıcaklıkları düşürür ve yağlama maddelerinin kullanım ömrünü uzatır. Kısa planlama ve teslim süreleri teklif ediyoruz. Bu, uzmanlarımızın tüm uygulamaların özel ihtiyaçları hakkındaki geniş bilgisi ve optimize edilmiş parça stoklaması sayesinde mümkündür.

  • Uygulamaya optimum uyarlama için çıkış millerinde farklı rulmanları
  • Çıkış tarafındaki flanşta çok sayıda seçenek
  • Çeşitli motor eklenti seçenekleri
  • Etkin soğutma seçenekleri teslim edilebilir
  • Kaplin, fren, izleme, vb. ile montaja hazır komple sistemler teslim edilebilirr

  • Optimum sızdırmazlık sayesinde kaçak olmadan uzun süreli çalışma
  • Sessiz çalışma, gürültü yükünü asgariye indirir
  • Yüksek tork kapasitesi
  • Uzun yağ ömrü sayesinde düşük bakım maliyetleri
  • Simetrik tasarım
  • Tersten benzer ve eğimli montaj mümkündür
  • 6 olası montaj konumu sayesinde müşteri uygulamalarına optimum entegrasyon
  • Tüm aktarım oranları için aynı gövde boyutu ve montaj ölçüleri (2 ve 3 kademeli)
  • Giriş ve çıkış milleri müşteri ölçülerine uyarlanabilir
  • Yüksek güvenirlik
  • Uzun kullanım ömrü
  • Yüksek hassasiyet

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Industrial Gear


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B1050 - MAXXDRIVE Endüstriyel Redüktör


B1050 - MAXXDRIVE Endüstriyel Redüktör
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B1050 - MAXXDRIVE Endüstriyel Redüktör


B1050 - MAXXDRIVE Endüstriyel Redüktör
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Industrial Gear


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants


A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0010 - Drives for Bucket Elevators


AS0010 - Drives for Bucket Elevators
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter


AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0005_EKATO - Örnek Çalışma Ekato


CS0005_EKATO - Örnek Çalışma Ekato
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0018 - Örnek Çalışma SMS MEER


CS0018 - Örnek Çalışma SMS MEER
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0055


CS0055
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers


DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Bilgi Klavuzu


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Bilgi Klavuzu
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.


Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

MAXXDRIVE® for Mixing and Agitating Processes - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


MAXXDRIVE® for Mixing and Agitating Processes - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps


NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S4200 - Der Antrieb, Güvenilir Esnek Uluslararası - Ünite 25


S4200 - Der Antrieb, Güvenilir Esnek Uluslararası - Ünite 25
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1050 - Options - Parts List - Catalogue industrial gears - Optionen


PL1050 - Options - Parts List - Catalogue industrial gears - Optionen
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 11207 - SK 11507


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 11207 - SK 11507
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1050 - SK 15207-SK 15507 - SK 15207 - SK 15507 Spare Parts List


PL1050 - SK 15207-SK 15507 - SK 15207 - SK 15507 Spare Parts List
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - SK 9207 - SK 10507


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - SK 9207 - SK 10507
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 12207 - SK 12507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 12207 - SK 12507
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 13207 - SK 13507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 13207 - SK 13507
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List SK 7207 - SK 8507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List SK 7207 - SK 8507
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 5207 - SK 6507


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 5207 - SK 6507
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

pl1050-sk-15207-sk-15507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 14207 - SK 14507


pl1050-sk-15207-sk-15507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 14207 - SK 14507
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları