- Діапазон потужності: 0,35–3,0 кВт
- Надзвичайно висока ефективність системи
- Компактна конструкція, що забезпечує гнучкість у використанні
- Конструкція, придатна для промивання, з обробкою поверхні NXD tupH, що відповідає найсуворішим гігієнічним вимогам
- Системне рішення для простого введення в експлуатацію та роботи за принципом «підключи та працюй»
DuoDrive
Двоє стають одним цілим.
Інтегрована концепція мотор-редуктора: Два в одному
DuoDrive — це революційна інтегрована концепція редуктора та двигуна в гігієнічному виконанні, придатному для миття під тиском. Завдяки опціональній обробці поверхні NXD tupH вона відповідає найвищим гігієнічним стандартам. Ця система поєднує високоефективний двигун класу IE5+ та одноступінчастий циліндричний редуктор у одному корпусі. Завдяки оптимізованій ефективності системи, високій щільності потужності та дуже низькому рівню шуму це рішення особливо підходить для користувачів у сферах внутрішньої логістики, харчової та фармацевтичної промисловості. У поєднанні з простим введенням в експлуатацію за принципом «підключи та працюй» комплексне рішення DuoDrive забезпечує значне зниження загальної вартості володіння (TCO) порівняно з іншими приводними системами.
Доступний з літа 2021 року.
Версії продукту
- Рішення «Plug & Play» для швидкого введення в експлуатацію
- Гігієнічна конструкція
- Гнучкі варіанти кріплення: фланець B5, фланець B14
Характеристики продукту
- Компактні розміри установки, що дозволяє заощадити простір
- Висока питома потужність
- Тиха робота завдяки дуже низькому рівню шуму
- Менша кількість зношуваних деталей, що зменшує витрати на технічне обслуговування
Важливе повідомлення:
Product is available in series production
Управління життєвим циклом продукту
Планувати. Розвивати. Модернізувати.
Щоб допомогти вам надійно планувати роботу ваших систем у довгостроковій перспективі, ми присвоюємо всім поколінням продуктів статус життєвого циклу. Тут ви можете дізнатися, що означає кожна фаза та які послуги доступні вам на кожному етапі.
Дізнатися більшеІнструменти NORD для підтримки ваших додатків
Наші програмні інструменти, дані та функції допоможуть вам оптимально використовувати приводні рішення від NORD. Тут ви знайдете відповідні модулі для обраного продукту. Зацікавилися? Тоді відкрийте для себе всі можливості нашої підтримки додатків у розділі «Програмне забезпечення» .
Наше сервісне обслуговування для вашого приводного рішення
Ми супроводжуємо вас від початкового проектування до введення в експлуатацію та пропонуємо довгострокову підтримку, адаптовану до ваших індивідуальних потреб. Нижче ви знайдете основні теми сервісу для вашої лінійки продуктів. Не знайшли те, що шукали? Тоді просто відвідайте наш розширений розділ сервісу !
Product variants & applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: