NORDAC PRO - SK 500P - Перетворювач частоти

Окремий продукт з безліччю переваг

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP20
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Інтерфейс USB для параметризації без напруги
  • Інтерфейс мультикодера для роботи з кількома осями

NORDAC PRO - це перетворювач частоти для всіх приводних систем. Навіть у базовій версії SK 500P NORDAC PRO забезпечує абсолютну універсальність. Вдосконалена версія SK 530P розширює функціональні можливості за допомогою додаткових модулів SK CU5. SK 550P має інтегрований багатопротокольний інтерфейс Ethernet для ефективного підключення до систем управління на основі Ethernet. Просте управління NORDAC PRO стає можливим завдяки інтерфейсу Bluetooth, карті пам'яті SD як носія для зберігання параметрів, програмного забезпечення та робочих даних, а також інтерфейсу USB, що дозволяє параметризувати інвертор «у коробці». Використання новітніх компонентів забезпечує компактну конструкцію, а отже, економію місця.

Версії продукту

  • Діапазон потужності: 0,25 - 5,5 кВт
  • Однофазні 200 - 240 В, 3-фазні 380 - 480 В
  • Доступні як базова та вдосконалена версія
  • Клас захисту: IP20
  • Функціональна безпека
  • Модуль управління плагіном SK TU5
  • Модулі розширення SK CU5

Характеристики продукту

  • 6 цифрових входів, 2 цифрових виходи, 2 реле, 2 аналогових виходи, 1 аналоговий вихід 
  • Додаткове розширення вхід/вихід
  • Функціональна безпека: STO, SS1
  • Інтегрований інтерфейс Ethernet, що налаштовується за допомогою параметрів
  • Інтерфейси кодера: HTL, TTL RS422, SIN/COS,  SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • Інтерфейс USB для параметризації без напруги
  • Слот для SD-карти для зберігання та передачі даних параметрів
  • Рознімне підключення для живлення та керування потужністю до 2,2 кВт 
  • Сумісність з усіма частотними перетворювачами NORD.
  • Параметризація за допомогою модуля управління, програми NORDCON або за допомогою додатку
  • 4 набори параметрів, які можна перемикати безпосередньо онлайн
  • Управління гальмом двигуна, функціональність підіймача
  • Керування чотиритактним двигуном через вбудований гальмівний переривник
  • Керування напругою/частотою, векторне керування струмом по розімкнутому та замкнутому циклу
  • Висока якість керування та стійкість до перевантажень для синхронних та асинхронних двигунів
  • Функціональність ПЛК для приводу
  • POSICON - інтегроване позиціювання та синхронна робота
  • Вбудований мережевий фільтр