Інші теми

Найкращі рішення для вашої приводної системи.

Ми створюємо приводні рішення, які повністю відповідають потребам вашої системи. Складні умови експлуатації, підвищені вимоги до безпеки або національні сертифікації — це лише деякі з численних вимог, яким має відповідати приводна техніка.

Наша пропозиція виходить далеко за межі продукту: NORD пропонує ґрунтовні технічні ноу-хау, багаторічний досвід роботи з галузевими стандартами та спрямованість на досягнення реальних результатів. Так виникають приводні рішення, які задовольняють ваші вимоги та доводять свою ефективність у щоденному використанні.

Системи AS-Interface

Для модернізації наявнихсистем ASi або як заміна вже недоступної приводної електроніки, NORD пропонує гнучкі приводні рішення, які бездоганно інтегруються у наявні шини ASi. Модульні рішення «Plug-and-Play» дозволяють швидко вводити систему в експлуатацію, гарантують високу надійність роботи системи та повну сумісність із наявними установками.

Вибухозахищені приводні рішення

NORD DRIVESYSTEMS — сертифікований виробник вибухозахищених приводів з багаторічним досвідом. Вибухозахищені приводи NORD DRIVESYSTEMS для зон 1, 2, 21 та 22 застосовуються у багатьох галузях промисловості. NORD постачає сертифіковані приводи, двигуни, перетворювачі та приводні системи з вибухозахистом.

Міжнародні вимоги до енергоефективності

Електричні приводи в промислових застосуваннях споживають до 70 % усієї необхідної енергії. Це відкриває для багатьох підприємств широкі можливості для оптимізації. NORD DRIVESYSTEMS надає інформацію про всі поширені у світі стандарти та вимоги до енергоефективності.

Керування CFC open-loop Injection

Інноваційний метод забезпечує безсенсорне керування навіть для динамічних застосувань, демонструючи при цьому високу перевантажувальну здатність та динамічність. Система CFC open-loop Injection підходить для керування усіма синхронними двигунами з постійними магнітами NORD.

Захист від корозії

NORD пропонує відповідний захист поверхні для вашого застосування — незалежно від того, яким впливам навколишнього середовища воно піддається. Ми забезпечуємо максимально стійкий і довговічний захист для приводних рішень згідно з їх використанням в приміщеннях і на відкритому повітрі, а також у зонах очищення або у морі.

NXD BASIC® та NXD tupH®

Поверхнева обробка NXD була спеціально розроблена для алюмінієвих матеріалів. Вона робить алюмінієві поверхні особливо стійкими до корозії та дає змогу застосовувати алюмінієві компоненти у складних установках, екстремальних умовах та в умовах підвищеної вологості.

Наша гарантія.
Наше рішення. Твій Успіх.

Цим ми допомагаємо вам успішно реалізовувати ваші застосування:

  • висока галузева компетентність; – наші експерти володіють спеціалізованими знаннями щодо проектування, розрахунку та підбору приводів для конкретних застосувань;
  • індивідуальне консультування по проєкту; – від першої концепції, супровід під час фази конструювання до введення в експлуатацію;
  • широкий продуктовий портфель; – дозволяє створювати індивідуальні приводні системи під найрізноманітніші вимоги.
  • глобальний сервіс; – завдяки нашій міжнародній мережі, що охоплює понад 80 країн.

Індивідуальні рішення Відкрийте всі переваги нашого конструктора приводів та створюйте рішення, що ідеально відповідають вашим потребам.

Ми пропонуємо індивідуально підібрані компоненти та системи приводу для будь-яких завдань, де потрібен рух чи переміщення. Транспортування, змішування, перемішування, підіймання чи опускання — будь-який рух потребує приводу, і він має бути максимально ефективним та безпечним.

Наш конструктор приводів допомагає реалізувати вимоги щодо використання. Завдяки нашому конструктору приводів ви легко реалізуєте будь-які потреби вашої системи. Ми надаємо індивідуальні консультації, щоб забезпечити вибір найкращого з економічної та технічної точки зору рішення приводу для вашого застосування.

Вимоги змінюються – і ми активно адаптуємося до цих змін. Ми постійно вдосконалюємо компоненти приводів та спектр наших послуг. Серед іншого, це включає нашу платформу для підбору продуктів на клієнтському порталі myNORD. Наші рішення допомагають клієнтам досягати прогресу у технічному, економічному та екологічному вимірах

Зв'яжіться з нами