Системи AS-Interface з електронікою приводу NORD

Впровадження модернізації систем ASi за допомогою NORD

Чи стикалися ви з такою проблемою?

Потрібна заміна приводної електроніки, яка більше не випускається, або оновлення наявної системи ASi?

Приводні рішення NORD легко інтегруються у наявні шинні системи ASi, забезпечуючи ефективну роботу як у рамках модернізаційних проєктів, так і під час постійної експлуатації.

Децентралізовані приводні рішення NORDAC LINK та NORDAC FLEX — це Plug-and-Play рішення, які забезпечують швидке введення в експлуатацію, високу надійність системи та повну сумісність з уже наявною інфраструктурою. NORD допоможе вам економічно модернізувати ваші шинні системи ASi та експлуатувати їх з урахуванням потреб майбутнього.

Завантажити брошуру

Переваги систем AS-Interface

Вирішальними факторами часто є зусилля на встановлення, час введення в експлуатацію та витрати на обслуговування. У системах із великою кількістю датчиків та виконавчих механізмів складна кабельна розводка підвищує ймовірність помилок — особливо в децентралізованих рішеннях.

AS-Interface (ASi) пропонує ефективне рішення: Як розумна система польової шини для базового рівня автоматизації, вона суттєво полегшує інтеграцію датчиків і виконавчих елементів. Дані та енергія передаються одночасно через двожильний профільний кабель, що дозволяє суттєво скоротити обсяг монтажних робіт. Пристрої з низьким енергоспоживанням можуть живитися безпосередньо через систему.

Завдяки простій топології систему легко адаптувати та масштабувати, що забезпечує безперешкодне переоснащення або модернізацію ASi. Функції автоматичної адресації та діагностики також спрощують введення в експлуатацію та подальшу експлуатацію. Системи AS-Interface зменшують витрати часу та матеріалів, а також мінімізують потенційні джерела помилок, особливо в децентралізованих приводних рішеннях.

Надійна інтеграція ASi-додатків з NORD

Інтеграція в систему особливо проста завдяки приводній технології NORD. NORDAC LINK та NORDAC FLEX можна використовувати як перетворювачі частоти з вбудованим ASi Пускач двигуна NORDAC LINKз вбудованим інтерфейсом ASi також може бути безперешкодно інтегрований в наявні системи завдяки ASi V2.0 та ASi V3.0. Як plug-and-play-рішення, вони ідеально підходять для оновлення систем ASi в наявних установках — навіть без зупинки поточних виробничих процесів.

Переваги модернізації з використанням технології електронних приводів від NORD

  • Доступність та обслуговування по всьому світу
  • Досвід реалізації проектів у сфері аеропортів і логістичних центрів по всьому світу
  • Готові стандартизовані рішення plug-and-play для швидкого підключення
  • Фахове консультування та технічна підтримка на етапі планування
  • Індивідуальне налаштування системи та можливість масштабування функцій
  • Децентралізовані приводні рішення потужністю до 22 кВт
  • Підтримка стандартів AS-Interface V2.0 та V3.0
  • Просте оновлення та інтеграція в наявну інфраструктуру

Електронна технологія приводу від NORD з вбудованим інтерфейсом ASi

NORDAC LINK SK 155E –
Пускач двигуна

  • Настінний монтаж
  • Стандартизовані роз’єми
  • Гнучке налаштування параметрів
  • Модульна конструкція
  • Діапазон потужності: 0,06 – 3,0 кВт

NORDAC LINK SK 250E –
Перетворювач частоти

  • Настінний монтаж
  • Стандартизовані роз’єми
  • Гнучке налаштування параметрів
  • Модульна конструкція
  • Діапазон потужності: 0,37 –7,5 кВт

NORDAC FLEX SK 200E –
Перетворювач частоти

  • Монтаж на двигун або на стіну
  • Пряме підключення або використання стандартизованих роз’ємів
  • Гнучка адаптація функціональності під потреби застосування
  • Надзвичайно компактна конструкція
  • Діапазон потужності: 0,25 – 22 кВт

Огляд підлеглих пристроїв

Різні профілі ведених пристроїв ASi інтегровані в електроніку приводу NORD, що забезпечує швидку та сумісну інтеграцію в наявні системи ASi. Наступний огляд містить основні технічні параметри версій V3.0 та V2.0, що дозволяє швидко оцінити їхню сумісність у процесі планування та інтеграції систем.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Профіль підлеглого пристрою S − 7.A
Код вводу/виводу 7 7
ID-код A 0
Зовнішній ідентифікаційний код 1/2 7 F
Адреса 1A − 31A та 1B − 31B
(заводське налаштування: 0A)
1 − 31
(Стан доставки: 0)
Час циклу Від веденого пристрою до головного ≤ 10 мс
Від головного пристрою до веденого ≤ 21 мс
≤ 5 мс
Обсяг користувацьких даних (BUS I/O) 4I / 40 4I / 40

Ідеальне рішення для модернізації

Модернізація чи розширення — децентралізовані перетворювачі та пускачі з ASi-інтерфейсом легко інтегруються у наявні системи.

Ви можете знайти всю інформацію в нашому компактному флаєрі.

Завантажте зараз безкоштовно

Зв'яжіться з нашими галузевими експертами

Завдяки частотним перетворювачам NORDAC LINK та NORDAC FLEX, система NORD ASi пропонує перевірену функціональність і просту інтеграцію в наявні рішення. Ідеально підходить для модернізації наявних систем або як стандартне рішення для нових проектів. Ми будемо раді допомогти вам знайти правильне рішення для приводу. Зверніться до нас.

Послуги NORD

Дизайн та інженерія

Спрощено проектування приводу
Завдяки широкому асортименту продуктів, які пропонує наша модульна система NORD, можна реалізувати майже всі програми наших клієнтів. Великий вибір може перетворитися на потік інформації. Цифрова система самообслуговування чи особиста консультація Ми допоможемо вам у виборі приводу та покажемо вам, як отримати найкращу систему приводу для вас.

Модернізація та розширення

Найсучасніша технологія
Модернізація приводу слугує для переходу на нові технології, підвищення ефективності й зменшення викидів CO₂. Скористайтеся перевагами технічного прогресу та оновіть свою приводну технологію! З NORD ви маєте на своєму боці компетентного та досвідченого партнера, який знає, що є важливим.

NORD ECO Service

Відкрийте можливості скорочення споживання енергії
Завдяки NORD ECO-Box ви отримаєте детальне уявлення про споживання вашої системи та, за допомогою аналізу результатів, розкриєте можливості для скорочення споживання енергії.