Cold Jet

Успішне партнерство з данським виробником машин Cold Jet

alt

Привідні технології NORD для виробництва сухого льоду.

Компанія NORD DRIVESYSTEMS здійснює тісну міжнародну співпрацю зі своїми клієнтами з метою розробки індивідуальних рішень для кожної задачі. Зокрема, із данським підприємством, яке займається виробництвом обладнання для очищення та виготовлення сухого льоду. Компанія Cold Jet висловила побажання щодо приводних рішень, здатних гнучко адаптуватися до специфічних вимог, а також щодо всебічного клієнтського сервісу з консультуванням і супроводом на місці. NORD виступає надійним партнером для компанії, що працює на світовому ринку.

Очищення сухим льодом — це інноваційний промисловий процес, який використовує унікальні властивості сухого льоду для підготовки поверхонь, наприклад, для видалення клею, покриттів чи корозії, очищення композитних інструментів або форм, а також для реставрації транспортних засобів чи відновлення будівель. Очищення сухим льодом — це сучасна та екологічно безпечна технологія, яку застосовують у багатьох галузях. Гранули або мікрочастинки сухого льоду подаються зі швидкістю ультразвуку, що дозволяє видаляти бруд і забруднення з поверхні матеріалу. Коли сухий лід потрапляє на поверхню, що потребує очищення, він миттєво перетворюється з твердого CO₂ на газ. Технологія є особливо екологічною, оскільки при очищенні сухим льодом не утворюється небезпечних вторинних відходів. Це сприяє підвищенню чистоти та ефективності виробничих процесів.

Cold Jet: Лідер у галузі технологій сухого льоду

Компанія Cold Jet була заснована у 1988 році в Огайо (США).На сьогодні компанія має 13 дочірніх підприємств у різних країнах, зокрема в Данії. З першого дня діяльності компанія приділяла особливу увагу розробці рішень, що відповідають екологічним стандартам. Спершу Cold Jet поставила собі за мету замінити хімічні засоби при очищенні покриттів літаків. «Завдяки використанню сухого льоду Cold Jet вважається піонером сучасних технологій очищення та відтоді зосереджується виключно на розробці передових рішень із сухого льоду — від його виробництва до застосування», — зазначає Андреас Лаурсен з Cold Jet.«Сьогодні ми створюємо обладнання, на яке наші клієнти можуть покладатися, отримуючи ефективні рішення з використанням сухого льоду. NORD вважається нашим важливим постачальником.» Очищення сухим льодом використовується в багатьох галузях промисловості, таких як аерокосмічна, автомобільна, харчова, пакувальна промисловість та у виробництві напоїв.

Cold Jet прагне зробити перероблений CO₂ доступним для бізнесу та промисловості в усьому світі. Крім обладнання для очищення та виробництва сухого льоду, Cold Jet пропонує інноваційні системи рекуперації CO₂, які вловлюють надлишковий газ і перетворюють його на нові гранули сухого льоду. Під час розробки та виробництва нових машин і установок виробник приділяє особливу увагу якості, надійності та оперативністі своїх постачальників і партнерів. З цієї причини у 2021 році данська машинобудівна компанія змінила одного зі своїх колишніх постачальників приводних систем на компанію NORD. Глобальний постачальник системних рішень для понад 100 галузей зміг переконати насамперед своєю широкою досвідченістю та експертизою. «NORD створює обладнання саме під наші потреби», — говорить Лейф, інженер-розробник CO₂ у Cold Jet.

Децентралізовані системи приводу NORD

На сьогодні в гідравлічних насосах Cold Jet застосовуються асинхронні двигуни NORD з електроприводами та без них. Децентралізовані частотні перетворювачі NORDAC FLEX потужністю до 22 кВт також застосовуються в холодильних компресорах: Частотний перетворювач NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E вражає своєю універсальністю та адаптивністю.Його можна налаштувати під конкретні потреби користувача завдяки можливості масштабування функцій.Завдяки великій кількості цифрових та аналогових входів і виходів, а також Ethernet-модулю, він забезпечує високу сумісність з усіма поширеними ПЛК.

У транспортній техніці Cold Jet застосовує частотний перетворювач NORDAC ON. Децентралізовані частотні перетворювачі <i>ON/ON+</i> мають компактну конструкцію, усі необхідні інтерфейси підключення через роз’єми та надійність у використанні. NORDAC ON був розроблений для застосувань з асинхронними двигунами, а NORDAC ON+ — для поєднання з синхронними двигунами IE5+. Перетворювачі розраховані на діапазон потужності від 0,37 кВт до 3,7 кВт. Функція Plug-and-Play значно скорочує монтаж кабелів і робить систему зручною для обслуговування та економічною для сучасного виробництва. Іншими особливостями є вбудований контролер із функціями ПЛК та привідні функції, а також інтегрований Ethernet-інтерфейс.PROFINET, EtherNet/IP та EtherCAT можна налаштувати за допомогою параметрів.

Основні переваги для клієнта

«У децентралізованих приводах ми прагнемо позбутися зайвого шуму в електрошафі, розміщуючи електроприводи безпосередньо біля двигуна», — каже Ніколай, інженер з розробки продуктів Cold Jet. Електромагнітні перешкоди мінімізуються завдяки невеликій відстані між частотним перетворювачем і двигуном. Крім того, екрановані кабелі стають зайвими, що додатково знижує витрати на установку. Децентралізована конструкція дозволяє встановлювати менші шафи та обходитися без додаткового охолодження.

«Ще однією причиною обирати децентралізовану приводну техніку від NORD є те, що всі наші машини побудовані у вигляді модулів, і ми можемо централізовано зберігати компоненти, а потім збирати їх у вигляді великої установки або машини», — додає Ніколай. Завдяки зручній Plug-and-Play технології децентралізованих приводів монтажники Cold Jet можуть значно зменшити час установки. Використання попередньо сконфігурованих приводних рішень також позитивно впливає на загальні витрати користувача. Децентралізовані приводні модулі не лише дозволяють заощадити кошти та простір, але й забезпечують високу гнучкість у плануванні: клієнти можуть у будь-який момент розширити установку без значних реконструкцій.

Приводні рішення за індивідуальним замовленням

Cold Jet використовує EtherCAT як протокол зв’язку, тому для виробника машин було важливо знайти партнера, який може запропонувати відповідне приводне рішення та інтеграцію ПЛК Це ще одна причина, чому виробник зупинив свій вибір на NORD Північнонімецькі спеціалісти з приводів також можуть налаштувати свої системи точно під потреби клієнтів. Багато спеціальних роз’ємів розроблені відповідно до потреб ПЛК-системи Cold Jet. «Нам дуже подобається, що NORD настільки гнучкий», — додає Ніколай. Компанія NORD забезпечує надійну підтримку на місці та допомагає вирішувати проблеми, завдяки чому є нашим важливим партнером.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - перетворювач частоти

Автономний перетворювач частоти

  • Діапазон продуктивності: 0,37 - 3 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69 (в процесі підготування)
  • Монтаж на стіні або на двигуні
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

Перетворювач частоти NORDAC FLEX-SK 200E

Більша гнучкість, нижчі витрати

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Монтаж на стіні або на двигуні
  • Максимальна гнучкість завдяки модульній конструкції
  • High functionality for a wide range of applications

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткову інформацію можна знайти тут:

Приводна електроніка

Інноваційне портфоліо приводної техніки NORD можна налаштувати майже для будь-якого застосування. Інноваційні приводні рішення NORD можна адаптувати майже під будь-яке застосування.

NORDCON

Додаток NORDCON для Windows та мобільний додаток NORDCON від компанії NORD — це зручні інструменти для швидкого введення в експлуатацію та для ефективної оптимізації приводів. Обидва рішення забезпечують легкий доступ до електронних систем приводу, просте керування параметрами та широкі можливості діагностики.

Файли опису пристроїв

Інтеграція NORDAC у автоматизовані системи значно спрощується завдяки відповідним файлам опису пристроїв (EDS, ESI, XML, GSD). Усі відповідні файли доступні для безпосереднього завантаження та адаптовані до приводних систем NORD DRIVESYSTEMS. Ефективне налаштування, скорочений час монтажу та зростання продуктивності — в один клік.