NORD ECO Service

Відкрийте можливості скорочення споживання енергії

Завдяки NORD ECO-Box ви отримаєте детальне уявлення про споживання вашої системи та, за допомогою аналізу результатів, розкриєте можливості для скорочення споживання енергії.

Отримайте пораду зараз

alt

Наша консалтингова концепція

NORD ECO-Service насамперед показує потенціал економії вашого застосування для оптимізації споживання енергії для зниження викидів CO₂ і економії коштів. Наша консалтингова концепція базується на багаторічному досвіді виробництва електродвигунів і співпраці з клієнтами з понад 100 галузей промисловості. Зібрані знання постійно вливаються в подальший розвиток наших приводів, щоб ми могли запропонувати вам відповідні продукти для оптимізації застосування.

Вимірювання продуктивності даних

Після встановлення NORD ECO-Box між приводом і джерелом живлення дані про постійні навантаження, пікові навантаження та нерегулярні умови записуються в режимі реального часу протягом двох місяців. Завдяки тривалому періоду часу визначається більш висока щільність даних, що дозволяє ідентифікувати шаблони та випадкові викиди, а це означає, що можна створити цикл навантаження для всієї системи.

У NORD ECO-Box працює лічильник електроенергії, який вимірює струм і напругу. Лічильник визначає активну або реактивну потужність, тобто фактично використану або не використану енергію, і використовує це для визначення коефіцієнта потужності стосовно неї.

Оцінка даних

Після завершення опитування дані завантажуються в програмне забезпечення, спеціально розроблене NORD, і автоматично оцінюються. Замовник отримує оцінку у вигляді PDF-документа, в якому представлені основні дані. Ми будемо раді надати вам підтримку в інтерпретації даних.

При оцінці результатів багато записаних даних дають змогу точно прорахувати, чи відповідає система з використаними параметрами вимогам відповідного застосування. Вибір параметрів із запасом є однією з найпоширеніших проблем, які слід враховувати під час оптимізації енергоефективності.

Ваші переваги завдяки NORD ECO Service

Зробить вимірюваним

За допомогою NORD ECO-Box можна вперше детально виміряти енергоспоживання вашої системи або окремих приводів. Змістовну оцінку, яка розкриває потенціал економії, можна здійснити лише за допомогою комплексного аналізу даних, який виявляє закономірності та викиди.

Уважно аналізуйте

При оцінці та інтерпретації зібраних даних ви отримаєте різні значення щодо споживання, використання та TCO. Визначені ключові дані використовуються для порівняння з можливими іншими системами приводу, щоб мати можливість прийняти найкраще екологічне та економічне рішення.

Використовуйте  потенціал

За допомогою відповідних систем приводу можна зменшити викиди CO₂, споживання енергії та оптимізувати витрати на адміністрування, технічне обслуговування та знос. Крім того, варіант скорочення також пропонує можливість оптимізації процесів виробництва, логістики, зберігання та обслуговування.

Альтернативні компоненти

40 років досвіду у виробництві та використанні електродвигунів дають нам широке розуміння практики. Приклад описує використання системи приводу із середньою споживаною потужністю 1,1 кВт, з піковою потужністю 1,9 кВт, та приводиться в дію двигуном потужністю 4 кВт. Це призводить лише до 30-відсоткового використання накопичувача і, отже, до відповідного високого потенціалу економії. У цьому випадку використання двигуна потужністю 2,2 кВт підвищує коефіцієнт використання майже до 50 % і все ще забезпечує резерв для можливого додаткового навантаження.

У великих системах з великою кількістю приводів, наприклад у інтралогістиці, NORD ECO Service може допомогти не тільки оптимізувати енергоспоживання окремих систем приводу, але й зменшити кількість різних систем. Це також зменшує витрати та необхідні потужності для технічного обслуговування та логістики запасних частин.

Скорочення варіантів

Якими б значними не були переваги вимірювання NORD ECO для однієї системи приводу, якщо розглядати всю систему, вони навіть збільшуються. У великих системах з великою кількістю приводів, наприклад у інтралогістиці, послуга ECO може призвести до значного скорочення кількості різних приводних систем. Таке скорочення варіантів допомагає мінімізувати витрати на адміністрування всієї системи та оптимізувати процеси виробництва, логістики, зберігання та обслуговування. Високоефективні двигуни NORD, які забезпечують постійний крутний момент у широкому діапазоні обертів, особливо підходять для зменшення кількості варіантів.

Компанія NORD DRIVESYSTEMS наразі створювала профілі навантаження приводних систем у численних вимірюваннях. Ми пропонуємо обслуговування систем як з власними, так і зі сторонніми компонентами. Сервіс NORD ECO вже допоміг багатьом клієнтам підвищити енергоефективність виробництва та, таким чином, зменшити свій вуглецевий слід.

Простори рішень LogiDrive®

Задачі та вимоги наших клієнтів дуже різні. Ми пропонуємо перевірені безпечні рішення для багатьох застосувань у логістичній галузі.

Ми називаємо це просторами рішень. Перевірено для звичайних застосувань та різних цілей. Незалежно від того, чи зосереджуєтесь ви на ефективності, обмеженої кількості варіантів, програмних рішеннях чи прогнозованому обслуговуванні, у нас є рішення для вас.

Докладніше про LogiDrive®

Інша енергоефективна продукція NORD

Синхронні двигуни IE5 +

Ефективність. Відповідність гігієнічним вимогам. Компактність.
Синхронні двигуни нового покоління NORD IE5 + виготовляються на наших власних підприємствах і призначені для застосування у виробничій логістиці, а також в харчовій промисловості.

DuoDrive з вбудованим двигуном IE5+

Два стають одним.
DuoDrive — це революційна інтегрована концепція двигуна-редуктора в герметичному корпусі. Високоефективний двигун IE5+ з одноступеневою прямозубою передачею в одному корпусі.

Техніка електронного приводу

Перетворювачі частоти та шафи керування
Частотні перетворювачі та пускачі двигунів із дуже високою потужністю до 160 кВт від NORD DRIVESYSTEMS доступні для встановлення в шафі керування або як децентралізований варіант для використання в польових умовах. Вирішуйте самі, що найкраще підходить для вашої програми!

Питання енергоефективності

Загальна вартість володіння

Загальне зниження витрат.
Наша мета для наших клієнтів — знизити загальну вартість володіння (TCO). Це включає всі витрати, пов’язані з придбанням, експлуатацією, можливим обслуговуванням і переробленням систем приводу

Глобальні правила ефективності

Норми країни
Широкий асортимент електродвигунів, які відповідають усім найпоширенішим світовим нормам і стандартам ефективності. Наші потужні та міцні двигуни використовуються в багатьох сферах застосування та можуть поєднуватися з усіма редукторами NORD.

Модернізація та розширення

Найсучасніша технологія
Модернізація приводу слугує для переходу на нові технології, підвищення ефективності й зменшення викидів CO₂. Скористайтеся перевагами технічного прогресу та оновіть свою приводну технологію! З NORD ви маєте на своєму боці компетентного та досвідченого партнера, який знає, що є важливим.

Зверніться до консультанта з обслуговування