Запуск виробництва акумуляторних елементів: від нуля до повної потужності
Прямий шлях до найвищої ефективності

Ефективні приводні рішення NORD DRIVESYSTEMS забезпечують стрімкий запуск виробництва акумуляторних елементів і максимальну продуктивність обладнання — високопродуктивні компоненти, безперервна підтримка та ноу-хау у сфері процесів для понад 100 галузей.

Отримайте переваги партнерства з NORD для вашого виробництва акумуляторних елементів

Отримайте переваги партнерства з NORD для вашого виробництва акумуляторних елементів

Приводні рішення NORD відзначаються високою надійністю, міцною конструкцією та тривалим строком служби Вони забезпечують безвідмовну роботу навіть за складних умов експлуатації, таких як значні перепади температур, високі осьові та радіальні навантаження або безперервний режим роботи.

Завдяки нашому IIoT-сумісному моніторингу стану ваша система керування постійно контролює всі параметри обладнання для передбачуваного обслуговування. У разі необхідності сервісного обслуговування ми забезпечуємо цілодобову підтримку 24/7, а завдяки мережі, що охоплює 80 країн, гарантуємо оперативну присутність поруч із вашим виробництвом.

Разом із NORD впроваджуються комплексні рішення на базі редуктора, двигуна та приводної електроніки, злагоджена взаємодія яких налаштована для забезпечення найвищих показників динаміки, крутного моменту, передавального числа та точності.

З масштабованими приводними рішеннями NORD ви впевнено керуєте виробничим потоком — від швидких розгонів до роботи на високих швидкостях. Наш модульний продуктовий конструктор забезпечить вас усім з одних рук.

Ми пропонуємо наші компоненти з покриттям, яке не містить міді та цинку. Це лише одна з причин, чому приводні рішення NORD гарантують відсутність забруднень протягом усього процесу виготовлення акумуляторних елементів.

Завдяки власній розробці моноблокового корпусу та таким рішенням, як підшипникова система VL3 “Drywell” для вертикальних вихідних валів, NORD робить свої компоненти герметичними та захищеними від витоків. Крім того, NORD пропонує сервісні та зручні для користувача рішення Plug-and-Play, які практично виключають помилки під час монтажу.

NORD допомагає вам зменшити загальну вартість володіння. Ми забезпечуємо це на кількох рівнях. Зокрема Ми маємо високоефективні приводні технології, синхронні двигуни IE5+, довговічні приводні компоненти та зручні в обслуговуванні системи.

Ми підходимо до задач приводної техніки цілісно й відкриваємо додаткові можливості економії, зокрема через оптимізацію кількості варіантів.

Жодних шансів для забруднення:
У продукції NORD 0 % міді та 0 % цинку

Ми маємо досвід роботи з надчутливими процесами. Для застосувань, критичних до забруднень, ми оснащуємо компоненти наших приводних рішень системою захисту від контамінації, яка виходить далеко за межі простого запобігання витокам. Завдяки спеціально розробленому для виробництва акумуляторних елементів покриттю ми можемо повністю відмовитися від міді та цинку Це дозволяє нам значно зменшити ризик іонізації між матеріалами катода та анода й нашими приводами.

  • Покриття без міді та цинку
  • Заміна за запитом оцинкованих компонентів на стійку до корозії нержавіючу сталь V4A, особливо для таких елементів, як гвинти, шайби, кабельні введення, масляні кришки та інші деталі.
  • Кришка вентилятора з холоднокатаної сталі

Приводні рішення NORD у виробництві батарейних елементів

Надійні та довговічні приводи для змішування

Індивідуальні рішення NORD для змішування та перемішування довели свою ефективність у процесній і технологічній інженерії. Цільні, жорсткі на кручення моноблокові корпуси дозволяють нашим потужним редукторам витримувати високі радіальні та осьові навантаження. Завдяки цьому наші компоненти відрізняються компактністю та тривалим ресурсом

Редуктори NORD завдяки оптимальній герметичності також відзначаються високою надійністю в експлуатації. Адаптер SAFOMI-IEC для промислових редукторів MAXXDRIVE® підвищує продуктивність і водночас скорочує потребу в обслуговуванні.»

Приводні рішення:

  • Змішувальні установки
  • Мішалки

Динамічне управління процесом

Наші частотні перетворювачі за допомогою технології замкнутого циклу забезпечують керування процесом нанесення покриття Поєднання плавної роботи конічних редукторів та приводних рішень NORD гарантує високу точність навіть при швидкостях виробництва понад 100 м/хв.

Приводні рішення NORD забезпечують високу енергоефективність та оптимальні витрати завдяки високим ККД і системам, розрахованим на всі рівні навантажень.

Приводні рішення:

  • Намотування / розмотування
  • Натяжний вал

Стабільно високі валкові зусилля

Конічні мотор-редуктори NORD поєднують високу надійність і стабільність у застосуваннях з великими навантаженнями, забезпечуючи крутний момент до 50 000 Н·м, передавальні числа від 3,03 до 13.432,68 та ККД до 97 %.

Централізована та децентралізована приводна електроніка NORD гарантує безпечну та рівномірну передачу цієї потужності на валки і гарантує високу якість електрода.

Приводні рішення:

  • Намотування / розмотування
  • Натяжний вал

Висока енергоефективність

Наші синхронні двигуни IE5+ від NORD відзначаються ККД, що перевищує вимоги найвищого класу енергоефективності. За допомогою нашого модульного продуктового портфеля ми пропонуємо приводні рішення з високою продуктивністю та мінімальним обслуговуванням, що значно зменшують витрати на експлуатацію навіть у цьому затратному етапі виробничого процесу.

Ми ефективно використовуємо енергію та забезпечуємо точне регулювання її потужності за допомогою наших частотних перетворювачів, включно з системою керування натяжним роликом.

Приводні рішення:

  • Намотування / розмотування
  • Стрічковий конвеєр

Розраховано на довгу експлуатацію

Наші модульні компоненти дозволяють створювати компактні системні рішення, які вирізняються міцністю, тривалим терміном служби та простотою обслуговування. Приводи NORD забезпечують високу здатність до перевантаження та гнучкі налаштування керування. Завдяки цьому ви можете розумно налаштовувати швидкість подачі та забезпечувати точне керування процесом.

Поєднуючи технічну експертизу та галузеві знання, ми налаштовуємо наші приводні рішення під ваші специфічні вимоги та забезпечуємо оптимальне співвідношення ціни та продуктивності для складних процесів виробництва акумуляторних елементів.

Приводні рішення:

  • Рольганговий конвеєр
  • Стрічковий конвеєр
  • Кутовий редуктор
  • Підйомно-транспортні машини

Продукти NORD для виробництва акумуляторних елементів

Компоненти приводних рішень NORD поєднують у собі кілька переваг:

  • Власне виробництво NORD з широким спектром технологічних процесів
  • Гнучка, модульна система конструкцій
  • Сумісність з IIoT
  • Централізована та децентралізована приводна електроніка для всіх системних архітектур
  • Зручні у використанні та обслуговуванні, з легким та швидким введенням в експлуатацію
  • Двигуни – сертифіковані у всьому світі
  • Енергоефективність і оптимальні витрати

Тут ви можете ознайомитися з компонентами, з яких ми формуємо приводні рішення для вас.

Конічні мотор-редуктори NORDBLOC 1

  • Потужність: 0,12 кВт - 9,2 кВт
  • Крутний момент: 50 Н·м – 660 Н·м
  • Висока ефективність – низькі витрати
  • Надійність і міцність під високими навантаженнями

Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE® XC

  • Доступні у 3- та 4-ступінчастому виконанні
  • Дуже міцні у цільному корпусі
  • Оптимальне ущільнення для тривалої експлуатації без витоків
  • Гнучке керування температурою для змінних умов навколишнього середовища

Двигун NORD UNIVERSAL

  • Потужність: 0,12 кВт - 45 кВт
  • Клас енергоефективності IE3
  • Клас захисту IP66
  • Міжнародні сертифікати для глобального застосування

Синхронний двигун IE5+ (TEFC)

  • Потужність: 0,35 кВт - 11,00 кВт
  • Перевершує найвищий встановлений клас IE: IE5+
  • Міжнародні сертифікати для глобального застосування
  • Стабільно високий ККД по всьому діапазону регулювання

Частотний перетворювач NORDAC ON+

  • Діапазон потужності: 0,37 - 3 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69 (в процесі підготування)
  • Монтаж на стіні або безпосередньо на двигуні
  • Високий рівень сумісності через мультипротокольний Ethernet-інтерфейс

Шафа з перетворювачем частоти NORDAC PRO

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP20
  • Високий рівень сумісності через мультипротокольний Ethernet-інтерфейс
  • Мультиенкодерний інтерфейс для роботи з кількома осями

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

F1060 - Промислові редуктори MAXXDRIVE® для змішування та перемішування


F1060 - Промислові редуктори MAXXDRIVE® для змішування та перемішування
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Усі продукти модульної системи NORD

Відкрийте для себе широкий асортимент продукції NORD

  • Редукторні двигуни
  • Електродвигуни
  • Промислові редуктори
  • Система електронного керування приводом

Проєктування та консультації

NORD надає підтримку у вашому проєкті, серед іншого

  • Проєктування та інженерні рішення
  • Консультації з енергоефективності та загальної вартості володіння (TCO)
  • Моніторинг технічного стану
  • Цифровий процес замовлення

Післяпродажне обслуговування

NORD пропонує вам комплексні сервіси:

  • Введення в експлуатацію та технічне обслуговування
  • Запасні частини та сервіс
  • Цілодобова аварійна служба
  • NORD ECO

НАШІ РІШЕННЯ. ВАШ УСПІХ.

Як надійний партнер, ми підтримуємо наших клієнтів на шляху до успіху та пропонуємо ефективні приводні системи, галузеві рішення, консультації експертів і сервісне обслуговування по всьому світу. NORD має сильну орієнтацією на клієнта та прагнення знаходити рішення. Понад 100 промислових галузей вже отримують від цього вигоду.

Повідомте нам, як ми можемо вам допомогти!

Зв’яжіться з нами зараз