- Діапазон потужності: 0,37 — 3,7 кВт
- Клас захисту: IP55, IP66
- Універсальне застосування: монтаж на стіну або на двигуні
- Проста інтеграція за допомогою багатопротокольного інтерфейсу Ethernet
- Швидке введення в експлуатацію за принципом «підключи та працюй»
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Децентралізований перетворювач частоти
Децентралізоване компактне рішення для високої енергоефективності
Ця лінійка продуктів призначена для управління високоефективними синхронними та асинхронними двигунами компанії NORD. Модель NORDAC ON підходить для приводів класу IE3, тоді як модель NORDAC ON+ оптимізована для роботи з синхронним двигуном класу IE5+. Частотні перетворювачі відрізняються вбудованим багатопротокольним інтерфейсом Ethernet, повною модульною конструкцією та надзвичайно компактним дизайном. Ці особливості роблять їх особливо придатними для потреб у галузі горизонтальних конвеєрних систем.
- Висока сумісність та проста інтеграція в системи керування на базі Ethernet завдяки вбудованому мультипротокольному інтерфейсу Ethernet
- Проста установка та технічне обслуговування завдяки повній модульній конструкції
- Гнучке використання як із синхронними, так і з асинхронними двигунами
- Невеликі габарити завдяки компактному розміру та можливості інтеграції двигуна
Версії продукту
- Діапазон потужності: 0,37–3,7 кВт
- 3-фазний, 380–480 В
- NORDAC ON для приводів IE3, NORDAC ON+ для приводів IE5+
- Клас захисту IP55 або IP66
- Різноманітні опції з модульної системи продукції
Характеристики продукту
- Функціональна безпека STO, SS1
- Розширена функціональна безпека (PROFIsafe, FSOE, функції безпеки без енкодера, безпечні цифрові входи/виходи)
- 4 цифрових входи, 2 цифрових виходи
- Проста інтеграція в систему через багатопротокольний інтерфейс Ethernet, настроюється за параметрами для PROFINET, EtherNet/IP або EtherCAT
- Інтерфейси енкодера: RS-485
- Простий монтаж та обслуговування завдяки повній модульній конструкції
- Висока зручність експлуатації завдяки налаштуванню параметрів через підключний модуль управління, програмний інструмент NORDCON або додаток
- Чотири набори параметрів, перемикання яких можна здійснювати безпосередньо в режимі онлайн
- Структура параметрів сумісна з усіма частотними перетворювачами NORD
- Управління гальмом двигуна, функціональність підйомного механізму
- 4-квадрантний режим роботи завдяки вбудованому гальмівному чоперу
- Управління V/f, векторне управління струмом у режимах з відкритим та замкнутим контуром
- Висока якість керування та значна перевантажувальна здатність для синхронних та асинхронних двигунів
- Управління CFC у режимі відкритого контуру для синхронних двигунів без енкодера
- Функціональність ПЛК для функцій, пов'язаних з приводом
- POSICON — вбудований режим позиціонування та синхронізації
- Вбудований лінійний фільтр
Важливе повідомлення:
Product is available in series production.
Управління життєвим циклом продукту
Планувати. Розвивати. Модернізувати.
Щоб допомогти вам надійно планувати роботу ваших систем у довгостроковій перспективі, ми присвоюємо всім поколінням продуктів статус життєвого циклу. Тут ви можете дізнатися, що означає кожна фаза та які послуги доступні вам на кожному етапі.
Дізнатися більшеІнструменти NORD для підтримки ваших додатків
Наші програмні інструменти, дані та функції допоможуть вам оптимально використовувати приводні рішення від NORD. Тут ви знайдете відповідні модулі для обраного продукту. Зацікавилися? Тоді відкрийте для себе всі можливості нашої підтримки додатків у розділі «Програмне забезпечення» .
Наше сервісне обслуговування для вашого приводного рішення
Ми супроводжуємо вас від початкового проектування до введення в експлуатацію та пропонуємо довгострокову підтримку, адаптовану до ваших індивідуальних потреб. Нижче ви знайдете основні теми сервісу для вашої лінійки продуктів. Не знайшли те, що шукали? Тоді просто відвідайте наш розширений розділ сервісу !