Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng BLOCK

Hệ thống toàn năng chắc chắn

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 215 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 89 lb-inch - 230,119 lb-in
Kích thước: 11
Vị trí lắp đặt: M1, M2, M3, M4, M5, M6

Tính năng với truyền thống. Nhờ chi phí bảo dưỡng thấp và tuổi thọ cao, bộ truyền động bánh trụ răng thẳng NORD được sản xuất theo nguyên lý vỏ liền khối đã được kiểm chứng từ những năm 1980 và rất ấn tượng so với các bộ truyền động khác.

  • Bộ truyền động trục đặc
  • Thiết kế mặt bích và phần chân
  • Bộ truyền động đồng trục

  • hiệu quả cao và nhờ vậy mà chỉ cần chi phí vận hành thấp
  • cấu trúc nhỏ gọn nghĩa là cần ít không gian
  • Vỏ bằng gang xám mang có ưu thế về độ bền
  • khả năng chịu tải hướng trục và hướng tâm cao nên vận hành tin cậy
  • chạy êm
  • có các phiên bản riêng cho từng ứng dụng

B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng


B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ


B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng


B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ


B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity


TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6030 - Công nghệ sân bay - Thiết bị 25


A6030 - Công nghệ sân bay - Thiết bị 25
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6032 - Công nghệ sân khấu - Thiết bị 25


A6032 - Công nghệ sân khấu - Thiết bị 25
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter


AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0003_GIND - Case Study Gondolas in Design


CS0003_GIND - Case Study Gondolas in Design
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0018 - Case Study SMS group


CS0018 - Case Study SMS group
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0055


CS0055
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps


NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional


S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications


TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1010 - Danh sách phụ tùng - UNICASE bánh răng xoắn đồng trục


PL1010 - Danh sách phụ tùng - UNICASE bánh răng xoắn đồng trục
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1080 - Danh sách phụ tùng - UNICASE bánh răng xoắn đồng trục


PL1080 - Danh sách phụ tùng - UNICASE bánh răng xoắn đồng trục
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020006_3020 - EAC Declaration of conformity of Customs Union – Motors and geared motors – Getriebebau NORD GmbH


C020006_3020 - EAC Declaration of conformity of Customs Union – Motors and geared motors – Getriebebau NORD GmbH
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020007_1319 - Certificate of conformity - motors and gearmotors - Getriebebau NORD GmbH


C020007_1319 - Certificate of conformity - motors and gearmotors - Getriebebau NORD GmbH
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020007_2620 - Download the Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation, available in Russian and English


C020007_2620 - Download the Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation, available in Russian and English
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia


C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020009 Motors RU - Certificate of conformity - motors and gearmotors - NORD Privody Russia


C020009 Motors RU - Certificate of conformity - motors and gearmotors - NORD Privody Russia
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100


C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101


C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Gear units


C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Gear units
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu