Động cơ chống cháy nổ

Được bảo vệ một cách tối ưu

Các động cơ chống cháy nổ của NORD DRIVESYSTEMS cung cấp công suất từ 0,12 đến 22 kW và đáp ứng mọi yêu cầu của chỉ thị ATEX nghiêm ngặt của Châu Âu.

Bảo vệ phòng nổ khí

Động cơ không đồng bộ có bảo vệ phòng nổ

  • 0.12 kW - 17.5 kW
  • Cấp hiệu suất IE2, IE3
  • Được cấp phép theo tiêu chuẩn ATEX và HazLoc
  • Các cấp bảo vệ chống đánh lửa "Tăng cường độ an toàn" (dạng bảo vệ: e), "Vỏ chịu áp suất" (dạng bảo vệ: d/de), "Thiết kế không đánh lửa"

Bảo vệ phòng nổ bụi

Động cơ không đồng bộ có bảo vệ phòng nổ

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Cấp hiệu suất IE2, IE3
  • Được cấp phép theo tiêu chuẩn ATEX và HazLoc
  • Cấp bảo vệ chống đánh lửa "Bảo vệ bằng vỏ bọc" (Ex t)

Động cơ điện có bộ bảo vệ chống nổ

Tại các khu vực có rủi ro cháy nổ, các hệ thống và bộ phận phải phù hợp với quy định quốc gia của quốc gia nơi động cơ được vận hành. Trong phạm vi Liên Minh Châu Âu, theo chỉ thị 2014/34/EU. NORD DRIVESYSTEMS có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chống cháy nổ khí và bụi trong các thập kỷ qua và cung cấp động cơ điện bền bỉ từ 0,12 đến 200 kW đặc biệt cho lĩnh vực sử dụng này.

Ngoài các yêu cầu an toàn chống cháy nổ, những động cơ này cũng đáp ứng các yêu cầu khác không được quy định trong an toàn chống cháy nổ như Ecodesign, EMC và chỉ thị RoHS.

Ngoài các động cơ phục vụ thị trường Châu Âu, NORD DRIVESYSTEMS cũng cung cấp động cơ chống cháy nổ cho nhiều khu vực trên thế giới, ví dụ Nga, Mỹ hoặc theo tiêu chuẩn IEC EX.

Những động cơ này được bảo vệ nổ và được xây dựng đặc biệt cho ứng dụng trong môi trường bụi hoặc khí có thể nổ. Động cơ được bảo vệ chống nổ được sử dụng trong nhiều ứng dụng rộng, ví dụ: để điều khiển bơm, máy khuấy hoặc cơ cấu nâng hạ.

Động cơ được bảo vệ chống nổ của NORD: Một điều chắc chắn

  • Bền bỉ
    Động cơ được bảo vệ chống nổ có thể vận hành trong loại môi trường bụi 2D hoặc 3D (Vùng 21 và 22) cũng như các môi trường khí loại 2G hoặc 3G (Vùng 1 và 2).
  • Chất lượng
    NORD DRIVESYSTEM làm việc chặt chẽ với Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) và DEKRA EXAM GmbH để duy trì chất lượng sản xuất, kiểm định và sản phẩm ở mức cao nhất. Tất cả các động cơ loại 2 có chứng nhận thử nghiệm trên.
  • Bí quyết
    NORD DRIVESYSTEMS có nhiều năm kinh nghiệm về bảo vệ chống nổ khí và bụi và trong hơn một thập kỷ đã sản xuất được động cơ chống cháy nổ có thể đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất."

Các bộ điều khiển có bảo vệ chống nổ

Cho dù trong các nhà máy ngũ cốc, ngành công nghiệp thực phẩm hoặc ngành dược phẩm: Môi trường bụi nố có thể xảy ra trong tất cả các lĩnh vực sử dụng này. Để đảm bảo an toàn phòng ngừa cháy hoặc nổ, để sử dụng tại Châu Âu, những động cơ này đáp ứng tiêu chuẩn EN 60079-31 Châu Âu và lớp bảo vệ chống cháy tD

Hãy tìm hiểu thêm về nhiều ưu điểm của các động cơ điện của chúng tôi có bảo vệ an toàn nổ bụi.
Thêm thông tin

Các động cơ được bảo vệ chống nổ cho môi trường khí

An toàn nổ hiệu quả cũng tối cần thiết cho các hệ thống điều khiển trong môi trường có khí dễ cháy. Vì vậy, NORD sản xuất động cơ được bảo vệ chống nổ đặc biệt phục vụ các lĩnh vực này, phù hợp với các quy định nghiêm ngặt của Chỉ thị Liên Minh Châu Âu 2014/34/EU. Chúng tôi cung cấp những bộ truyền động có các loại an toàn cháy “Tăng độ an toàn” (e), “Vỏ bọc bảo vệ không xuyên nổ” (d/de) và “Thiết kế không phát tia lửa điện”(n) thuộc cấp hiệu suất cao IE2 cho các động cơ này.

Đối với các lĩnh vực này mà có thể xảy ra môi trường bụi hoặc gas, chúng tôi cũng hân hạnh được cung cấp các bộ dẫn động có kết hợp bảo vệ theo yêu cầu.