Động cơ trục vít

Công nghệ truyền độngđược thực hiện theo yêu cầu

Nhờ có vỏ đa năng, các bộ truyền động trục vít NORD có thể được đặt cấu hình nhanh và đơn giản cho phạm vi ứng dụng rộng.

Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SMI

Bộ truyền động trục vít - bánh vít có thiết kế dễ vệ sinh

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Có khả năng rửa được với lớp bảo vệ bề mặt NXD tupH® đạt chuẩn an toàn thực phẩm
  • Phát sinh tiếng ồn thấp nhờ khả năng vận hành êm khi chạy cao
  • Yêu cầu không gian lắp đặt không đáng kể do kích thước nhỏ gọn

Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SI

Bộ truyền động trục vít - bánh vít có độ mật độ công suất cao

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Khả năng chịu quá tải cao giúp cho việc vận hành an toàn
  • Các tùy chọn sử dụng linh hoạt thông qua thiết kế dạng mô-đun
  • Yêu cầu không gian lắp đặt không đáng kể do kích thước nhỏ gọn

Động cơ giảm tốc NORD có các Bộ truyền động trục vít - Công nghệ truyền độngđược chế tạo theo yêu cầu

Các bộ truyền động trục vít của NORD DRIVESYSTEMS đăc biệt thể hiện thế mạnh trong nhiều ứng dụng cần có tỉ số truyền cao. Động cơ giảm tốc trục vít của chúng tôi do đó phù hợp một cách tối ưu để sử dụng trong intralogistics, công nghệ bao bì hoặc ngành thực phẩm.

Bốn lý do tốt để chọn các động cơ giảm tốc trục vít NORD:

  • Mạnh mẽ
    Động cơ giảm tốc trục vít có khả năng chịu quá tải cao
  • Thân thiện với người sử dụng
    Các phiên bản xả rửa giúp vệ sinh đơn giản và hiệu quả các hệ thống truyền động.
  • Chống ăn mòn
    Xử lý bề mặt tác động sâu ngăn ngừa tạo gỉ sét.
  • Sự linh hoạt
    Các bộ phận có thể tháo rời tạo ra sự tự do tối đa cho người sử dụng.

Hệ thống có thể tháo rời tạo sự linh hoạt tối đa: Các bộ truyền động trục vít UNIVERSAL SI của chúng tôi

Có vô số ứng dụng cho hệ thống điều khiển và mỗi một ứng dụng có các yêu cầu cụ thể riêng. Với các động cơ giảm tốc trục vít UNIVERSAL seri SI bạn có thể kết hợp tất cả các bộ phận cần thiết cho ứng dụng.

Các bộ truyền động trục vít UNIVERSAL có điểm nổi bật là mật độ công suất cao và không đòi hỏi nhiều diện tích.

Ngoài các bộ truyền động đa năng có vỏ cơ bản, chúng tôi còn cung cấp nhiều bộ phận có thể cấu hình dễ dàng. Chúng tôi cũng rất vui được lắp ráp những bộ bộ phận riêng cho bạn.

Hãy tìm hiểu thêm nhiều động cơ giảm tốc trục vít Sl có thể tháo rời của chúng tôi.

Hãy khám phá nhiều hơn

Chạy êm và vệ sinh: Bộ truyền động trục vít UNIVERSAL SMI

Đặc biệt cho các ngành nhạy cảm về vệ sinh như ngành thực phẩm hay dược phẩm, thiết bị và các bộ phận phải dễ vệ sinh. Vì điều này, các động cơ giảm tốc trục vít UNIVERSAL seri SMI có bề mặt nhẵn.

Chúng tôi cung cấp nhiều động cơ giảm tốc tùy chọn cùng động cơ IEC hoặc NEMA hoặc gắn trực tiếp động cơ với các phiên bản lắp mặt bích hoặc chân đế mà không cần khớp nối

Động cơ giảm tốc trục vít UNICASE: Nhỏ gọn và hiệu quả

Năm 1981, các kỹ sư NORD đã phát triển ý tưởng UNICASE, kết hợp tất cả các bộ phận của bộ truyền động trong một vỏ hộp duy nhất. Vào thời điểm đó, đã không ai đoán được thiết kế này sẽ trở thành tiêu chuẩn toàn cầu cho các loại vỏ bộ truyền động.

Lý do về sự thành công của loại vỏ UNICASE của chúng tôi đơn giản là: Thông qua bố trí nhỏ gọn tất cả các bộ phận của bộ truyền động, động cơ giảm tốc đạt được mô-men xoắn truyền động cao hơn và công suât tải hướng trục và hướng tâm cao hơn. Động cơ điện của chúng tôi có các bộ truyền động trục vít cũng sẵn có theo phiên bản này.

Hãy đọc ở đây về các bộ truyền động trục vít UNICASE của chúng tôi đã tối ưu hóa công tác giao nhận như thế nào cho nhà cung cấp dịch vụ bưu điện Chronopost của Pháp.

Theo ứng dụng