Các động cơ điện

Công suất lớn, tiêu hao ít

Các động cơ điện NORD có hiệu suất cao, cực kỳ bền bỉ và có thể kết hợp với tất cả các bộ truyền động của chúng tôi. Lợi ích của bạn: tính linh hoạt tối đa!

Động cơ không đồng bộ


  • Công suất: 0,12 – 55 kW
  • Các cấp hiệu suất: IE1, IE2, IE3, IE4
  • Các động cơ tiêu chuẩn và động cơ có vỏ trơn nhẵn

Động cơ đồng bộ


  • Các động cơ tiêu chuẩn và động cơ có vỏ trơn nhẵn
  • Các cấp hiệu suất: IE4, IE5

Động cơ chống cháy nổ


  • Công suất: 0,12 – 22 kW
  • Các cấp hiệu suất: IE1, IE2, IE3
  • Bảo vệ phòng nổ bụi và nổ khí

Các động cơ điện

Công suất lớn, tiêu hao ít

NORD cung cấp một phạm vi rộng động cơ điện đáp ứng tất cả các quy định và tiêu chuẩn hiệu suất toàn cầu chung. Động cơ của chúng tôi được sử dụng trong nhiều ứng dụng vì chúng không chỉ mạnh mẽ và bền bỉ mà còn có thể được kết hợp với tất cả các bộ truyền động NORD.

Kể cả các máy khuấy, hệ thống băng tải, ngành intralogistics hoặc ngành thực phẩm: Động cơ điện NORD có thể được tìm thấy bất cứ nơi đâu nơi yêu cầu hiệu suất cao. Chúng vận hành tin cậy trong nhiều năm có hiệu suất rất cao (lên đến 95%). Điều này giúp tiết kiệm chi phí cho khách hàng của chúng tôi đồng thời giúp bảo vệ môi trường.

Các lý do chọn mua động cơ điện NORD:

  • Hiệu suất tối đa
    Các động cơ điện của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC hiện hành 60034-30-1:2014 cũng như EUP 640/2009 – thậm chí các động cơ đồng bộ tiết kiệm điện có cấp hiệu suất cao nhất IE4.
  • Chất lượng cuối cùng
    Chúng tôi tự sản xuất tất cả các động cơ theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
  • Tính khả dụng cao
    Thông qua việc tự sản xuất chúng tôi có thể giao hàng tất cả các động cơ điện của chúng tôi trên toàn thế giới.
  • Tính linh hoạt cao
    Nhờ các kích thước động cơ giống hệt bạn có thể thay đổi từ cấp hiệu suất một thành cấp tiếp theo mà không cần sửa đổi phần cơ khí .

Động cơ điện của chúng tôi - mạnh mẽ và kinh tế

Các bộ dẫn động điện trong ứng dụng công nghiệp tiêu hao tới 70 phần trăm tổng năng lượng yêu cầu. Đối với nhiều công ty, điều này tạo ra tiềm năng lớn để tối ưu hóa.

Do đó, NORD đã phát triển một phạm vi các động cơ điện tiết kiệm điện mạnh mẽ. Các động cơ đứng độc lập này có đặc tính là hiệu suất rất cao và ở mức độ nào đó hiệu suất hơn nhiều so với mô tả trong quy định Châu Âu hiện hành.

Động cơ điện tiết kiệm năng lượng của NORD phù hợp với hầu hết tất cả các ứng dụng. Các seri IE4 đặc biệt kinh tế sẵn có ba kích thước và công suất từ 1,1 đến 5,5 kW.

Bạn có muốn giảm một cách hiệu quả chi phí năng lượng? Vậy thì hãy tìm hiểu thêm về các động cơ đồng bộ IE4 tiết kiệm năng lượng!
nhấp vào đây

Động cơ điện cho các lĩnh vực sử dụng đặc biệt

Trong một số ứng dụng nhất định, các động cơ tiêu chuẩn không thể sử dụng được, ví dụ do các điều kiện môi trường quá khắc nghiệt, phải di chuyển tải cực nặng, hoặc có nguy cơ nổ.

Trong trường hợp này, phạm vi của chúng tôi bao gồm các động cơ chuyên dụng có phạm vi công suất từ 0,12 đến 30 kW: Các phiên bản chống nổ sẵn có theo các thay đổi để sử dụng tại môi trường bụi và môi trường khí. Các động cơ của chúng tôi được chứng nhận phù hợp ATEX, IECEx và HazLoc.

Hãy trải nghiệm các động cơ đứng độc lập trong các điều kiện cực kỳ khắc nghiệt của lò luyện thép!
Hãy xem video