NORDAC FUSION

Sự kết hợp giữa động cơ và bộ biến tần với bộ biến tần tần số phân tán NORDAC ON

NORDAC FUSION là giải pháp nhỏ gọn cho các ứng dụng động. Là hệ thống gồm biến tần phân tán NORDAC ON/ON+ và động cơ không đồng bộ IE3 hoặc động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu IE5+, hệ thống điện tử truyền động và động cơ được kết hợp thành một đơn vị được điều chỉnh chức năng với công suất hệ thống lên đến 3,7 kW.

Kết quả là một hệ thống truyền động tiết kiệm không gian, có thể cắm hoàn toàn để lắp đặt trên tường hoặc trên động cơ, giúp giảm thiểu công sức lắp đặt đồng thời mang lại hiệu suất cao. Dù là động cơ không đồng bộ cho các tuyến băng tải ngang tiêu chuẩn hay động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu với điều khiển không cảm biến cho các ứng dụng tiết kiệm năng lượng đặc biệt: NORDAC FUSION đều cung cấp sự kết hợp phù hợp.

Các thành phần sản phẩm của NORDAC FUSION

NORDAC FUSION dựa trên một khái niệm hệ thống có cấu trúc rõ ràng: bộ biến tần phân tán thuộc dòng NORDAC ON kết hợp với các động cơ IE3 hoặc IE5+ mạnh mẽ. Mỗi biến thể đều được điều chỉnh về mặt chức năng và có sẵn dưới dạng giải pháp hệ thống.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • NORDAC ON cho bộ biến tần IE3
  • Công suất hệ thống NORDAC FUSION: lên đến 3,2 kW
  • An toàn chức năng
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 đầu vào và đầu ra an toàn

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • NORDAC ON+ dành cho bộ truyền động IE5+
  • Công suất hệ thống NORDAC FUSION: lên đến 3,7 kW
  • An toàn chức năng
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 đầu vào và đầu ra an toàn

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • NORDAC ON PURE dành cho động cơ IE5+ (không thông gió)
  • Công suất hệ thống NORDAC FUSION: lên đến 1,5 kW
  • Thiết kế chống thấm nước

<h3>Động cơ không đồng bộ IE3</h3>

  • Hiệu suất IE3
  • Công suất hệ thống NORDAC FUSION: lên đến 3,2 kW

<h3>Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu IE5+ (TENV)</h3>

  • Hiệu suất cao nhất
  • Công suất hệ thống NORDAC FUSION: lên đến 1,5 kW
  • Không thông gió và vệ sinh

<h3>Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu IE5+ (TEFC)</h3>

  • Hiệu suất cao nhất
  • Công suất hệ thống NORDAC FUSION: lên đến 3,7 kW
  • Làm mát bằng quạt

Lợi ích của bạn với NORDAC FUSION

Nhờ tính năng an toàn chức năng tích hợp, Ethernet đa lớp và khái niệm cắm và chạy, hệ thống có thể dễ dàng tích hợp vào các kiến trúc điều khiển và an toàn hiện có.

Nhiều chức năng hơn với ít nỗ lực hơn – và tính linh hoạt tối đa trong thiết kế hệ thống

  • Đa dạng hệ thống với động cơ IE3 và IE5+
    NORDAC FUSION kết hợp biến tần với động cơ không đồng bộ IE3 (công nghệ ASM được tối ưu hóa cho biến tần IE3) hoặc động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu IE5+ (công nghệ PMSM có quạt làm mát và không quạt làm mát trong IE5+).
  • Plug-and-Play
    Hoàn toàn cắm và chạy cho nguồn điện và giao tiếp. Nhờ cài đặt sẵn các thông số, hệ thống có thể nhanh chóng sẵn sàng hoạt động và giảm đáng kể thời gian lắp đặt cũng như thời gian vận hành.
  • PLC tích hợp
    PLC tích hợp đảm nhận việc xử lý trước các thông số cụ thể của bộ truyền động và các cảm biến liên quan đến bộ truyền động. Đồng thời, các trạng thái hoạt động của bộ truyền động cũng được đánh giá.
  • Khả năng tương thích mạng tối đa với Multi Stack Ethernet
    NORDAC ON hỗ trợ PROFINET, EtherCAT và EtherNet/IP. Nhờ đó, hệ thống có thể được tích hợp linh hoạt vào các kiến trúc điều khiển khác nhau.
  • Thiết kế dự án đơn giản nhờ các giải pháp hệ thống tiêu chuẩn hóa
    Các kết hợp động cơ-biến tần tiêu chuẩn hóa giúp giảm sự đa dạng về biến thể và đơn giản hóa công tác kỹ thuật, mua sắm và lập tài liệu.

alt

  • Mật độ công suất cao
    Hệ thống truyền động gây ấn tượng nhờ thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ. Do đó, NORDAC FUSION đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng có không gian lắp đặt hạn chế.
  • Các tùy chọn lắp đặt linh hoạt
    Biến tần phân tán có thể được lắp đặt trực tiếp trên động cơ hoặc treo tường. Điều này tăng cường sự linh hoạt trong thiết kế máy móc và hệ thống.
  • Điều khiển CFC vòng hở
    Kết hợp với động cơ đồng bộ IE5+, hệ thống điều khiển không cần cảm biến (PMSM) mang lại độ động cao – hoàn toàn không cần cảm biến tốc độ bổ sung. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và giảm số lượng linh kiện.
  • Tích hợp các cổng vào và ra kỹ thuật số
    Với 4 cổng vào kỹ thuật số và 2 cổng ra kỹ thuật số, có đủ các tùy chọn kết nối cho các chức năng liên quan đến truyền động – mà không cần mở rộng bên ngoài.
  • Sẵn sàng hoạt động trong các môi trường khắc nghiệt
    NORDAC FUSION phù hợp với nhiệt độ thấp đến -30 °C và có sẵn các cấp bảo vệ IP55, IP66 cũng như IP69 tùy chọn.

NORDAC FUSION với NORDAC ON PURE và NXD tupH®

Đối với các môi trường đặc biệt khắc nghiệt, NORDAC FUSION cũng có sẵndưới dạng NORDAC ON PURE. Lớp hoàn thiện bề mặt NXD tupH® bảo vệ vỏ nhôm một cách đáng tin cậy trong các ứng dụng rửa trôi cực đoan. Nhờ một quy trình hoàn thiện đặc biệt, bề mặt trở nên cứng, không có lỗ rỗng và chống ăn mòn, chịu được axit và kiềm.

Lợi ích của bạn: mức độ vệ sinh cao, làm sạch nhanh chóng và các giải pháp truyền động bền bỉ, hoạt động ổn định.

Tất cả thông tin chi tiết trong nháy mắt

Tài liệu quảng cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về khái niệm hệ thống NORDAC FUSION: các kết hợp động cơ-biến tần có sẵn, dải công suất, các điểm nổi bật về kỹ thuật cũng như các ứng dụng.

Hãy tải xuống ngay tất cả thông tin dưới dạng tệp PDF và khám phá chi tiết những lợi ích của giải pháp truyền động phi tập trung.

Tải xuống tờ rơi ngay

Công nghệ truyền động tiết kiệm không gian cho ngành công nghiệp đóng gói

Frederiksons Verkstads AB (Thụy Điển)

Đối với các băng tải xích nhựa hiện đại trong ngành công nghiệp đóng gói, Fredriksons tin tưởng sử dụng NORDAC FUSION: động cơ không đồng bộ IE3 của NORD, kết hợp với biến tần NORDAC ON được lắp đặt sẵn.

Giải pháp Plug-and-Play phi tập trung này gây ấn tượng nhờ thiết kế nhỏ gọn, giao diện Ethernet đa giao thức tích hợp và số lượng biến thể giảm thiểu – lý tưởng cho các thiết kế hệ thống có yêu cầu về không gian trong sản xuất thực phẩm và đồ uống.

Tham khảo

Nhờ những lợi thế đa dạng của các sản phẩm NORD, chúng tôi đã có thể giảm đáng kể số lượng biến thể truyền động trong các hệ thống của mình và giảm đáng kể lượng hàng tồn kho.

NORDCON

Với ứng dụng NORDCON Windows và ứng dụng NORDCON Mobile, NORD cung cấp công cụ phù hợp cho việc đưa vào vận hành và tối ưu hóa truyền động. Cả hai đều cho phép truy cập dễ dàng vào các hệ thống truyền động điện tử, quản lý thông số đơn giản và chẩn đoán toàn diện.

Tìm hiểu thêm

Cùng nhau tìm ra giải pháp truyền động phù hợp

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn và thiết kế NORDAC FUSION – phù hợp với ứng dụng và điều kiện môi trường của bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn riêng. Hãy tận dụng sự hiện diện toàn cầu, kiến thức chuyên môn trong ngành và năng lực của chúng tôi trong lĩnh vực công nghệ truyền động phi tập trung. Cùng nhau, chúng ta sẽ hiện thực hóa giải pháp truyền động tối ưu của bạn với NORDAC FUSION.

Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây:

Bộ điều khiển bơm tín hiệu dòng điện CFC open-loop Injection

Một quy trình sáng tạo cũng mở ra khả năng điều khiển mà không cần bộ mã hóa vòng quay cho cả các ứng dụng động lực học và do đó thuyết phục với khả năng chịu quá tải và động lực học cao. Bộ điều khiển bơm tín hiệu dòng điện CFC open-loop Injection thích hợp để điều khiển tất cả các động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu của NORD.

An toàn chức năng

An toàn chức năng giảm thiểu rủi ro do các chức năng khác nhau của máy móc gây ra cho con người, sản xuất và môi trường. Biến tần NORD có thể được tích hợp vào một ứng dụng liên quan đến an toàn trong mạng Ethernet công nghiệp hiện có thông qua PROFIsafe hoặc FSoE.

NXD BASIC® và NXD tupH®

Lớp hoàn thiện bề mặt NXD đã được phát triển đặc biệt cho vật liệu nhôm. Nó làm cho các bề mặt nhôm đặc biệt chống ăn mòn và do đó mở ra sức mạnh cho các thành phần bằng nhôm dùng cho việc lắp đặt với yêu cầu cao và các điều kiện khắc nghiệt trong các ứng dụng rửa được.