- Dải công suất: 0,25 - 22 kW
- Cấp bảo vệ: IP55, IP66
- Lắp đặt trên tường hoặc trên động cơ
- Tính linh hoạt tối đa thông qua việc lắp ráp mô-đun
- High functionality for a wide range of applications
Biến tần NORDAC FLEX - SK 200E
Linh hoạt hơn, chi phí ít hơn
Master of adaptation
NORDAC FLEX là biến tần linh hoạt nhất của NORD, nó phù hợp với mọi ứng dụng của khách hàng nhờ có thể mở rộng được chức năng và nhờ việc lắp ráp mô-đun. Nhờ có nhiều tính năng cũng như việc truyền thông số dễ dàng thông qua bộ nhớ EEPROM nên việc thực hiện cài đặt và bảo dưỡng NORDAC FLEX rất nhanh chóng và đáng tin cậy.
Phiên bản sản phẩm
- Dải công suất: 0,25 – 22 kW
- 1 pha 110 – 120 V, 1/3 pha 200 – 240 V, 3 pha 380 – 500 V
- Cấp bảo vệ: IP55, IP66
- ATEX - Khu vực 22 3D
- Lắp trên động cơ, lắp trên tường
- Chức năng an toàn
- Mô-đun điều khiển kèm theo SK CU4, SK TU4
- Các mô-đun mở rộng SK CU4, SK TU4
Đặc tính sản phẩm
- 4x đầu vào kỹ thuật số, 2x đầu ra kỹ thuật số, 2x đầu vào tương tự
- Các đầu vào/đầu ra mở rộng tùy chọn
- Chức năng an toàn: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM và PROFIsafe
- Giao diện thiết bị Ethernet có thể mở rộng thông qua mô-đun lắp ghép tùy chọn
- Các giao diện bộ mã hóa tốc độ: HTL, CANopen
- Cấu trúc tham số tương thích với tất cả các biến tần NORD
- Cài đặt tham số thông qua mô-đun điều khiển kèm theo, nạp bằng công cụ hoặc ứng dụng phần mềm NORDCON
- Có thể truyền trực tiếp 4 bộ tham số bằng cách truyền trực tuyến
- Bộ chỉnh phanh tích hợp để điều khiển phanh động cơ
- Quản lý phanh động cơ, chức năng cơ cấu nâng hạ
- Vận hành theo 4 góc phần tư với bộ ngắt phanh tích hợp
- Có tính năng PLC cho các chức năng liên quan đến truyền động
- Điều khiển V/f, điều khiển véc-tơ dòng điện theo chế độ vòng hở và vòng kín
- Đặc tuyến điều chỉnh với độ chính xác cao và đặc tuyến quá tải lớn cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ
- Chế độ định vị tích hợp POSICON và vận hành đồng bộ
- Tích hợp bộ lọc điện lưới
Thông báo quan trọng:
Product is available in series production.
Quản lý vòng đời sản phẩm
Lập kế hoạch. Phát triển. Hiện đại hóa.
Để giúp quý khách lập kế hoạch cho hệ thống của mình một cách đáng tin cậy trong dài hạn, chúng tôi phân loại tất cả các thế hệ sản phẩm theo trạng thái vòng đời. Tại đây, quý khách có thể tìm hiểu ý nghĩa của từng giai đoạn và các dịch vụ nào có sẵn cho quý khách ở mỗi giai đoạn.
Tìm hiểu thêmCông cụ NORD hỗ trợ ứng dụng của bạn
Các công cụ phần mềm, dữ liệu và chức năng của chúng tôi giúp bạn tận dụng tối đa giải pháp truyền động NORD của mình. Tìm các mô-đun phù hợp với sản phẩm bạn đang chọn tại đây. Bạn tò mò chưa? Vậy hãy khám phá tất cả các tùy chọn mà dịch vụ hỗ trợ ứng dụng của chúng tôi cung cấp trong phần Phần mềm .
Dịch vụ của chúng tôi dành cho giải pháp truyền động của bạn
Chúng tôi hỗ trợ bạn từ giai đoạn lập kế hoạch dự án ban đầu cho đến khi vận hành và cung cấp hỗ trợ lâu dài phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn. Tìm các chủ đề dịch vụ chính cho dòng sản phẩm của bạn ở bên dưới. Không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Vậy thì hãy truy cập phần dịch vụtoàn diện của chúng tôi !