Biến tần NORDAC LINK - SK 250E

Lắp đặt nhanh, bảo trì đơn giản

  • Dải công suất: 0,37 - 7,5 kW
  • Cấp bảo vệ: IP55, IP65
  • Lắp trên tường
  • Dễ dàng lắp đặt và bảo trì nhờ khả năng ghép nối đầy đủ
  • Cấu hình tùy ý theo ứng dụng của bạn

Biến tần NORDAC LINK là giải pháp truyền động tiện lợi của NORD cho hệ thống phân tán linh hoạt. Tùy thuộc vào yêu cầu, NORDAC LINK có thể được cấu hình tự do và do đó thích ứng với nhiều ứng dụng khác nhau. Có thể lắp đặt NORDAC LINK nhanh chóng và dễ dàng nhờ khả năng ghép nối cao. Nhờ công tắc bảo trì tích hợp và tùy chọn vận hành thủ công cục bộ, dịch vụ đưa vào vận hành và dịch vụ hệ thống sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng.

Phiên bản sản phẩm

  • Dải công suất: 0,37 - 7,5 kW 
  • 3 pha 380 - 500 V
  • Cấp bảo vệ: IP55, IP65
  • Hệ thống phân tán linh hoạt
  • Được lắp trên tường
  • Chức năng an toàn

Đặc tính sản phẩm

  • 5x đầu vào kỹ thuật số, 2x đầu ra kỹ thuật số, 2x đầu vào tương tự 
  • Các đầu vào/đầu ra mở rộng tùy chọn
  • Chức năng an toàn: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM và PROFIsafe
  • Giao diện thiết bị Ethernet có thể mở rộng thông qua mô-đun lắp ghép tùy chọn
  • Các giao diện bộ mã hóa tốc độ: HTL, CANopen
  • Dễ dàng lắp đặt và bảo trì nhờ khả năng ghép nối đầy đủ cũng như các công tắc bảo trì tùy chọn và chế độ vận hành thủ công cục bộ.
  • Cấu trúc tham số tương thích với tất cả các biến tần NORD
  • Cài đặt tham số thông qua mô-đun điều khiển kèm theo, nạp bằng công cụ hoặc ứng dụng phần mềm NORDCON
  • Có thể truyền trực tiếp 4 bộ tham số bằng cách truyền trực tuyến
  • Bộ chỉnh phanh tích hợp để điều khiển phanh động cơ
  • Độ chính xác điều khiển cao thông qua việc điều khiển véc-tơ dòng điện
  • Có tính năng quản lý phanh động cơ, cơ cấu nâng
  • Vận hành theo 4 góc phần tư với bộ ngắt phanh tích hợp
  • Chức năng tiết kiệm năng lượng cho khu vực non tải
  • Có tính năng PLC cho các chức năng liên quan đến truyền động
  • Điều khiển V/f, điều khiển véc-tơ dòng điện theo chế độ vòng hở và vòng kín
  • Đặc tuyến điều chỉnh với độ chính xác cao và đặc tuyến quá tải lớn cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ (được thêm từ bên trái)
  • Chế độ định vị tích hợp POSICON và vận hành đồng bộ
  • Tích hợp bộ lọc điện lưới