Biến tần NORDAC PRO - SK 500P

Một sản phẩm có tất cả các thế mạnh

  • Dải công suất: 0,25 - 22 kW
  • Cấp bảo vệ: IP20
  • Giao diện Ethernet đa giao thức
  • Cổng kết nối USB để cài đặt thông số khi không có điện áp
  • Giao diện nhiều bộ mã hóa cho việc vận hành đa trục

NORDAC PRO là một biến tần dùng cho mọi ứng dụng truyền động. Ngay cả với phiên bản tiêu chuẩn SK 500P, NORDAC PRO cũng có tính linh hoạt cao. Phiên bản nâng cao SK 530P làm tăng thêm đặc tính này và có thể mở rộng chức năng với các mô-đun lắp ghép tùy chọn SK CU5. SK 550P có cổng kết nối Ethernet đa giao thức tích hợp để kết nối hiệu quả với các bộ điều khiển nhờ Ethernet. NORDAC PRO có tính tiện lợi khi sử dụng cao thông qua giao tiếp bluetooth mở rộng tối ưu, nó sử dụng thẻ SD làm phương tiện lưu trữ các thông số, vi chương trình và dữ liệu vận hành cũng như một cổng giao tiếp USB cho phép cài đặt tham số cho biến tần đang ở trong bao bì khi không có điện áp. Việc sử dụng các linh kiện hiện đại nhất cho phép thiết kế rất nhỏ gọn và nhờ đó tiết kiệm không gian lắp đặt.

Phiên bản sản phẩm

  • Dải công suất: 0,25- 22 kW
  • 1 pha 200 - 240 V, 3 pha 380 - 480 V
  • Có sẵn dưới dạng phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản nâng cao
  • Cấp bảo vệ: IP20
  • Chức năng an toàn
  • Mô-đun điều khiển kèm theo SK TU5 
  • Các mô-đun mở rộng SK CU5

Đặc tính sản phẩm

  • 6x Đầu vào kỹ thuật số, 2x Đầu ra kỹ thuật số, 2x rơ-le, 2x Đầu vào tương tự, 1x Đầu ra tương tự 
  • Các đầu vào/đầu ra mở rộng tùy chọn
  • Chức năng an toàn: STO, SS1
  • Giao diện Ethernet tích hợp có thể thiết lập cấu hình thông qua các tham số
  • Các giao diện bộ mã hóa tốc độ: HTL, TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • Cổng kết nối USB để cài đặt thông số khi không có điện áp
  • Khe cắm thẻ nhớ SD để lưu/truyền tham số
  • Các đầu nối kèm theo để cấp nguồn và điều khiển với công suất lên đến 2,2 kW 
  • Cấu trúc tham số tương thích với tất cả các biến tần NORD
  • Cài đặt tham số thông qua mô-đun điều khiển kèm theo, nạp bằng công cụ hoặc ứng dụng phần mềm NORDCON
  • Có thể truyền trực tiếp 4 bộ tham số bằng cách truyền trực tuyến
  • Có tính năng quản lý phanh động cơ, cơ cấu nâng
  • Vận hành theo 4 góc phần tư với bộ ngắt phanh tích hợp
  • Điều khiển V/f, điều khiển véc-tơ dòng điện theo chế độ vòng hở và vòng kín
  • Đặc tuyến điều chỉnh với độ chính xác cao và đặc tuyến quá tải lớn cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ
  • Có tính năng PLC cho các chức năng liên quan đến truyền động
  • Chế độ định vị tích hợp POSICON và vận hành đồng bộ
  • Tích hợp bộ lọc điện lưới