Notizie –
NORDAC FLEX: per il posizionamento dinamico di motoriduttori
Le unità di azionamento NORD, costituite dal motoriduttore e dal convertitore di frequenza decentralizzato NORAC FLEX della serie SK 200E, offrono un'elevata performance dinamica ed offrono agli sviluppatori nuove opzioni costruttive, aprendo nuove prospettive nell'ambito del risparmio dei costi.

Bargteheide , 2017-08-10
I convertitori di frequenza decentralizzati NORDAC FLEX della serie SK 200E di NORD consentono una regolazione dinamica e precisa dei motori asincroni. Gli inverter offrono funzioni scalabili e si adattano a qualsiasi applicazione grazie alla loro configurazione flessibile. Grazie al collegamento a innesto universale e al facile trasferimento dei parametri via EEPROM, l'installazione e la manutenzione risultano notevolmente semplificate e rapide.
I pallettizzatori dell'azienda olandese SYMACH Palletizers utilizza motoriduttori a risparmio energetico e i convertitori di frequenza montati direttamente sul motore di NORD DRIVESYSTEMS. La funzione dell'inverter POSICON consente un posizionamento altamente dinamico con una precisione massima di circa 1/100 di giro motore. Alla registrazione della posizione provvede il sistema di encoder compatto.