Notizie –

Sistemi di azionamento leggeri per applicazioni heavy-duty

Per condizioni ambientali e di movimentazione critiche, NORD DRIVESYSTEMS offre sistemi di azionamento con trattamento superficiale nsd tupH, che penetra in profondità nel materiale della custodia e offre un'efficace protezione contro la corrosione.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-09-14

Il trattamento è disponibile per riduttori a vite, a ingranaggi cilindrici e con meccanismo a ruota conica, motori lisci e svariati convertitori di frequenza decentrati e avviatori con alloggiamento in alluminio. Gli utilizzatori potranno così sfruttare la durata prolungata della tecnologia di azionamento con protezione nsd tupH, che consente inoltre di ridurre i costi e i requisiti di manutenzione incrementando l'affidabilità degli impianti.

Le custodie in alluminio pressofuso offrono un'ottima performance termica e un peso ridotto rispetto alle versioni in acciaio inox o ghisa, rendendo gli azionamenti con nsd tupH più maneggevoli. Inoltre possono essere puliti senza problemi con idropulitrici ad alta pressione. La superficie anticorrosione è temprata per offrire la massima resistente agli impatti. Non essendo applicata alcuna verniciatura, la protezione anticorrosione non può essere pregiudicata da graffi o sfogliature: danni che prima o poi rendono completamente inefficace la protezione. Questo è particolarmente utile nelle applicazioni offshore e negli ambienti marini dove l'aria salata accelera il processo di corrosione. Nei tradizionali sistemi di azionamento la corrosione raggiunge anche gli alberi e altri componenti che nel giro di pochi mesi devono essere completamente sostituiti. nsd tupH ha dimostrato la propria performance a lungo termine in condizioni avverse per anni. Analogamente, questa soluzione costituisce l'opzione preferita anche nel settore alimentare dove l'uso di detergenti chimici è molto frequente.