VOCI DI TARIFFA DOGANALE

Customs tariff numbers for NORD products Zolltarifnummer für NORD Produkte

Qui trovate le voci di tariffa doganale dei nostri gruppi di prodotti in base al Sistema Armonizzato di Designazione e di Codificazione.

Gruppo di prodotti Voci di tariffa doganale
Motoriduttori e motori (AC) fino a 0,75 kW 8501 51 00
Motoriduttori e motori (AC) fino a 7,5 kW 8501 52 20
Motoriduttori e motori (AC) fino a 37 kW 8501 52 30
Motoriduttori e motori (AC) fino a 75 kW 8501 52 90
Motoriduttori e motori (AC) da 75 kW 8501 53 81
Motoriduttori e motori (AC) da 375 kW 8501 53 94
Motoriduttori e motori (AC) da 750 kW 8501 53 99
Riduttori coassiali (riduttori senza motore) 8483 40 21
Riduttori ad assi ortogonali (riduttori senza motore) 8483 40 23
Riduttori a vite senza fine (riduttori senza motore) 8483 40 25
Altro (riduttori ad assi paralleli, ecc.) (Riduttori senza motore) 8483 40 29
Riduttori e motori (DC) fino a 0,75 kW 8501 31 00
Riduttori e motori (DC) fino a 7,5 kW 8501 32 20
Riduttori e motori (DC) fino a 75 kW 8501 32 80
Riduttori e motori (DC) fino a 375 kW 8501 33 00
Componenti e accessori per riduttori
8483 90 89
Componenti e accessori per motori
8503 00 99
Inverter fino a 7,5 kVA 8504 40 84
Inverter da 7,5 kVA 8504 40 88
Starter
8436 50 03
Induttanze
8504 50 95
Componenti e accessori per inverter
8504 90 99