Motori con protezione antideflagrante

Protezione ottimale

I motori con protezione antideflagrante di NORD DRIVESYSTEMS offrono potenze da 0,12 a 30 kW e soddisfano tutti i requisiti delle rigorose direttive ATEX europee.

Protezione contro l'esplosione di polvere

Motori antideflagranti

  • Potenza: 0,12 - 22 kW
  • Classi di efficienza energetica: IE1 e IE2

Protezione contro l'esplosione di gas

Motori antideflagranti

  • Potenza: 0,12 - 22 kW
  • Classi di efficienza energetica: IE1 e IE2

Motori elettrici con protezione antideflagrante

Negli ambienti esposti al rischio di esplosione gli impianti e i componenti devono essere conformi alle regolamentazioni nazionali in vigore nel paese in cui vengono utilizzati. All'interno dell'Unione Europea deve essere rispettata la Direttiva 2014/34/UE. NORD DRIVESYSTEMS ha decenni di esperienza nella protezione contro l'esplosione di polvere e gas e offre per questi settori di impiego motori elettrici robusti con potenze da 0,12 a 200 kW.

Oltre a questi requisiti di protezione antideflagrante, i motori soddisfano anche altri requisiti che non sono strettamente specifici della protezione contro l'esplosione, come ad esempio la direttiva Ecodesign, EMC e RoHS.

Oltre ai motori per il mercato europeo, NORD DRIVESYSTEMS offre anche motori ex per molte altre regioni del mondo, come la Russia, gli Stati Uniti oppure conformi allo standard IEC Ex.

Questi motori sono ampiamente protetti contro l'esplosione e costruiti appositamente per le applicazioni in atmosfere a rischio di esplosione di polvere o gas. I nostri motori con protezione antideflagrante trovano impiego nelle più svariate applicazioni, ad esempio per azionare pompe, agitatori o dispositivi di sollevamento.

Motori con protezione antideflagrante di NORD: all'insegna della sicurezza

  • Robustezza
    I nostri motori elettrici con protezione antideflagrante possono essere utilizzati in atmosfere con presenza di polveri esplosive delle categorie 2D o 3D (zone 21 e 22) e di gas della categoria 2G o 3G (zone 1 e 2).
  • Qualità
    NORD DRIVESYSTEMS collabora a stretto contatto con il Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) e DEKRA EXAM GmbH per mantenere la qualità di produzione, controllo e dei prodotti al massimo livello. Tutti i motori della categoria 2 sono provvisti di certificato di omologazione.
  • Know-how
    NORD DRIVESYSTEMS ha una pluriennale esperienza nella protezione contro l'esplosione di polvere e gas e produce da oltre dieci anni motori con protezione antideflagrante in grado di soddisfare anche i requisiti più severi.

Azionamento con protezione antideflagrante per polvere
Nei mulini, nell'industria alimentare o in quella farmaceutica: in tutti questi campi di impiego si possono formare atmosfere contenenti polveri esplosive. Per evitare incendi o esplosioni, questi motori per uso in Europa sono conformi alla norma europea EN 60079-31 e il modo di protezione da innesco tD.

Informatevi ora sui vantaggi offerti dai nostri motori elettrici con protezione antideflagrante per polvere.
Maggiori informazioni

Motori con protezione antideflagrante per atmosfere ad alto tenore di gas
Un'efficace protezione antideflagrante è essenziale anche per i sistemi di azionamento in uso in ambienti con atmosfera ad alto tenore di gas infiammabile. Per questo campo di impiego NORD produce quindi motori con protezione antideflagrante in grado di soddisfare i rigorosi requisiti della direttiva UE 2014/34/EU. Questi azionamenti sono disponibili con modo di protezione "sicurezza aumentata" (e), "custodia a prova di esplosione" (d/de) e "design che non genera scintille" (n) nell'elevata classe di efficienza energetica IE2.

Per ambiti in cui possono crearsi atmosfere ad elevato tenore sia di gas che di polvere, forniamo su richiesta azionamenti con protezione combinata.