挖掘您的节能潜力
利用 NORD ECO 服务模块,您可以详细了解您的设备消耗情况,并通过结果分析减少您的设备的能源需求。
欢迎前来咨询
NORD ECO 服务
首先,您如果采用 NORD ECO 服务模块估算节能潜力,可以减少二氧化碳排放和节省成本,从而优化能耗。我们的咨询理念是基于多年的电动机生产经验及与众多行业客户的充分合作而建立的。从中获得的经验已被持续引用到我方的驱动装置深开发中,从而使我们可以给您提供合适的产品来优化应用。
在驱动系与供电系之间安装 NORD ECO 服务模块后,可以实时采集记录二个月内的负荷、负载峰值和异常状态等数据。通过长时间的、密度更高的的数据检测对模型和随机的异常情况加以识别,从而确定整套设备的负荷周期。
NORD ECO 服务模块使用可测量电流和电压的能量计,用于测定有效功率或无功功率(也即:实际消耗的或未消耗的能量)和由此按比例算出的功率因数。
数据收集完成后,将上传给诺德集团专门开发的应用软件进行自动评估。客户方将收到 PDF 格式文件,其中含有关键数据。如果您对数据有疑问,我们很乐意帮您解释。
由于存在大量的记录数据,根据结果分析可准确了解设备所用尺寸规格是否符合相应的应用要求。尺寸规格过大对于能源效率优化是最常见的影响因素之一。
40 年之久的电动机制造和应用实践经验使我们对实际应用有了广泛的了解。例如由 4 kW 电机担任主角的驱动系统,平均功耗为 1.1 kW,峰值为 1.9 kW,仅产生 30% 的驱动满负荷率,因此具有相应较高的节能潜力。在此情况下,采用 2.2 kW 电动机可将满负荷率提高到将近50%,从而仍可为可能的额外负载提供预留或储备。
对于例如用于内部物流且具有多个驱动的大型设备,NORD ECO 服务模块不仅可以帮助优化单个驱动系统的性能,还可以缩减驱动系统的数量。由此也可降低成本以及维护、备件物流所需空间。
从整套设备来看,单驱动系统的 NORD ECO 测量具有非常明显的优势,但还有挖掘潜力。例如用于内部物流且具有多个驱动的大型设备,NORD ECO 服务模块可以显著缩减驱动系统的数量。派生型减少有助将整套设备的管理成本降低,并精简生产、物流、仓储和服务等流程。高效能诺德电机可针对大转速范围提供稳定扭矩,特别适合于减少派生型。
迄今为止,诺德集团已经进行大量测量并相应建立了驱动系统负载曲线。我们为包含自有和第三方组件的设备系统提供售后服务。NORD ECO 服务模块已经帮助大量客户提高了生产能源效率,从而减少了碳排放。
我们客户的应用要求非常个别化。我们为物流行业的许多应用场景提供久经考验的、安全的解决方案。
我们称其为解决方案空间。已经通过不同用途之常见应用场景的试验。无论您着重关注效率、型号精简、软件解决方案还是预测性维护,我们都有相应的解决方案。
LogiDrive® 详情