LogiDrive®

邮政包裹、机场和仓库的解决方案空间

诺德(NORD)客户的应用要求非常个别化。诺德(NORD)为物流行业的许多应用场景提供经过试验的、安全的解决方案。

无论您着重关注效率、派生型数量少、软件解决方案还是前瞻性维护,诺德(NORD)都有相应的解决方案。

欢迎前来咨询

专为企业内部物流业开发

诺德(NORD)称其为解决方案空间。已经通过不同用途之常见应用场景的试验。

尤其在邮政包裹、机场和仓库应用场景中,Logidrive® 驱动系统利用 IE5 同步电机在局部负载和局部速度领域发挥出最大的节省潜力。由此适合于减少派生型,并大大降低总拥有成本(TCO)。

包裹分送中心应用

 - - -

诺德(NORD)传动集团为可靠性要求最高的包裹分送中心提供驱动技术,以便满足包裹物流方面的要求。

机场应用

凭借诺德(NORD)传动集团丰富的应用知识,该驱动解决方案专为机场应用需求而开发。

仓库物流

诺德(NORD)传动集团可对应仓库物流方面的每种应用场景,为您提供一流的定制式驱动解决方案。

找到合适的 LogiDrive® 解决方案空间

维护便利的标准模块化系统可使不同的诺德(NORD)产品集成到一个驱动解决方案中,从而按照相关的行业标准和应用要求实现百分百的量身定制。

对每个领域而言,都有附带 IE5+ 同步电机技术的高级派生型和附带 IE3 异步电机技术的基本型可提供。与高级型 Logidrive 注重能效率、减少派生型和总拥有成本(TCO)等课题相比,基本型 Logidrive 更注重于成本效率。

LogiDrive® 解决方案空间:邮政包裹与机场应用

适用于行李输送带、包裹分送系统、包裹分拣系统的系统解决方案

配设 IE5 电机与 NORDAC LINK 变频器的伞齿轮减速机

  • 局部负载/局部速度场合下效率高(IE5+)
  • 性能密度高(BG 90 高达 3.7 kW)
  • 派生型不多
  • 标准化
  • 通过选配组件可扩展

Duodrive 配设 NORDAC LINK 变频器

  • 易损件更少,确保最少的工时损失和维护成本缩减(Duodrive)
  • 效率在市场上独占鳌头的驱动系统
  • 通用安装位置(Duodrive)
  • 派生型不多

配设通用型电机与 NORDAC FLEX 变频器的伞齿轮减速机

  • 成本优化
  • 派生型不多
  • 可最大程度缩型
  • 减速机选择灵活 - 模块化
  • 通用型电机

LogiDrive® 解决方案空间:仓库应用

适用于链式和辊式输送、皮带式和托盘式输送、容器输送和架空索道的系统解决方案

配设 IE5 电机与 NORDAC ON 变频器的伞齿轮减速机

  • 局部负载/局部速度场合下效率高(IE5+)
  • 全套高效率
  • Multidialect 芯片
  • 可通过工业总线升级固件
  • 通过选配组件可扩展

配设 IE5 电机与 NORDAC FLEX 变频器的伞齿轮减速机

  • 局部负载/局部速度场合下效率高(IE5+)
  • 性能密度高( 高达 22 kW)
  • PROFIsafe
  • 通过选配组件可扩展

配设通用型电机与 NORDAC ON+ 变频器的蜗轮蜗杆减速机

  • 成本优化
  • 安装简便,全插拔式
  • Multidialect 芯片
  • 可通过工业总线升级固件
  • 变频优化的电机开发

S5210 - LOGIDRIVE - 邮政、机场和仓储驱动


S5210 - LOGIDRIVE - 邮政、机场和仓储驱动
  • 下载 英语
文档资料详情

IE5+ Synchronous Motors - M5000 - IE5+ 同步电机


IE5+ Synchronous Motors - M5000 - IE5+ 同步电机
  • 下载 英语
文档资料详情

S1970 - 总拥有成本 (TCO)


S1970 - 总拥有成本 (TCO)
  • 下载 英语
文档资料详情

E3000 - NORDAC - 电子驱动技术


E3000 - NORDAC - 电子驱动技术
  • 下载 英语
文档资料详情

A6050 - 内部物流和仓储行业驱动解决方案


A6050 - 内部物流和仓储行业驱动解决方案
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

A6030 - 机场物流驱动解决方案


A6030 - 机场物流驱动解决方案
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BCS Group

澳大利亚的快递分拣设施

BCS集团为机场和航空公司提供完整的解决方案。当Toll IPEC希望通过在墨尔本建立新的货物分拣工厂来扩大包裹配送能力时,授予了BCS集团。BCS集团委托诺德提供大约1,000台带分布式伞齿轮减速电机。

Chronopost

数千个驱动系统驱动数千个包裹

法国物流公司Chronopost的包裹配送中心每天处理约170,000个包裹。Budde Fördertechnik GmbH使用很多皮带输送机将包裹可靠地运送通过13,000平方米的综合设施。这些输送机由大约1,100个分布式诺德驱动器驱动。

Logan Teleflex

用于机场行业的驱动系统

Logan Teleflex是Daifuku Airport Technologies的子公司,是一家机场行李处理系统的国际解决方案提供商。在一个美国项目中,该公司需要分布式控制解决方案。诺德为该项目提供了100种驱动解决方案,包括减速电机和变频器。

请联系诺德(NORD)公司

让诺德(NORD)就 Logidrive® 驱动解决方案给您提供个别的咨询服务。诺德(NORD)传动集团将为您提供对应具体应用场景的出色经济性和技术性驱动解决方案。

进一步信息:

状态监测

连续状态监测
状态监测记录驱动和状态数据,以积极主动地维护机器和设备的运行安全和效率,减少停机时间,提高设备的整体效益。

总拥有成本

降低总成本
我们对客户的目标是降低总拥有成本(TCO)。这包括与驱动系统的购买、运行、可能的维护和回收有关的所有费用。

模块化诺德产品标准件

同源提供的全套驱动解决方案
我们可为您提供对应具体应用场景而组合定制的驱动组件和系统,例如用于输送、混合、搅拌、提升和降落等用途。

全球化制造商和合作伙伴

在全球80多个国家
遍布全球的服务网络确保为诺德的客户提供快速交货、专业顾问和便捷现场服务。当地的专业工作人员也能快速响应您的服务需求。

NORDCON APP

所有NORD驱动器的移动调试和服务解决方案
通过NORDCON APP和蓝牙棒NORDAC ACCESS BT,NORD DRIVESYSTEMS为NORD变频器的移动、无线维护和调试提供了实用选择。我们正在不断地进一步开发我们的NORDCON APP。