Elektromotory
Vysoký výkon, nízká spotřeba
NORD dodává široký sortiment elektromotorů, které splňují všechny běžné regulační nařízení a standardy. Naše motory jsou používány v mnoha aplikacích, protože jsou nejen výkonné a robustní, ale mohou být kombinovány se všemi převodovkami NORD.
Ať už se jedná o míchadla, dopravníky, intralogistiku nebo potravinářství: Elektromotory najdete všude, kde se požaduje vysoká výkonnost motorů. Mají vysokou spolehlivost i energetickou účinnost (až 95%). Tím šetří uživatelům provozní náklady a zároveň i chrání životní prostředí.
Proč koupit elektromotor NORD:
- Maximální účinnost
Naše elektromotory splňují současné evropské normy IEC 60034-30-1:2014 a EUP 640/2009. Synchronní motory pak splňují nejvyšší standard energetické účinnosti, třídu IE4.
- Nekompromisní kvalita
Všechny motory NORD vyrábíme ve vlastních závodech dle nejpřísnějších standardů.
- High availability
Through our in-house production we can quickly deliver all of our electric motors – worldwide.
- Vysoká flexibilita
Díky shodným rozměrům můžete u pohonu přecházet na různé třídy energetické účinnosti bez změny rozměrů.
Silné a ekonomické - naše elektrické motory
Elektrické pohony v průmyslu spotřebují přibližně 70% veškeré spotřeby. Pro mnoho firem se nabízí potenciál pro optimalizaci.
Proto NORD vyvinul řadu výkonných , energeticky účinných elektromotorů. Tyto samostatné motory jsou velmi účinné, často účinnější , než je stanoveno v současných evropských předpisech.
Energeticky účinné motory NORD jsou vhodné pro téměř všechny aplikace. Nejúspornější třída motorů IE4 je k dispozici ve třech velikostech ve výkonech od 1,1kW do 5,5kW.
Chcete významně snížit vaše energetické náklady? Přečtěte si více o energeticky účinných synchronních motorech IE4!
Klikněte zde
Elektrické motory pro speciální aplikace
Pro některé aplikace nelze použít standardní elektromotory, např. pro velmi tvrdé okolní prostředí , pro extrémní zátěž pohonu nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Pro tyto případy máme speciální řadu motorů od 0.12 do 30 kW: Nevýbušné motory jsou k dispozici ve variantách pro výbušné prachy nebo plyny. Naše motory jsou certifikovány dle ATEX, IECEx a HazLoc.
Podívejte se na naše samostatné motory při práci v extrémním prostředí hutního provozu!
Video