Ostatní odvětví

Společnost NORD působí ve více než 100 průmyslových odvětvích po celém světě

Společnost NORD DRIVESYSTEMS dodává technologie pohonů pro nejrůznější odvětví a průmyslové aplikace. Také v oblastech zpracování oceli, zpracování kovů, v obalovém průmyslu, u technologií odpadních vod nebo v případě jeřábových technologií se naše systémy používají po celém světě a reprezentují: efektivitu, trvanlivost a spolehlivost. Díky dlouholetým zkušenostem a hlubokým znalostem oboru vyvíjíme řešení na míru, která jsou optimálně přizpůsobena Vašim individuálním požadavkům a provozním podmínkám.

Zjistěte více o našich řešeních pohonů pro širokou škálu průmyslových odvětví.

Obalový průmysl

Přesné tvarování, rychlé uzavírání, spolehlivé označování: V obalovém průmysl musí pohony pracovat přesně a efektivně - zejména v hygienicky kritických oblastech primárního balení. I při vysoké intenzitě práce v sekundárním balení nebo v balení end-of-line naše systémy přesvědčí svou flexibilní integrací, zkrácenými prostoji a konstrukcí, která je nenáročná na údržbu. Nabízíme vysoce specializovaná řešení schopná pracovat v průmyslu 4.0 pro aplikace, jako jsou dopravníky, paletizátory a třídicí stroje. Společnost NORD DRIVESYSTEMS dodává elektrické pohony, které jsou speciálně přizpůsobeny požadavkům moderních balicích systémů.

Jeřábové technologie

Zvedejte bezpečně břemena, přesně je přemisťujte a kontrolovaně je pokládejte: V jeřábové technologii musí být pohony pro pojezd jeřábu, pojezd kočky a zdvih vzájemně přesně sladěny. Ať už se jedná o mostové, portálové nebo kontejnerové jeřáby - naše řešení elektrických pohonů pro jeřáby umožňují měkký rozjezd, plynulou synchronizaci a vysokou přesnost polohování, a to i při překrývání pohybů jeřábu a kočky. Díky robustním převodovým motorům, integrované brzdové technologii a přesnému řízení měniče splňují naše systémy nejvyšší požadavky na bezpečnost a dynamiku. Díky desítkám let zkušeností a celosvětové projektové praxi dodává společnost NORD DRIVESYSTEMS řešení, která lze flexibilně přizpůsobit individuálním požadavkům a mezinárodním normám.

Ocelářský a kovodělný průmysl

Extrémní teploty, vysoké změny zatížení, enormní zrychlení: V oblasti zpracování oceli a zpracování kovů jsou pohonné systémy trvale vystaveny extrémnímu zatížení. Ať už v průběhu kontinuálního lití, ve válcovně za tepla nebo na válcovacím stole - společnost NORD DRIVESYSTEMS dodává robustní a sofistikovaná řešení pro požadavky moderního ocelářského průmyslu ocelářského průmyslu a kovodělného průmyslu. Naše převodové motory a měniče nabízejí spolehlivý výkon i při rázovém zatížení a přetížení. Tímto způsobem zajišťujeme stabilní procesy a maximální provozní spolehlivost v jednom z nejnáročnějších průmyslových prostředí.

Úprava odpadních vod

Ať už jde o čerpání, míchání, provzdušňování nebo filtrování: Četné výzvy v průmyslu odpadních vod sahají od udržitelného zvyšování účinnosti až po dlouhodobé snižování nákladů. V technologii odpadních vod musí každý pohyb spolehlivě fungovat. V čistírnách odpadních vod a během úpravy odpadních vod jsou vyžadovány robustní, energeticky účinné systémy, které odolávají náročným podmínkám. Díky modulární technologii, vysoké ochraně proti korozi a inteligentním řídicím funkcím doprovází společnost NORD DRIVESYSTEMS celý proces - od čerpadla odpadní vody až po míchací zařízení. Naše řešení zajišťují efektivitu, zkracují prostoje a splňují nejvyšší požadavky na technologii čistíren odpadních vod.

OUR SOLUTION. YOUR SUCCESS.

Jako spolehlivý partner podporujeme naše zákazníky na jejich cestě k úspěchu robustními a efektivními pohonnými systémy, řešeními specifickými pro dané odvětví, odborným poradenstvím a servisem po celém světě.

To je to, co slibuje naše značka: Our Solution. Your Success.

Společnost NORD se vždy vyznačovala silným zaměřením na zákazníka a nadšením pro řešení problémů. Zde se dozvíte, jak se staráme o naše zákazníky.

Intralogistika

V intralogistice musí být pohonné systémy spolehlivé, škálovatelné a efektivní - v rámci skladové logistiky, stejně jako i v letištní logistice nebo v distribučních centrech zásilek. Společnost NORD DRIVESYSTEMS nabízí sofistikovaná řešení pro pásové a válečkové dopravníky, manipulaci s paletami, rohové přenosové jednotky a další. Díky technologii plug & play, inteligentnímu řízení měniče a vysoké kompatibilitě systému umožňujeme hladký průběh procesů v dynamickém logistickém prostředí.

Potraviny a nápoje

V potravinářském a nápojovém průmyslu jsou pohony vystaveny extrémním podmínkám a musí také splňovat nejvyšší hygienické standardy. Ať už se jedná o mlékárny, zpracování masa a drůbeže, pekárny nebo o stáčení nápojů - společnost NORD DRIVESYSTEMS nabízí řešení pohonů specifická pro dané odvětví, která jsou přesně přizpůsobena příslušným procesům. Naše systémy se snadno čistí, jsou odolné proti vlhkosti a přesně regulovatelné.

Manipulace se sypkými materiály

V oblasti manipulace se sypkým materiálem a v obilném průmyslu musí být pohonné systémy spolehlivé, výkonné a odolné. Společnost NORD DRIVESYSTEMS nabízí robustní, energeticky účinná řešení s vysokou ochranou těsnění, inteligentní regulací točivého momentu a volitelným reverzním provozem. Od přesného dávkování obilí až po přepravu těžkých sypkých materiálů zajišťují naše systémy konzistentní tok materiálu, nízké nároky na údržbu a vysokou provozní spolehlivost.