Efektivnější logistika zásilek!

S našimi efektivními, spolehlivými a inteligentními řešeními pohonů jsme ideálním partnerem, který udrží v chodu Vaše logistická centra. Náš inovativní sortiment výrobků - od vysoce účinných převodových motorů IE5+ až po decentralizované měniče frekvence - zajišťuje, že vše běží hladce. A vždy je realizuje společně s Vámi tak, aby dokonale odpovídaly Vaší dynamice.

Řešení pohonů pro logistická centra

Logistická centra pro třídění zásilek (známá také jako distribuční centra zásilek) třídí obrovské objemy zásilek v rekordním čase a plně automaticky je připravují k odeslání do regionálních doručovacích míst. Zvláštní pozornost je zde věnována technologii pohonu. Zajišťuje nejen bezproblémový provoz, ale nabízí také obrovský potenciál z hlediska energetické účinnosti, vyšší efektivity a snížení nákladů.

Rychlé, spolehlivé a hospodárné třídění zásilek

S naší komplexní TCO strategií, naší vysokou úrovní aplikačních a vývojových znalostí, dlouholetými zkušenostmi a širokou nabídkou modulárních produktů realizujeme optimální řešení pro každou aplikaci - od příčných pásových třídičů, vertikálních třídičů a patkových třídičů až po pásové dopravníky.

Naše řešení pohonů pro třídění zásilek zajišťují vysokou provozní spolehlivost s minimálními odstávkami, nízké celkové náklady (TCO) a nízké náklady na servis a údržbu, čímž zaručují rychlou, spolehlivou a hospodárnou manipulaci se zásilkami v logistických centrech. Pro rozsah částečného zatížení a částečných otáček nabízíme také řadu motorů na bázi technologii synchronních motorů s permanentními magnety (PMSM) energeticky účinná řešení s vysokou úrovní účinnosti. Jako dodavatel systému samozřejmě dodáváme kompletní balíčky pohonů včetně konektorů a kabelů. Montáž a demontáž jsou hotové během chvilky.

Technologie pohonů pro oblast zásilek

  • Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele
  • Systémy s optimalizovanými náklady s decentralizovanou technologií pohonů
  • Optimální rovnováha mezi energetickou účinností a snížením variant
  • Vysoká provozní spolehlivost s minimálními odstávkami
  • Kompaktní, prostorově úsporné provedení
  • Vysoce účinné synchronní motory IE4 a IE5+
  • Inteligentní měniče frekvence s integrovaným PLC
  • Servisní a uživatelsky přívětivá řešení plug-and-play

Efektivita s vysokou dynamikou

Třídiče (třídicí systémy, např. křížové pásové třídiče, vertikální třídiče, patkové třídiče) a podavače (podávací systémy pro třídiče) zajišťují, aby zásilky, balíčky a veškeré zboží procházely v logistických centrech správnou trasou.

Zatímco třídiče pracují v nepřetržitém provozu a musí pracovat obzvláště efektivně, u podavačů jde především o přesnost a dynamiku. Naše technologie synchronních motorů IE5+ Vám poskytuje maximální účinnost a provozní spolehlivost a významně přispívá ke snížení celkových provozních nákladů. Další výhoda: když se motor rozbíhá a zrychluje, jeho nízký moment setrvačnosti má za následek vysokou dynamiku. Volitelně je k dispozici také integrovaný snímač.

Pohonné systémy pro třídiče a podavače:

  • Vysoce efektivní, kompaktní koncepce pohonu IE5+
  • Vysoká dynamika díky synchronní technologii motoru
  • Různé typy snímačů pro provoz v uzavřené smyčce

Zaměření na spolehlivost

V rámci dopravníkové techniky se pásové dopravníky používají především v logistických centrech v oblasti zásilek. Pásové dopravníky umožňují hospodárnou přepravu velkých hmot na dlouhé vzdálenosti až několika kilometrů. Nekonečné oběžné dopravníkové pásy slouží současně jako nosné a tažné prostředky. Pásy mohou být uspořádány vodorovně, jako stoupající nebo klesající.

Na základě našeho modulárního produktového systému vytváříme řešení pohonů s optimalizovanými náklady, která splňují nejdůležitější požadavky - vysokou provozní spolehlivost, nízké nároky na údržbu a nízkou spotřebu energie - a výrazně snižují Vaše provozní náklady.

Snižte náklady na dopravníkové pásy:

  • Vysoký výkon díky vysokým rychlostem řemene
  • Spolehlivé koncepce pohonu s nízkými nároky na údržbu
  • Synchronní motory bez snímačů

Oblasti řešení LogiDrive®: Post & Parcel

Systémová řešení pro logistická centra, systémy distribuce zásilek, systémy třídění zásilek

Koncoví uživatelé v průmyslu spoléhají na „ekologickou a efektivní technologii pohonu“ s dlouhodobým cílem být klimaticky a CO<sub>2</sub> neutrální. Řešením je koncept NORD LogiDrive. Vaše náklady, ve smyslu TCO, se výrazně sníží díky redukci variant, vysoce účinným převodovým motorům a měničům šetrným k obsluze ve všech provozních bodech. Takto vytvořená přidaná hodnota je pro Vás přínosem v oblasti spotřeby energie, zásob náhradních dílů a servisních výjezdů.

Více informací k LogiDrive®

Kuželové převodovky NORDBLOC.1

  • Výkony: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Krouticí moment: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Výkony: 0,35 - 3,0 kW
  • Extrémně vysoká účinnost systému
  • Kompaktní konstrukce s možností mytí
  • Minimální nároky na údržbu
  • Systémové řešení pro jednoduché uvedení do provozu a plug-and-play

Motor NORD UNIVERSAL

  • Výkony: 0,12 kW - 45 kW
  • Třída ochrany: IP66
  • Třída účinnosti IE3
  • Celosvětové certifikace

IE5+ Synchronní motory (TEFC)

  • Výkony: 0,35 kW - 11,00 kW
  • Další stupeň energetické efektivity: IE5+
  • Celosvětové schválení a akceptace
  • Kompaktní konstrukce
  • Trvale vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

Měnič frekvence NORDAC FLEX - SK 200E

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třída ochrany: IP55, IP66
  • Montáž na stěnu nebo na motor
  • Maximální flexibilita díky modulární konstrukci

Měnič frekvence NORDAC LINK - SK 250E

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
  • Třída ochrany: IP55, IP65
  • Montáž na stěnu
  • Snadná instalace a údržba díky kompletní připojitelnosti
  • Volná konfigurace pro Vaši aplikaci

alt

Intralogistika se sníženými emisemi

DHL (Německo)

Cílem společnosti DHL je snížení emisí, souvisejících s logistikou, do roku 2050 na nulu. Pro dosažení tohoto cíle sází tento poskytovatel mezinárodních přepravních služeb na nejmodernější technologie a udržitelná řešení NORD DRIVESYSTEMS.

K odkazu

Dokumenty

A6050 - Intralogistika


A6050 - Intralogistika
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0302 - Pohony pro pásové dopravníky


AS0302 - Pohony pro pásové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S5210 - LOGIDRIVE - Pohony pro pošty a balíkovou přepravu, letiště a sklady


S5210 - LOGIDRIVE - Pohony pro pošty a balíkovou přepravu, letiště a sklady
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S9090 - Rychlý start s BT Stick


S9090 - Rychlý start s BT Stick
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S9091 - Monitorování stavu pro prediktivní údržbu


S9091 - Monitorování stavu pro prediktivní údržbu
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F3025 - NORDAC LINK Sběrnicový distributor


F3025 - NORDAC LINK Sběrnicový distributor
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F3020 - SK 200E - brožura


F3020 - SK 200E - brožura
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0004 - Referenční aplikace Chronopost


CS0004 - Referenční aplikace Chronopost
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0021 - Referenční aplikace BCD Group


CS0021 - Referenční aplikace BCD Group
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Využijte svůj potenciál efektivity a nákladů

Technologie pohonu je klíčem k vyšší efektivitě, hospodárnosti a udržitelnosti. Máme správná řešení a nabídku služeb pro Vaši logistická centra. Naše pohonné systémy jsou optimalizovány pro úsporné využívání zdrojů a podporují snižování celkových nákladů (TCO). Naše služba NORD ECO Vám také poskytne podrobný přehled o spotřebě energie Vašeho systému nebo jednotlivých pohonů. Pomocí měření a analýz lze identifikovat potenciální úspory a v odvětví Post & Parcel najít tak nejefektivnější řešení pohonu pro Vaši aplikaci.

Informujte se nyní

Vše dle Vašich požadavků

Společnost NORD DRIVESYSTEMS má dlouholeté zkušenosti v oblasti logistiky zásilek. Známe Vaše požadavky a rádi Vám individuálně poradíme. Konstrukce pohonů, zvýšení energetické účinnosti, snížení počtu variant pohonů, automatizace a digitalizace - jsme Váš kontaktní partner.

Společně pro Vás najdeme to správné řešení založené na rozsáhlém modulárním systému pohonů NORD. Působíme ve více než 80 zemích. To nám umožňuje poskytovat poradenství zaměřené na projekt, vysokou dostupnost požadované pohonné techniky, krátké dodací lhůty a rychlý servis pro logistická centra.

Kontaktujte nás hned teď