Ploché čelní převodovky

Kompaktní a výkonné

Ploché čelní převodovky NORD jsou zvláště vhodné pro použití ve stísněných prostorech. Nabízí čiroký rozsah momentů od 110 do 100.000 Nm.

Motor s plochou převodovkou BLOCK

Motor s převodovkou a štíhlým designem

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Štíhlý tvar pro prostorově úspornou montáž
  • Provedení wash-down, lze vybavit systémem NXD tupH® pro ochranu povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby
  • Nízká hlučnost díky plynulému chodu

Naše ploché čelní převodovky: štíhlé a výkonné

Díky flexibilní modulární konstrukci mohou být ploché čelní převodovky NORD individuálně konfigurovány pro konkrétní aplikaci a jejich použití je tedy velmi univerzální.

Pohony s plochými převodovkami slouží po celém světě , typicky v míchadlech, intralogistických aplikacích, dopravě sypkých materiálů nebo jeřábech, často v kombinaci se systémovým řešením pro Průmysl 4.0

Jaké vlastnosti mají ploché čelní převodovky NORD?

  • Výkonné
    Naše pohony s plochými převodovkami mají kroutící momenty od 110 do 100,000 Nm (v průmyslovém provedení až 282.000 Nm).
  • Efektivní
    Díky velmi kompaktní konstrukci šetří místo pro instalaci
  • Flexibilní
    Stejně jako jiné převodovky NORD je lze kombinovat s adaptéry pro IEC nebo NEMA motory.

NORD UNICASE ploché čelní převodovky
Vyrábí se v 15 velikostech, pokrývají rozsah momentů od 110 do 100.000 Nm, výkonově od 0,12kW do 200 kW. V kombinaci s našimi frekvenčními měniči tvoří energeticky účinné systémové řešení.

Vysoce účinné ploché čelní převodovky
Elektromotory s plochými čelními převodovkami mají vynikající účinnost.

Ploché čelní převodovky jsou pro konstruktéry velmi flexibilní, protože je lze konfigurovat s různými přírubami, hřídelemi a doplňky.

Přečtěte si více o plochých čelních převodovkách NORD UNICASE.
Další informace

Modulární princip zajišťuje vysokou flexibilitu

V průběhu desetiletí NORD vyvíjel svůj unikátní koncept , kdy s minimem modulů převodovky lze vytvořit velké množství variant, pokrývající potřeby každé aplikace. Kromě vysoké flexibility je přínosem pro zákazníka i časová úspora a úspora nákladů na údržbu.

UNICASE, optimální koncept ve světě převodovek!

NORD DRIVESYSTEMS nabízí konfiguraci plochých čelních převodovek pro konkrétní aplikaci. Konfigurátor Vás dovede v několika málo krocích k vytvoření převodovky šité na míru Vaší aplikaci.
Klikněte zde