Další témata

Vhodné varianty výrobků pro Vaše řešení pohonu

Realizujeme vše, co Vaše řešení vyžaduje, pomocí řešení pohonů na míru. Náročné podmínky prostředí, zvláštní bezpečnostní požadavky nebo certifikace specifické pro danou zemi jsou jen některé z mnoha požadavků, které musí pohonná technika splňovat.

Naše nabídka dalece přesahuje samotný výrobek: Společnost NORD nabízí hluboké technické znalosti, rozsáhlé zkušenosti v oboru a důslednou praktičnost. Výsledkem jsou řešení pohonů, která spolehlivě splňují Vaše požadavky a osvědčují se při každodenním používání.

systémy- AS-interface

Pro modernizaci stávajících ASi systémů nebo jako náhradu za již nedostupnou elektroniku pohonů nabízí společnost NORD řešení pohonů, která lze flexibilně integrovat a bezproblémově začlenit do stávajících sběrnicových systémů ASi. Řešení typu plug-and-play umožňují rychlé uvedení do provozu, vysokou dostupnost systému a plnou kompatibilitu se stávajícími systémy.

Řešení pohonů v nevýbušném provedení

Společnost NORD DRIVESYSTEMS je certifikovaným výrobcem pohonů v nevýbušném provedení s desítkami let zkušeností. Pohony v nevýbušném provedení od společnosti NORD DRIVESYSTEMS pro zóny 1, 2, 21 a 22 se používají v mnoha průmyslových odvětvích. Společnost NORD dodává certifikované pohony, motory, měniče a pohonné systémy v nevýbušném provedení.

Mezinárodní předpisy o účinnosti

Elektrické pohony v průmyslových aplikacích spotřebují celosvětově až 70 % celkové potřebné elektrické energie. Pro mnoho společností zde existuje velký potenciál pro optimalizaci. Společnost NORD DRIVESYSTEMS poskytuje informace o všech aktuálních globálních předpisech a normách týkajících se účinnosti.

Řízení CFC open-loop injection

Inovativní proces otevírá bezsnímačové řízení i pro dynamické aplikace a přesvědčí tak svou vysokou přetížitelností a dynamikou. Řízení CFC open-loop injection je vhodné pro řízení všech synchronních motorů NORD s permanentními magnety.

Funkční bezpečnost

Funkční bezpečnost minimalizuje rizika, která představují různé funkce strojů pro lidi, výrobu a životní prostředí. Frekvenční měniče NORD lze integrovat do bezpečnostně orientované aplikace v rámci stávající sítě Industrial Ethernet prostřednictvím PROFIsafe nebo FSoE.

Řízení životního cyklu produktu

Abychom vám pomohli spolehlivě plánovat vaše systémy v dlouhodobém horizontu, označujeme všechny generace produktů stavem životního cyklu. Zde se dozvíte, co jednotlivé fáze znamenají a jaké služby jsou v každé fázi k dispozici.

Ochrana proti korozi

Společnost NORD nabízí správnou ochranu povrchu pro Vaši aplikaci - bez ohledu na to, jakým vlivům prostředí je vystavena. Zaručujeme maximálně odolnou a dlouhotrvající ochranu pro řešení pohonů ve vnitřních i venkovních prostorách, při mytí nebo v podmínkách na moři.

NXD BASIC® a NXD tupH®

Povrchová úprava NXD byla vyvinuta speciálně pro hliník. Hliníkové povrchy jsou díky ní obzvláště odolné vůči korozi, a využívá se tak silných stránek hliníkových komponentů pro náročné instalace a extrémní podmínky pro hygienické omyvatelné použití.

Slibujeme vám:
Our Solution. Your Success.

Tímto způsobem Vás podpoříme v úspěšném návrhu Vašich aplikací:

  • Vysoká úroveň odborných znalostí v oboru - díky našim odborníkům v oboru a know-how v oblasti návrhu, výpočtu a výběru pohonů
  • Individuální projektové poradenství - od počáteční koncepce, přes fázi návrhu až po uvedení do provozu
  • Komplexní modulární systém výrobků - z něhož lze přizpůsobit systémy pohonů tak, aby splňovaly širokou škálu požadavků
  • Celosvětový servis - díky naší celosvětové síti ve více než 80 zemích.

Specializovaná řešení? Objevte náš flexibilní modulární systém výrobků

Nabízíme Vám komponenty a systémy pohonu na míru, kdekoli potřebujete uvést věci do pohybu. Ať už se jedná o dopravu, míchání, míchání, zvedání nebo spouštění, každý pohyb potřebuje pohon - a to co nejefektivněji a nejbezpečněji.

Náš modulární systém pohonu tvoří základ, na kterém můžete realizovat požadavky Vašeho řešení. Nabízíme Vám rozsáhlý modulární sortiment naší technologie elektronických pohonů s vysokou mírou flexibility. Jsme vám k dispozici s osobním poradenstvím, abychom mohli realizovat nejlepší řešení pohonu pro Vaše řešení, a to jak z ekonomického, tak i technického hlediska.

Požadavky se mění - a my tuto cestu aktivně sledujeme. Naše komponenty pohonů neustále vyvíjíme, stejně jako naši nabídku služeb. Patří sem například náš konfigurátor produktů na zákaznickém portálu myNORD. Své zákazníky podporujeme řešeními, která je posunou dál - technicky, ekonomicky i ekologicky.

Kontaktujte nás