Vysoká provozní spolehlivost, energetická účinnost a flexibilita ve všech segmentech čištění odpadních vod

Četné výzvy v průmyslu odpadních vod sahají od udržitelného zvyšování účinnosti až po dlouhodobé snižování nákladů.

Společnost NORD DRIVESYSTEMS těmto výzvám nejen rozumí, ale také jim vychází vstříc širokým portfoliem výrobků vhodných pro nejrůznější aplikace v průmyslu odpadních vod.

Naše řešení pohonů se vyznačují účinností, spolehlivostí a vysokou úrovní specializace.

Řešení pohonů pro čištění odpadních vod

Společnost NORD DRIVESYSTEMS vyvíjí, navrhuje a vyrábí modulová řešení pohonů pro všechny segmenty průmyslu čištění odpadních vod. Naše řešení pohonů jsou efektivní, spolehlivá a vysoce specializovaná pro přesné požadavky aplikací.

Motory NORD proto splňují nejnovější mezinárodní energetické požadavky a pomáhají minimalizovat emise CO₂. Pohony zkracují servisní a údržbové prostoje a zajišťují tak dostupnost celého systému. Převodovky NORD jsou mimořádně robustní, pracují velmi tiše a mají mimořádně dlouhou životnost.

Spolehlivost a účinnost řešení pohonů NORD se osvědčila v průmyslu odpadních vod po celém světě.

Vysoký výkon v nepřetržitém provozu provzdušňovacích systémů

Povrchové a kartáčové provzdušňovače jsou dva nejdůležitější procesy při čištění odpadních vod. Jsou velmi důležité pro zásobování kyslíkem v sedimentačních nádržích a zásobnících. Zvýšený přísun kyslíku živí mikroorganismy při použití biologického procesu čištění, který je nezbytný pro rozklad organických látek a zpracování znečišťujících látek.

Použití pohonů NORD v provzdušňovacích systémech nabízí rozhodující výhody. Vysoký výkon, který mohou pohony NORD poskytovat i v nepřetržitém provozu, stejně jako nízké nároky na údržbu, zajišťují vyšší efektivitu a tím i úsporu nákladů. Energeticky účinné pohony dále zvyšují potenciál úspor a udržitelnost. Díky kompaktní blokové skříni a speciální konstrukci krytu na výstupní straně pro ochranu olejových těsnění zajišťuje společnost NORD dlouhou životnost svých převodovek.

Možnosti konfigurace pro povrchové a kartáčové provzdušňovače:

  • MAXXDRIVE® nebo plochá převodovka
  • Vysoce účinný elektromotor, který splňuje nejnovější mezinárodní požadavky
  • Adaptér NEMA/IEC
  • Možnost vertikálního a horizontálního uspořádání
  • Pokročilý systém těsnění
  • Modulární řešení přírub a ložisek
  • Vysoká radiální a axiální únosnost
  • Systém tlakového/nuceného mazání

Kompatibilní náhrada za kartáčové provzdušňovače

Společnost NORD nabízí robustní a spolehlivé pohonné systémy pro čistírny odpadních vod a úpravny vody. Tyto modulové a konfigurovatelné pohony lze přizpůsobit přesným požadavkům aeračních systémů, čerpadel, sedimentačních nádrží, sít, šneků a dalších zařízení.

Stáhnout leták

Spolehlivá řešení pro efektivní čerpací aplikace

Čerpadla hrají důležitou roli při čerpání odpadních vod v čistírnách odpadních vod. Jako spojovací článek mezi jednotlivými fázemi čisticího procesu jsou nezbytná pro přepravu odpadních vod, čistírenských kalů a dalších upravovaných kapalin. To je doprovázeno různými požadavky na komplexní aplikace čerpadel a jejich pohonů.

Převodovky NORD optimalizují účinnost čerpadel a zabraňují zahlcení, takže systémy v zařízení běží hladce a dopravují vodu z jednoho procesu do druhého. Energeticky účinné převodovky, motory a měniče frekvence od společnosti NORD zajišťují maximální spolehlivost, a tím i nízké náklady na energii.

Díky vysoce kvalitní povrchové ochraně jsou odolné proti korozi a pokročilý těsnicí systém QUADRALIPTM zabraňuje únikům.

Možnosti konfigurace pro aplikace šnekových čerpadel:

  • Čelní převodovka
  • Vysoce účinný elektromotor, který splňuje nejnovější mezinárodní požadavky
  • Adaptér NEMA/IEC
  • Pokročilý systém těsnění
  • Možnost širokého rozsahu nízkých převodových poměrů

Účinná filtrace v sedimentačních nádržích

Filtrace pevných látek, znečišťujících látek a dalších kontaminantů v sedimentačních nádržích je klíčovým procesem při čištění odpadních vod. Spolehlivý provoz je nezbytný pro účinné zlepšení kvality vody a zajištění souladu s normami v oblasti životního prostředí. Použití skimmerů v sedimentační nádrži umožňuje odstranění dalších nečistot a doplňuje tak použité filtrační systémy.

V aplikacích filtrace a skimmerů zajišťují spolehlivé převodovky od společnosti NORD nízké prostoje a vysokou celkovou účinnost systému díky nízkým nárokům na údržbu, přesným možnostem ovládání a speciálním možnostem ochrany povrchu. Energeticky účinné pohony NORD přesvědčí svým obvyklým výkonem a splňují nejnovější mezinárodní energetické požadavky.

Možnosti konfigurace pro aplikace skimmerů:

  • Kuželočelní převodovka nebo plochá převodovka
  • Vysoce účinný elektromotor, který splňuje nejnovější mezinárodní požadavky
  • Adaptér NEMA/IEC
  • Pokročilý systém těsnění

Robustní technologie pohonu pro zahušťování kalů

Procesní krok zahušťování kalu, při kterém se odděluje voda a zahušťují se zbývající pevné látky, představuje různé výzvy - vysoké zatížení, opotřebení, koroze a ucpávání.

Systémy pohonů od společnosti NORD zvládají většinu těchto výzev díky kombinaci technologie frekvenčních měničů a převodových motorů. Rychlost lopatek v nádržích je optimalizována pomocí flexibilních provozních možností měničů frekvence NORD s integrovanou funkcí PLC. Tím se účinně zvyšuje koncentrace pevných látek a snižuje množství volné vody. Robustní konstrukce pohonů NORD v blokové skříni a se zesíleným prodloužením hnacího hřídele nabízí dlouhou životnost a snížené nároky na údržbu.

Možnosti konfigurace pro míchání a míchací aplikace:

  • MAXXDRIVE® nebo plochá převodovka
  • Vysoce účinný elektromotor, který splňuje nejnovější mezinárodní požadavky
  • Adaptér NEMA/IEC
  • Možnost vertikálního a horizontálního uspořádání
  • Pokročilý systém těsnění
  • Modulární řešení přírub a ložisek
  • Vysoká radiální a axiální únosnost
  • Adaptér SAFOMI

Automatizace mechanických čisticích sít

Jako první důležitý krok při čištění odpadních vod má průchod síty zásadní význam pro účinnost a výkonnost celé čistírny. Automatizace mechanických čisticích sít v sedimentační nádrži pomocí pohonných systémů NORD proto nabízí rozhodující výhody. Nákladově efektivní zlepšení procesních sekvencí a maximalizace výkonu průchodu síty se dosahuje pomocí frekvenčních měničů v blízkosti motoru. Výsledkem jsou také nižší náklady na pracovní sílu, lepší průtokové podmínky a vyšší výkonnost průchodu síty.

V aplikacích míchadel a míchání nabízí použití průmyslových převodovek MAXXDRIVE® nebo plochých převodovek v jednodílné blokové skříni důležité výhody, jako je kompaktní konstrukce nebo jednoduchá instalace. Díky použití vysoce kvalitních materiálů a precizní výrobě jsou převodovky NORD navrženy pro dlouhou životnost. Třída krytí IP66, funkce bez úniku netěsnostmi díky systému AUTOVENT a biologicky odbouratelné oleje poskytují další podporu. V adaptéru SAFOMI-IEC je již integrován vyrovnávací objem oleje, čímž lze upustit od nástavbových a opotřebitelných dílů (např olejové nádrže nebo hřídelových těsnění na straně pohonu). Z toho plyne ještě vyšší provozní bezpečnost a nižší náklady na údržbu. Měniče frekvence NORD elektronicky chrání systém pohonu a jsou schopny vizualizovat provozní údaje.

Možnosti konfigurace pro míchání a míchací aplikace:

  • MAXXDRIVE® nebo plochá převodovka
  • Vysoce účinný elektromotor, který splňuje nejnovější mezinárodní požadavky
  • Adaptér NEMA/IEC
  • Možnost vertikálního a horizontálního uspořádání
  • Pokročilý systém těsnění
  • Modulární řešení přírub a ložisek
  • Vysoká radiální a axiální únosnost
  • Adaptér SAFOMI

Efektivní pohonné systémy pro šneková čerpadla

Čerpání silně znečištěných kapalin, které často obsahují pevné částice, vyžaduje výkonné pohonné systémy. Použitá šneková čerpadla mohou být spolehlivě poháněna převodovkami NORD s krouticím momentem až 282 000 Nm.

Robustní konstrukce, inovativní těsnicí systémy a možnosti ochrany povrchu navíc zajišťují dlouhou životnost a nižší nároky na údržbu. Díky flexibilním montážním řešením lze pohony snadno přizpůsobit různým požadavkům a prostorovým podmínkám. To znamená, že převodovky NORD zvládají vysoké průtoky a vysoce znečištěné kapaliny dopravované šnekovými čerpadly.

Možnosti konfigurace pro aplikace šnekových čerpadel:

  • Čelní převodovka
  • Vysoce účinný elektromotor, který splňuje nejnovější mezinárodní požadavky
  • Adaptér NEMA/IEC
  • Pokročilý systém těsnění
  • Možnost širokého rozsahu nízkých převodových poměrů

Technologie pohonu pro čističky odpadních vod

Řešení pohonů od společnosti NORD DRIVESYSTEMS jsou šetrná k životnímu prostředí a pomáhají minimalizovat emise CO₂. Měniče frekvence zajišťují efektivní provoz, lepší řízení procesu a optimalizovaný výkon motoru.

Poruchám v kanalizačních systémech je třeba za každou cenu zabránit. Spolehlivost je proto středobodem vývoje našich pohonů. Všechny komponenty našich systémů jsou vzájemně přesně sladěny a zajišťují bezproblémový provoz.

Motor s čelní převodovkou BLOCK

  • Velikosti: 11
  • Výkon: 0,12 – 160 kW
  • Točivý moment: 10 - 26 000 Nm
  • Převodový poměr: 1,35 - 14 340,31:1
  • Patkové nebo přírubové provedení
  • Dlouhá životnost, nenáročná údržba
  • Optimální těsnění
  • Bloková skříň

Ploché převodovky BLOCK

  • Velikosti: 15
  • Výkon: 0,12 – 200 kW
  • Točivý moment: 110 - 100 000 Nm
  • Převodový poměr: 4,03 - 15 685,03:1
  • Patková, přírubová nebo násuvná skříň
  • Dutý nebo plný hřídel
  • Kompaktní provedení
  • Bloková skříň

Kuželočelní převodovky BLOCK

  • Velikosti: 11
  • Výkon: 0,12 – 200 kW
  • Točivý moment: 180 - 50 000 Nm
  • Převodový poměr: 8,04 - 13 432,68:1
  • Patková, přírubová nebo násuvná skříň
  • Dutý nebo plný hřídel
  • Bloková skříň

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE®

  • Velikosti: 11
  • Výkon: 1,5 – 2 150 kW
  • Točivý moment: 15 000 - 260 000 Nm
  • 3 a 4stupňové
  • Vysoce zatížitelná, přesně opracovaná jednodílná skříň
  • Modulární a flexibilní konstrukce pro optimální přizpůsobení Vaší aplikaci
  • Nízká provozní hlučnost

Čelní převodovky MAXXDRIVE®

  • Velikosti: 11
  • Výkon: 1,5 – 6 000 kW
  • Točivý moment: 15 000 - 282 000 Nm
  • Převodový poměr: 5,54 - 30 000:1
  • Převodovka s rovnoběžnými hřídeli a pravoúhlá
  • Nejvyšší přesnost hřídelů
  • Dlouhá životnost, nenáročná údržba
  • Bloková skříň

Čelní kuželové převodovky MAXXDRIVE® XJ

  • Velikosti: 9
  • Výkon: 5,5 – 1 275 kW
  • Točivý moment: 15 000 - 107 000 Nm
  • Převodový poměr: 12,5 - 100:1
  • 3stupňová
  • Dlouhá životnost
  • Uspořádání hřídelů ve tvaru "J"
  • Ideální pro pojezdové pohony

NORDAC BASE Měnič frekvence – SK 180E

  • Výkonový rozsah: 0,25– 2,2 kW
  • 1-fázový 110 – 120 V, 1-/3-fázový 200 – 240 V, 3-fázový 380 – 500 V
  • Krytí: IP55, IP66
  • ATEX-Zone 22 3D

NORDAC FLEX Měnič frekvence – SK 200E

  • Velikosti: 4
  • Napětí: 1~ 110 – 120 V, 1~ 200 – 240 V, 3~ 200 – 240 V, 3~ 380 – 480 V
  • Výkon 0,25-22 kW
  • Funkce úspory energie
  • Integrované řízení polohy POSICON
  • Integrované PLC

G1050 - MAXXDRIVE Průmyslové převodovky


G1050 - MAXXDRIVE Průmyslové převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6041 - Pohony pro čistírny odpadních vod


A6041 - Pohony pro čistírny odpadních vod
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F5300 - True Drop-In Replacement for brush aerators


F5300 - True Drop-In Replacement for brush aerators
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Čistírna odpadních vod v Newportu, OR (USA)

Robustní, efektivní, levné, spolehlivé a celosvětově dostupné - to jsou výhody pohonů NORD pro průmysl odpadních vod. Andrew Grant před použitím pohonů NORD důkladně testoval jejich vlastnosti v čistírně odpadních vod Vance Avery v South Beach v Oregonu.

K odkazu

Byla to jakási studie proveditelnosti. Chtěli jsme si to před koupí vyzkoušet, a protože pro provzdušňovací nádrž neexistuje žádná alternativa, musel jsem si být naprosto jistý, že vše bude fungovat tak, jak bylo slíbeno. Nakonec jsme jednotky testovali dva roky a byli jsme s jejich výkonem velmi spokojeni. S výsledkem jsem velmi spokojen a jsem rád, že nám společnosti NORD a Motion Industries dokázaly nabídnout tak robustní řešení. Byl to velmi rozsáhlý projekt.

Vše dle Vašich požadavků

Společnost NORD DRIVESYSTEMS má mnoho let zkušeností v oblasti průmysl čistění a úpravy pitné vody. Známe Vaše požadavky a rádi Vám individuálně poradíme. Konstrukce pohonů, ochrana proti korozi pohonů, automatizace a digitalizace - jsme Váš kontakt.

Společně pro Vás najdeme to správné řešení založené na rozsáhlém modulárním systému pohonů NORD. Skupina NORD je zastoupena vlastními společnostmi ve 36 zemích, a je tedy i Vaším místním partnerem.

Kontaktujte nás hned teď