Maso a drůbež

Spolehlivé technologie pohonů pro výrobu masa

V odvětví zpracování masa jsou zásadními požadavky na pohony spolehlivost produktu a hygienický design. Výroba masa musí být bezchybná od farmy až na vidličku. Dobré životní podmínky zvířat mají absolutní prioritu. Další zpracování zboží podléhajícího rychlé zkáze vyžaduje dodržování přísných hygienických směrnic, které chrání spotřebitele, ale klade vysoké nároky na výrobní technologie.

DuoDrive

Dva v jednom

  • Výkonový rozsah 0.35 - 3.0 kW
  • Extrémně vysoká systémová účinnost
  • Kompaktní instalační prostor pro flexibilní možnosti použití
  • Omyvatelné provedení s povrchovou úpravou NXD tupH pro nejvyšší hygienické standardy
  • Systémové řešení pro jednoduché uvedení do provozu a instalaci plug & play

IE5 + Synchronní motor (TENV)

Vysoce účinný synchronní motor s hygienickým designem

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (volitelně)
  • celosvětové certifikace a akceptace
  • Kompaktní a hygienicky přívětivý design, možnost vybavení systémem NXD tupH® pro ochranu povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby
  • Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Decentrální měnič frekvence

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 3,7 kW
  • Stupeň krytí: IP55, IP66
  • Možnost variabilního použití pomocí montáže na stěnu nebo na motor
  • Jednoduchá integrace díky multiprotokolovému rozhraní Ethernet
  • Rychlé uvedení do provozu díky funkci plug & play

Kuželočelní převodovky NORDBLOC.1

Kuželová převodovka se skříní z vysoce odolné hliníkové slitiny

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Vysoká radiální a axiální zatížitelnost nabízí bezpečný provoz
  • Provedení wash-down, lze vybavit systémem NXD tupH® pro ochranu povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby
  • Nízká hmotnost díky hliníkové skříni

NORDBLOC .1 Motor s čelní převodovkou

Čelní převodovka s hygienickým designem

  • 0.12 kW - 37 kW
  • 30 Nm - 3,300 Nm
  • Provedení wash-down, lze vybavit systémem NXD tupH® pro ochranu povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby
  • Nízká hmotnost díky hliníkové skříni
  • Nízká hlučnost díky plynulému chodu

Šnekové převodovky UNIVERSAL SMI

Šneková převodovka s hygienicky šetrným designem

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Provedení wash-down, lze vybavit systémem NXD tupH® pro ochranu povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby
  • Nízká hlučnost díky plynulému chodu
  • Minimální požadavky na prostor díky kompaktní konstrukci

Motor s plochou převodovkou BLOCK

Motor s převodovkou a štíhlým designem

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Štíhlý tvar pro prostorově úspornou montáž
  • Provedení wash-down, lze vybavit systémem NXD tupH® pro ochranu povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby
  • Nízká hlučnost díky plynulému chodu

Hladké motory IE3

Asynchronní motory v hygienickém provedení

  • 0.12 kW - 2.2 kW
  • IP66
  • Celosvětové certifikace a přejímka
  • Třída účinnosti IE3
  • Hygienicky šetrné provedení wash-down, lze vybavit systémem NXD tupH® pro ochranu povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi enkodérové rozhraní pro víceosý provoz

NORDAC BASE - SK 180E - měnič frekvence

Kompaktní pohon, nejdůležitější funkce pohonu

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 2,2 kW
  • Krytí: IP55, IP66
  • Nástěnná montáž nebo montáž na motor
  • Economic dimensioning with functional basic equipment
  • Low space requirements thanks to compact size

Zpracování potravin Treif

Inteligentní řezání

Společnost Treif Maschinenbau GmbH z Oberlahru patří k celosvětově vedoucím výrobcům zařízení a systému pro řezání potravin. S volně programovatelnými specifickými funkcemi z oblasti pohonné techniky dle IEC 61131 umožňuje měnič frekvence SK 500E pro řezací stroje porcování nejrůznějších potravin.

Zde najdete další informace: