Dokonalý tok materiálu díky společnosti NORD

Vysoká dostupnost a přesnost, inteligence, odborné znalosti systému a splnění náročných bezpečnostních kritérií při současném snížení počtu variant: automatizované skladovací systémy kladou vysoké nároky na pohony horizontální a vertikální dopravníkové techniky. S našimi řešeními pohonů můžete tyto požadavky splnit co nejlépe a provozovat své logistické procesy ve skladu co nejhospodárněji a nejspolehlivěji.

Řešení pohonů pro skladovou logistiku

Výběr správných komponent pohonu je pro efektivitu a bezpečnost Vašich dopravníkových systémů ve skladové logistice klíčový. Máme dlouholeté zkušenosti s Navrhování pohonů a víme, co je důležité. Náš široký sortiment zahrnuje jak zavedené základní, tak vysoce účinné produkty a zaručuje optimální dostupnost systému. Díky možnosti snížení počtu variant a výrazným úsporám energie díky přizpůsobeným koncepcím pohonů umožňují pohonné jednotky NORD zvýšit výkon při snížených celkových nákladech (TCO) v každé aplikaci.

Efektivní automatizace skladu

Ať už se jedná o řetězové nebo válečkové dopravníky, paletové nebo kontejnerové dopravníky nebo podvěsné dopravníky: Máme správné řešení pro každý požadavek skladové logistiky. Naše pohonné systémy se vyznačují vysokou spolehlivostí, dlouhou životností, nízkými nároky na údržbu a velmi kompaktní konstrukcí. Nabízejí rychlé uvedení do provozu a jednoduchou obsluhu, jsou ideální pro snížení počtu variant pohonů a díky mezinárodním certifikacím je lze používat ve skladech po celém světě.

Dopravníkové pohony pro skladovou logistiku:

  • Vysoká spolehlivost v provozu
  • Snížení počtu variant pohonů
  • Flexibilní modulární systém
  • Kompaktní konstrukce, nízká hmotnost
  • Velký výběr centralizované a decentralizované elektroniky pohonu
  • Maximální uživatelská přívětivost
  • Technologie plug-and-play
  • Vynikající poměr cena/výkon

Úsporná řešení pohonů pro End-of-Line Packaging

Pohony s centrálně řízenými servomotory se hojně využívají při End-of-Line Packaging. V aplikacích s velkou setrvačností hmoty nebo dlouhými dráhami pohybu - například při paletizaci, stabilizaci nebo manipulaci - však zpravidla nejsou nezbytně nutné. Decentralizovaná řešení pohonů, například s řízenými asynchronními motory, zde představují účinnou a hospodárnou alternativu. Díky našim modulárním koncepcím pohonů, které jsou přizpůsobeny Vašim specifickým požadavkům na aplikaci, můžete dosáhnout značných úspor nákladů.

Zajišťujeme pohyb - horizontálně a vertikálně

Pro dopravníkové technologie ve skladové logistice realizujeme kompaktní systémová řešení, která splňují nejvyšší standardy spolehlivosti a efektivity. Naše pohonné systémy se vyznačují mimořádně snadnou údržbou a servisem, mají vysokou přetížitelnost a zaručují bezproblémový provoz. Toho využívají zejména válečkové dopravníky, řetězové dopravníky a rohové přenosové jednotky.

Naše dopravníkové pohony jsou ideální pro:

  • Řetězové dopravníky
  • Válečkové dopravníky
  • Pásové dopravníky
  • Paletové dopravníky
  • Kontejnerové dopravníky
  • Podvěsné dopravníky

Válečkové dopravníky jsou univerzální dopravní systémy pro manipulaci s definovaným dopravovaným zbožím. Pohony NORD lze individuálně ovládat a inteligentně tak regulovat rychlost na dráze - pro přesné, dynamické řízení vzdáleností a akumulace dopravovaného materiálu.

Řetězové dopravníky se používají především k přepravě těžkých nákladových jednotek a průmyslových kontejnerů. Dodáváme odpovídající robustní řešení pohonů s prověřenou odolností a spolehlivostí - v jednoduchých i paralelních konfiguracích. Naše decentralizované měniče se často používají ve skladové logistice.

Rohové přenosové jednotky jsou kombinací válečkových a řetězových dopravníků, které lze použít ke změně směru o 90°. Kusové zboží se zvedá nebo přemísťuje pomocí řetězových dopravníků zvedáním nebo spouštěním řetězu.

Větší flexibilita, nižší náklady

Nabízíme vám široký výběr decentralizované techniky pohonů, kterou lze individuálně přizpůsobit Vaší aplikaci a flexibilně integrovat do systémového pole. Ať už je namontován na motoru, nebo decentralizovaně v jeho blízkosti: Naše měniče frekvence se rychle instalují, snadno ovládají a jsou kompatibilní se všemi standardními sběrnicovými systémy a řídicími jednotkami. Mají výkonový rozsah až 22 kW a standardně jsou vybaveny integrovaným PLC a lze je dodat i se standardními konektory. Díky modulární konstrukci lze měniče snadno rozšiřovat a nabízejí působivou škálu scénářů použití pro Vaše skladové logistické aplikace.

Výhody decentralizovaných pohonů dopravníků od společnosti NORD:

  • Rozsáhlá modulární řada produktů decentralizované pohonné techniky
  • Měnič frekvence s multiprotokolovým ethernetovým rozhraním
  • Integrované PLC pro funkce související s pohonem
  • Lze integrovat do jakéhokoli návrhu systému
  • Škálovatelný z hlediska funkce a výkonu

NORDAC ON: Průmyslově optimalizovaný střídač pro decentralizované použití

Speciálně pro požadavky na horizontální dopravní techniku ve skladovém sektoru jsme vyvinuli systém NORDAC <i>ON</i> speciálně vyvinutý pro požadavky horizontální dopravníkové techniky ve skladovém sektoru. Kompaktní, inteligentní frekvenční měnič pro decentralizované použití pokrývá díky standardizaci všechny typické požadavky skladové logistiky. Všechna připojení jsou připojitelná a zajišťují rychlé, nekomplikované a bezchybné uvedení do provozu a údržbu na místě. Integrované víceprotokolové rozhraní Ethernet umožňuje komunikaci prostřednictvím protokolů Profinet, Ethernet/IP a Ethercat - požadovaný protokol lze snadno nastavit pomocí parametrů.

Speciálně vyvinutý pro skladovou logistiku:

  • Integrované rozhraní Ethernet
  • Snadná údržba
  • Plně připojitelné
  • Mimořádně kompaktní provedení
  • Úsporné řešení plug-and-play

Oblasti řešení LogiDrive®: Sklady

V oblasti řešení LogiDrive ® Vám nabízíme osvědčené a bezpečné pohony pro různé dopravníkové aplikace ve skladové logistice. Servisně přívětivý a standardizovaný modulární systém kombinuje různé produkty NORD do jediného řešení pohonu, které je stoprocentně přizpůsobeno příslušným průmyslovým normám a požadavkům aplikace.

Více informací k LogiDrive®

Šnekové převodovky UNIVERSAL SI

  • Výkony: 0,12 kW - 4,0 kW
  • Krouticí moment: 21 Nm - 427 Nm

Kuželové převodovky NORDBLOC.1

  • Výkony: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Krouticí moment: 50 Nm - 660 Nm

Motor NORD UNIVERSAL

  • Výkony: 0,12 kW - 45 kW
  • Třída ochrany: IP66
  • Třída účinnosti IE3
  • Celosvětové certifikace

IE5+ Synchronní motory (TEFC)

  • Detaily produktuTrvale vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

Měnič frekvence NORDAC ON+ - SK 300P

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 3 kW
  • Třída ochrany: IP55, IP66, IP69 (v přípravě)
  • Montáž na stěnu nebo na motor
  • Multiprotokolové rozhraní Ethernet
  • Řešení plug-and-play pro rychlé uvedení do provozu

Měnič frekvence NORDAC FLEX SK 200E

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třída ochrany: IP55, IP66
  • Montáž na stěnu nebo na motor
  • Maximální flexibilita díky modulární konstrukci

Řešení pohonů pro automatizaci skladových procesů

Baumalog (Polsko)

Společnost Baumalog Sp. z o.o. výrazně usnadnila skladování a přepravu kovových profilů ve společnosti Retech Sp. z o.o.. Společnost spoléhá na řešení od společnosti NORD. Baumalog je polská strojírenská společnost, která vyrábí automatické skladovací a přepravní systémy používané v mnoha průmyslových odvětvích.

Reference

Dokumenty

A6050 - Intralogistika


A6050 - Intralogistika
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F3020 - SK 200E - brožura


F3020 - SK 200E - brožura
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S9091 - Monitorování stavu pro prediktivní údržbu


S9091 - Monitorování stavu pro prediktivní údržbu
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F3025 - NORDAC LINK Sběrnicový distributor


F3025 - NORDAC LINK Sběrnicový distributor
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

BU0600 - NORDAC PRO, SK 500P - základní manuál


BU0600 - NORDAC PRO, SK 500P - základní manuál
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Využijte svůj potenciál efektivity a nákladů

Technologie pohonu je klíčem k vyšší efektivitě, hospodárnosti a udržitelnosti. Máme správná řešení a nabídku služeb pro Vaši skladovou logistiku. Naše pohonné systémy jsou optimalizovány pro úsporné využívání zdrojů a podporují snižování celkových nákladů (TCO). Naše služba NORD ECO Vám také poskytne podrobný přehled o spotřebě energie Vašeho systému nebo jednotlivých pohonů. Pomocí měření a analýz lze identifikovat potenciální úspory a najít tak nejefektivnější řešení pohonu pro Vaši aplikaci.

Informujte se nyní

Vše dle Vašich požadavků

Společnost NORD DRIVESYSTEMS má dlouholeté zkušenosti v oblasti skladové logistiky. Známe Vaše požadavky a rádi Vám individuálně poradíme. Konstrukce pohonů, zvýšení energetické účinnosti, snížení počtu variant pohonů, automatizace a digitalizace - jsme Váš kontaktní partner.

Společně pro Vás najdeme to správné řešení založené na rozsáhlém modulárním systému pohonů NORD. Působíme ve více než 80 zemích. To nám umožňuje poskytovat poradenství zaměřené na projekt, vysokou dostupnost požadované pohonné techniky, krátké dodací lhůty a rychlý servis.

Kontaktujte nás hned teď