Objevte svůj potenciál úspor
NORD ECO-Box vám poskytne podrobný přehled o spotřebě vašeho zařízení a na základě analýzy výsledků odhalí možnosti snížení vaší energetické náročnosti.
Nechte si poradit hned teď
NORD ECO Service
NORD ECO-Box vám poskytne podrobný přehled o spotřebě vašeho zařízení a na základě analýzy výsledků odhalí možnosti snížení vaší energetické náročnosti.
Nechte si poradit hned teď
Služba NORD ECO Service především ukazuje potenciál úspor vaší aplikace s cílem optimalizovat spotřebu energie pro snížení emisí CO₂ a úsporu nákladů. Naše poradenská koncepce vychází z dlouholetých zkušeností s výrobou elektromotorů a ze spolupráce se zákazníky z více než 100 průmyslových odvětví. Tyto nashromážděné znalosti se neustále promítají do dalšího vývoje našich pohonů, abychom vám mohli nabídnout vhodné produkty pro optimalizaci aplikací.
Služba NORD ECO Service především ukazuje potenciál úspor vaší aplikace s cílem optimalizovat spotřebu energie pro snížení emisí CO₂ a úsporu nákladů. Naše poradenská koncepce vychází z dlouholetých zkušeností s výrobou elektromotorů a ze spolupráce se zákazníky z více než 100 průmyslových odvětví. Tyto nashromážděné znalosti se neustále promítají do dalšího vývoje našich pohonů, abychom vám mohli nabídnout vhodné produkty pro optimalizaci aplikací.
Po instalaci NORD ECO-Boxu mezi pohon a napájení se v reálném čase a po dobu dvou měsíců zaznamenávají údaje o trvalém zatížení, špičkách zatížení a nepravidelných stavech. Dlouhé časové období vede k vyšší hustotě dat, což umožňuje identifikovat vzory a náhodné odchylky, a vytvořit tak zatěžovací cyklus celého zařízení.
NORD ECO-Box obsahuje zařízení pro měření energie, které měří proud a napětí. Určuje činný nebo jalový výkon, tj. skutečně spotřebovanou nebo nespotřebovanou energii, a v závislosti na tom vypočítává účiník.
Po dokončení sběru dat jsou data nahrána do softwaru vyvinutého společností NORD a automaticky analyzována. Klient obdrží vyhodnocení ve formě dokumentu PDF, ve kterém jsou uvedeny podstatné klíčové údaje. Při interpretaci údajů vás rádi podpoříme
Při vyhodnocování výsledků je díky velkému množství zaznamenaných dat možné přesně zjistit, zda použité zařízení při dimenzování splňuje požadavky dané aplikace. Předimenzování je jedním z nejčastějších problémů při optimalizaci energetické účinnosti.
40 let zkušeností s výrobou a používáním elektromotorů nám poskytuje rozsáhlé praktické poznatky. Příklad popisuje použití pohonného systému s průměrným příkonem 1,1 kW a špičkovým příkonem 1,9 kW, poháněného motorem o výkonu 4 kW. Výsledkem je pouze 30 % využití pohonu, a tedy odpovídající vysoký potenciál úspor. Použití motoru s výkonem 2,2 kW v tomto případě zvyšuje využití na necelých 50 % a stále nabízí rezervu pro případné další zatížení.
Ve velkých systémech s mnoha pohony, například v intralogistice, může služba NORD ECO-Service pomoci nejen optimalizovat spotřebu energie jednotlivých pohonných systémů, ale také snížit počet různých systémů. Tím se také snižují náklady a potřebné kapacity pro údržbu a logistiku náhradních dílů.
Jakkoli jsou výhody měření NORD ECO významné pro jeden systém pohonu, jsou ještě větší, pokud se na ně podíváme v rámci celého zařízení. Ve velkých zařízeních s mnoha pohony, například v intralogistice, může služba ECO vést k výraznému snížení počtu různých pohonných systémů. Takové snížení variant pomáhá minimalizovat administrativní náklady v celém závodě a zefektivnit výrobní, logistické, skladovací a servisní procesy. Vysoce účinné motory NORD, které poskytují konstantní točivý moment v širokém rozsahu otáček, jsou obzvláště vhodné pro redukci variant.
Společnost NORD DRIVESYSTEMS dosud vytvořila zatěžovací profily pohonných systémů v mnoha měřeních. Nabízíme servis jak pro zařízení s vlastními komponenty, tak pro systémy jiných výrobců. Služba NORD ECO Service již pomohla velkému počtu zákazníků zlepšit energetickou účinnost výroby, a tím také snížit jejich uhlíkovou stopu.
Aplikace a požadavky našich zákazníků jsou velmi individuální. Nabízíme osvědčená a bezpečná řešení pro mnoho aplikací v oblasti logistiky.
Říkáme tomu oblasti řešení. Testováno pro běžné aplikace s různými cíli. Jedno, zda se zaměřujete na efektivitu, nízký počet variant, softwarová řešení nebo prediktivní údržbu - máme pro vás vždy řešení.
Více informací k LogiDrive®