So finden Sie den passenden Partner für Antriebslösungen
Die Wahl des richtigen Partners für Antriebslösungen ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und niedrige Gesamtkosten (TCO) Ihrer Anlage. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei der Suche nach einem guten Partner für Antriebslösungen achten sollten und welche Kriterien für die spezifische Auswahl besonders wichtig sind.
Kriterium 1: Vielfältiges Portfolio für maßgeschneiderte Lösungen
Ein leistungsfähiger Partner für Antriebslösungen zeichnet sich durch ein umfassendes Produktportfolio aus, dessen Vielseitigkeit ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit ermöglicht. Von Vorteil ist ein modularer Produktbaukasten mit allen Antriebskomponenten – Getriebe, Motor und elektronischer Antriebstechnik. Die Produkte lassen sich untereinander kombinieren und zu maßgeschneiderten Antriebssystemen zusammenstellen, welche die unterschiedlichsten Anforderungen bedienen. Der Systemanbieter legt die Getriebe und anderen Komponenten gemäß den Betriebsdaten der Anwendung und der jeweiligen Anwendungssituation (Bauraum, Umgebungsbedingungen, Leistungsanforderungen) aus. Er liefert somit passgenaue Antriebslösungen komplett aus einer Hand. Anwendern erspart dies das Zusammenstellen von Komponenten verschiedener Hersteller mit verschiedenen Lieferwegen, Lieferzeiten und Ansprechpartnern.
Jütro: Maßgeschneiderte Antriebslösung für die Betriebssicherheit einer PET-Abfüllanlage
Für Jütro Konserven & Feinkost stattete NORD eine neue PET-Abfüllanlage mit einer umfassenden Antriebslösung aus. Pro Minute werden hier bis zu 150 Flaschen abgefüllt.
Im Mittelpunkt steht für uns der Automatisierungsgedanke, denn es ist uns extrem wichtig, dass unsere Anlagen durchproduzieren können. Deshalb müssen insbesondere die Antriebe gut ausbalanciert sein und eine hohe Standfestigkeit haben.
Kriterium 2: Antriebskonzepte für jede Branche
Ein weiterer Anhaltspunkt für die Leistungsfähigkeit eines Partners für Antriebslösungen ist die breite Einsatzmöglichkeit seiner Produkte. Drei Beispiele:
- Intralogistik: Transportgüter müssen in Paketverteilzentren oder an Flughäfen oft lange Wege zurücklegen, was den Betrieb von Förderanlagen energie- und kostenintensiv macht. NORD kombiniert dafür seinen IE5+ Synchronmotor mit einem 2-stufigen Kegelradgetriebe zum energieeffizienten LogiDrive-System. LogiDrive-Antriebssysteme haben eine hohe Überlastfähigkeit und senken dank ihres sehr hohen Wirkungsgrads die Betriebskosten deutlich.
- Lebensmittel & Getränke: Auch die Prozesse in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung sind sehr energie- und kostenintensiv. Neben hohen Wirkungsgraden erfordern die Antriebslösungen für diese Branche auch ein erhöhtes Maß an Hygiene. Das DuoDrive wurde von NORD genau für diese Anforderungen konzipiert. Das patentierte Getriebemotorkonzept vereint einen hocheffizienten IE5+ Synchronmotor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe zu einem System mit einem der höchsten Wirkungsgrade in dieser Leistungsklasse am Markt. Die integrierte Bauweise reduziert die Zahl der Schnittstellen, was den Systemwirkungsgrad erhöht. Speziell für hygienesensible Bereiche bietet NORD seinen wirksamen Oberflächenschutz NXD tupH® an. Er ist zugelassen für den Lebensmittelkontakt gemäß FDA und den Regularien in der EU, der Schweiz sowie den MERCOSUR-Staaten. NXD tupH® schützt Aluminiumoberflächen sicher vor den extremen Bedingungen im Wash-Down-Bereich. Dafür durchläuft das Aluminiumgehäuse im ersten Schritt den Prozess der Oberflächenveredlung, der eine sehr harte, inerte Oberfläche mit optimalen Haftungseigenschaften für die nächsten Schicht schafft. Anschließend wird sie mit einer dünnen, lebensmittelverträglichen und stark haftenden Hochleistungsversiegelung beschichtet und ausgehärtet. Ergebnis ist eine porenfreie Oberfläche, die widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen ist. Mit der NXD tupH® -Technologie kommt es zu keinerlei Abplatzungen sowie zu keiner Migration von Fremdstoffen. Damit bietet NORD Antriebslösungen mit einem hohen Hygienegrad bei gleichzeitiger Langlebigkeit. NXD tupH® ist für mehrere Komponenten mit Aluminiumgehäuse erhältlich, die NORD in seinem Produktbaukasten anbietet.
- Bulk Material Handling: Getriebe für Anwendungen wie Lagerung, Förderung, Wiegen und Dosieren sowie Be- und Entladen von Schüttgut müssen viel aushalten. Sie sind in der Regel rauen Umgebungsbedingungen und einem produktbedingt meist hohen Staubaufkommen ausgesetzt. NORD hat dafür sein Industriegetriebe MAXXDRIVE® XT mit einem stark verrippten Gehäuse und einem Axiallüfter ausgestattet. Dadurch erreicht es eine sehr hohe thermische Grenzleistung.
DHL: Post & Parcel mit optimalem Energieverbrauch im Dauerbetrieb transportieren
Im DHL Hub am Flughafen Köln/Bonn reduzieren hocheffiziente Antriebssysteme wie LogiDrive den Energieverbrauch und damit die CO<sub>2</sub>-Emissionen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Logistik.
DHL möchte bis 2050 emissionsfrei werden. Das Thema Energieeffizienz hat für uns somit oberste Priorität. Auch bei den Motoren für die Förderbänder war Energieeffizienz die zentrale Anforderung, ebenso wie geringe Wartungsintervalle. Das konnte NORD liefern.
Kriterium 3: Branchenwissen und Kompetenz
Ein leistungsfähiger Partner für Antriebslösungen überzeugt nicht nur durch seine hochwertigen Produkte, sondern auch durch tiefgehendes Branchenwissen und technische Expertise. Er sollte die spezifischen Anforderungen der verschiedenen Industrien verstehen und darauf abgestimmte Lösungen entwickeln. Weitreichendes Fachwissen in unterschiedlichen Branchen und ein umfangreicher Erfahrungsschatz aus vielen erfolgreich realisierten Projekten machen es dann möglich, Lösungen anzubieten, die nicht nur technisch ausgereift, sondern auch optimal auf die Anforderungen der jeweiligen Branche abgestimmt sind.
Kriterium 4: Qualität, die weltweit Anerkennung findet
Die Qualität der Produkte eines Herstellers ist von wesentlicher Bedeutung. Im Idealfall erfüllt sie gleich mehrere Kriterien:
- Robustheit: Getriebe müssen eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit einer Anlage sicherstellen. NORD-Getriebe verfügen über einteilige Blockgehäuse , die genau dies gewährleisten. Sie verfügen über eine hohe Radial- und Axialbelastbarkeit.
- Leistungsstärke: Partner für Antriebslösungen, die einen breiten Drehmomentbereich abdecken, eignen sich als verlässliche Entwicklungspartner. Sie können für alle Leistungsprofile die geeigneten Komponenten bereitstellen. NORD fertigt unterschiedliche Getriebemotor-Baureihen mit hohen Abtriebsdrehmomenten und hohem Wirkungsgrad. Die Getriebemotoren erzielen Drehmomente bis 282.000 Nm.
- Präzision: Die Getriebefertigung ist Maschinenbau, der Präzision erfordert. Antriebskomponenten von NORD verfügen über diese Genauigkeit . Das Qualitätsmanagement erfolgt gemäß DIN ISO 9001. Um seinen selbst gesetzten hohen Qualitätsstandards gerecht zu werden, investiert das Unternehmen stetig in modernste Fertigungsanlagen. Für die Fertigung selbst kommen allein geprüfte, hochwertige Werkstoffe und Normteile zum Einsatz.
Kriterium 5: Serviceleistungen und weltweite Präsenz:
Ein weiteres Erkennungsmerkmal ein umfassender Service. Dazu gehört unbedingt eine individuelle Projektberatung von der ersten Konzeption über die gesamte Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme. Damit garantiert der Systemlieferant, dass Anwendern das Beste aus den Produkten und Lösungen für ihre Applikationen zur Verfügung steht. Eine weltweite Präsenz mit einem mehr als 80 Länder umfassenden Netzwerk ermöglicht kurze Lieferzeiten und eine effiziente Unterstützung unserer Kunden in allen Teilen der Welt. So stellen wir sicher, dass unsere Antriebssysteme jederzeit und überall zuverlässig funktionieren.
PRG: Wartungsarme Rührwerke für eine der größten Biogasanlagen
PRG Präzisions-Rührer GmbH setzt auf Antriebspartner mit weltweiter Präsenz und hoher Qualität. Seit einigen Jahren ist dies NORD. In Friesoythe statteten sie gemeinsam eine der größten Biogasanlagen mit wartungsarmen Rührwerken aus.
Mit dem SAFOMI-Adapter haben wir den Vorteil, dass die Industriegetriebe keinerlei Ölleckagen haben. Bei der Revision der Gesamtbetriebe kommen wir auf zehn Jahre. Und das ist sehr gut für unsere Kunden, die das sehr zu schätzen wissen.
NORD – Ihr verlässlicher Partner für maßgeschneiderte Antriebslösungen
Mit unserem vielfältigen Portfolio, der hohen Qualität unserer Produkte aus unserer eigenen Fertigung , umfassendem Branchenwissen und erstklassigem Service sind wir der ideale Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach zuverlässigen und effizienten Antriebslösungen sind. In einer Welt, in der Qualität, Effizienz und Zuverlässigkeit entscheidend sind, haben wir uns als einer der führenden Anbieter von Antriebssystemen und branchenspezifischen Lösungen etabliert. Mit einem klaren Fokus auf Kundenorientierung bieten wir Ihnen eine beeindruckende Palette von Produkten und Dienstleistungen, die Unternehmen in über 100 Branchen weltweit unterstützen. Ganz nach dem Motto: „Our Solution. Your Success.“ unterstützen wir Sie in der erfolgreichen Umsetzung von Antriebslösungen.
Möchten Sie mehr über Getriebe von NORD, die Vorteile für Ihre Anwendung und unsere Serviceleistungen erfahren?