News –

NORD: Leistungsstarke Antriebe für Misch- und Rührwerke

Rühren und Mischen sind in der Prozess- und Verfahrenstechnik wichtige Operationen, die oft im großen Maßstab durchgeführt werden. Mit den robusten MAXXDRIVE®-Industriegetrieben bietet NORD DRIVESYSTEMS die erforderlichen kraftvollen Antriebssysteme dafür.

Solution for mixng and stirring industrial applications

Bargteheide, 2023-06-13

„Unsere Industriegetriebe aus dem modularen MAXXDRIVE®-Baukasten bilden in Kombination mit unseren Frequenzumrichtern und Motoren ein schlagkräftiges Antriebsteam, das Kraft und Intelligenz vereint“, berichtet Jörg Niermann, Bereichsleiter Marketing bei NORD. Mit speziell dafür ausgelegten Getriebe-Motor-Kombinationen von NORD können auch sehr große axiale und radiale Kräfte sicher aufgenommen werden. Mit elf verfügbaren Baugrößen und Nenndrehmomenten von 15.000 bis 282.000 Nm steht ein breites Spektrum an Antriebslösungen für Misch- und Rührwerksanwendungen zur Verfügung. MAXXDRIVE®-Industriegetriebe bieten vielfältige Optionen bis hin zu branchenspezifischen Speziallösungen und lassen sich individuell an unterschiedlichste Anforderungen anpassen – zum Beispiel in den Bereichen Lebensmittel & Getränke, Chemie, Kosmetik, Energie oder Minerals & Mining.

Vorteile der MAXXDRIVE®-Industriegetriebe auf einen Blick

  • kompaktes, extrem stabiles Blockgehäuse
  • umfassendes Angebot an Dichtungs- und Flansch-Optionen
  • zahlreiche Ausstattungsvariationen für Temperaturmanagement und Schmierung
  • SAFOMI-IEC-Adapter (Sealless Adapter For Mixers) für eine noch höhere Betriebssicherheit und geringere Wartungsaufwände

Mehr zu den Industriegetrieben MAXXDRIVE® erfahren.