Funktionale Sicherheit auf neuem Niveau
Funktionale Sicherheit für elektronische Antriebssysteme:
Integrierter Schutz für Mensch und Maschine
Funktionale Sicherheit schützt Menschen, Maschinen und Umwelt vor den Folgen technischer Fehlfunktionen. Sie stellt sicher, dass Systeme auch im Fehlerfall zuverlässig und kontrolliert reagieren – eine Anforderung, die in vielen Branchen gesetzlich vorgeschrieben ist.
Wir bei NORD sprechen PROFInet und EtherCAT – auch in Sachen Sicherheit: NORD Frequenzumrichter lassen sich über PROFIsafe oder FSoE in sicherheitsgerichtete Applikationen innerhalb eines bestehenden Industrial-Ethernet-Verbunds integrieren. Alternativ ist auch ein Stand-alone-Einsatz möglich, beispielsweise zur Realisierung sicherheitsgerichteter Ein-Achs-Applikationen.
Ergebnis: Unsere umfassende drive-based Functional Safety eröffnet Ihnen eine flexible Anlagengestaltung ohne aufwändige Zusatzinstallationen.
Flyer herunterladenMit NORD wird Funktionale Sicherheit auf ein neues Niveau gehoben
Dank der erweiterten Functional-Safety-Features kann beispielsweise der NORDACON nun vollständig in anspruchsvolle Safety-Applikationen eingebunden werden und eröffnet Kunden neue Möglichkeiten in der sicheren Antriebstechnik. In Kombination mit den bewährten NORD-Getriebemotoren entsteht ein leistungsstarkes, effizientes und durchgängig sicheres Antriebssystem, exakt zugeschnitten.
Die Sicherheitsfunktionen STO und SS1-t (jeweils SIL 2, PL d) sowie SS1-r, SLS, SMS und SSM (jeweils SIL 2, PL d) können geberlos und ohne zusätzliche Verdrahtung realisiert werden.
Mit der drive-based Functional Safety von NORD realisieren Sie eine flexible Anlagengestaltung. Viele Sicherheitsfunktionen sind direkt in unsere Frequenzumrichter integriert, wodurch beispielsweise die Installation eines zusätzlichen Drehgebers oft nicht mehr erforderlich ist. Unsere Lösungen lassen sich nahtlos in bestehende Sicherheitskommunikationen über Protokolle wie PROFIsafe und FSoE einbinden.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Gesetzeskonforme Umsetzung: Einfache Realisierung funktionaler Sicherheit bei reduzierter Umrichter-Installation.
- Skalierbare Anlagenstruktur: Klare Hierarchien und deutlich vereinfachte Verkabelung.
- Safety-over-Ethernet: Reduzierter Installationsaufwand durch integrierte Kommunikation über Standard-Sicherheitsprotokolle.
- Direkte Integration: Einbindung sicherheitsgerichteter Peripherien über sichere Ein- und Ausgänge.
- Zukunftssicherheit: Problemlose Integration in bestehende Netzwerke.
Was bringt Funktionale Sicherheit?
Funktionale Sicherheit minimiert die Risiken, die durch verschiedene Maschinenfunktionen für Menschen, Produktion und Umgebung entstehen. Sie stellt sicher, dass die Systemfunktionen zu jeder Zeit kontrolliert ausgeführt werden und bei Fehlern schnell automatische Gegenmaßnahmen erfolgen.
Effiziente Kommunikation über Safety-over-Ethernet
In der modernen Antriebstechnik ist die Kommunikation zwischen Frequenzumrichter und Antrieb entscheidend. Durch den Einsatz sicherer Ethernet-basierter Protokolle erfolgt der Datenaustausch fehlerfrei und manipulationsgeschützt in Echtzeit.
Je nach eingesetzter Steuerung kommen spezifische Protokolle zum Einsatz:
- PROFIsafe (für PROFInet)
- FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
- CIP Safety (für EtherNet/IP)
Diese Infrastruktur reduziert den Verkabelungsaufwand erheblich, da sie bestehende Kommunikationswege nutzt.
Welche Sicherheitsfunktionen gibt es?
Integrierte Sicherheitsfunktionen für jede Anwendung: Unsere Frequenzumrichter bieten eine breite Palette an Funktionen, um Risiken für Mensch und Produktion zu minimieren.
STO – Safe Torque Off
Sicher abgeschaltetes Drehmoment
Sofortige Unterbrechung der Energiezufuhr zum Antrieb. Der Motor erzeugt kein Drehmoment mehr und läuft unkontrolliert aus. STO wird häufig mit SS1 kombiniert oder als sichere Wiederanlaufsperre eingesetzt.
SS1-r – Safe Stop 1
Sicherer Stopp 1
Gesteuertes Abbremsen des Motors als Teil der Sicherheitsfunktion. Nach dem Stillstand wird automatisch STO aktiviert. Entspricht einem Stopp der Kategorie 1.
SS1-r erfolgt per überwachtem Abbremsen.
SS1-t – Safe Stop 1
Sicherer Stopp 1
Gesteuertes Abbremsen des Motors als Teil der Sicherheitsfunktion. Nach dem Stillstand wird automatisch STO aktiviert. Entspricht einem Stopp der Kategorie 1.
SS1-t erfolgt per Zeitsteuerung.
SLS – Safe Limited Speed
Sicher begrenzte Geschwindigkeit
Überwacht eine sicher reduzierte Geschwindigkeit, z. B. im Einrichtbetrieb. Bei Überschreitung des Grenzwerts wird der Antrieb sicher abgeschaltet, meist über SS1 mit anschließender Energieabschaltung.
SSM – Safe Speed Monitor
Sichere Geschwindigkeitsüberwachung
Liefert ein sicheres Signal, ob die Motordrehzahl unterhalb eines festgelegten Grenzwertes liegt.
SMS – Safe Maximum Speed
Sicher reduzierte Geschwindigkeit
Sichere Überwachung der Geschwindigkeit, die einen Maximalwert nicht überschreiten darf. Stoppt den Antrieb, wenn er die maximale Geschwindigkeit überschreitet.
Unser Safety Integrity Level (SIL) und Perfomance Level (PL)
Die Zuverlässigkeit unserer Systeme ist nach internationalen Normen zertifiziert. Die Einstufung erfolgt nach dem potenziellen Risiko gemäß IEC 61508 (SIL) und EN ISO 13849-1 (PL).
NORD-Frequenzumrichter mit drive-based Functional Safety unterstützen Sicherheitsfunktionen bis SIL 2 bzw. Performance Level d (PL d). Damit eignen sie sich für Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen.
Funktionale Sicherheit in NORD-Produkten
NORDAC PRO und FLEX
Weitere Gerätefamilien von NORD – wie beispielsweise NORDAC PRO und NORDAC FLEX – sind bereits serienmäßig mit integrierter Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off) ausgestattet.
Zur Antriebselektronik
Sicherheit einfach integrieren
Mit Safety-over-Ethernet minimieren Sie Risiken und erfüllen gesetzliche Anforderungen effizient.
Alle Details und Vorteile finden Sie kompakt in unserem Flyer.
Jetzt kostenlos herunterladen