News –

Antriebe für alle Arten von Krananwendungen

Aus seinem umfassenden Produktbaukasten bietet NORD DRIVESYSTEMS ein breites Portfolio an Antriebssystemen für alle Arten von Krananwendungen.

Drawing of NORD gear units on a gantry crane

Bargteheide, 2023-07-12

Die Aufgaben von Kranen erfordern spezielle Antriebe: Lasten müssen sicher aufgenommen, präzise positioniert und sanft abgesetzt werden. Und das auch bei überlagerten Fahrten von Kran und Katze. NORD DRIVESYSTEMS hat die richtigen Antriebslösungen für:

  • Baukrane
  • Hafenkrane
  • Containerkrane
  • Portalkrane

und viele weitere Krane mehr

Sowie auch für Hubwerke, Verfahreinheiten und Hubtische wie sie beim Material Handling von Metallen oder Papier sowie bei Container-Storage-Systemen zum Einsatz kommen.

Antriebskomponenten aus einer Hand

Der flexible NORD Baukasten bietet eine große Auswahl an Getrieben, Industriegetrieben, Elektromotoren und Antriebselektronik, die sich zu optimalen Antriebslösungen für verschiedenste Anforderungen von Krananwendungen zusammenstellen lassen.

Für große Hubwerke mit schweren Lasten eignen sich die MAXXDRIVE® Industriegetriebe mit Abtriebsdrehmomenten bis zu 282.000 Nm, für kleinere Hubwerke hält das NORD Getriebemotorenportfolio mit Flach-, Kegelrad- oder Stirnradgetriebemotoren die perfekte Antriebslösung bereit.

Energieeffizient und positioniergenau

Speziell für Hubwerksanwendungen in Kranen hat NORD die Baureihe MAXXDRIVE® XD entwickelt. Durch ihren vergrößerten Achsabstand sorgen sie für eine platzsparende Antriebsgeometrie und helfen, das Gewicht des Antriebs um bis zu 60 Prozent zu senken.

Die NORD Antriebslösungen arbeiten energieeffizient, positioniergenau sowie service- und wartungsfreundlich. Alle NORD Getriebe sind als besonders robuste Blockgetriebe konstruiert, was sich gerade bei schweren Lasten und unter rauen Umgebungsbedingungen auszahlt.

Erfahren Sie mehr!