News –
LogiMAT 2020: mit hoher Effizienz bis IE5+
Die LogiMAT fällt in 2020 aus. NORD DRIVESYSTEMS bietet intelligente Antriebssysteme und innovative Lösungen für die Intralogistik. Die wichtigsten Themen werden die neuesten energieeffizienten IE5+ Synchronmotoren, Condition Monitoring-Konzepte und ein mobiles Servicetool für NORD-Antriebssysteme sein.
Bargteheide, 2020-02-17
Die standardisierten Getriebemotorvarianten der LogiDrive-Systeme von NORD sind speziell auf die Intralogistik-, Paketlogistik und Flughafentechnik zugeschnitten und eignen sich besonders zur Variantenreduzierung. Die LogiDrive-Antriebe bestehen aus einem IE4-Synchronmotor mit Nennleistungen von bis zu 5,5 kW, einem zweistufigen Kegelstirnradgetriebe sowie einem NORDAC LINK Frequenzumrichter , der in Motornähe installiert wird. Auf der LogiMAT stellt NORD das LogiDrive-Konzept auch in Kombination mit einem energieeffizienten IE5+ Permanentmagnet-Synchronmotor der neuesten Generation vor, der noch einmal deutlich geringere Verluste als die aktuelle IE4 Baureihe aufweist. Die Antriebseinheiten erreichen speziell im Teillast- und Teildrehzahlbereich exzellente Wirkungsgrade.
Mit den Frequenzumrichtern von NORD DRIVESYSTEMS können auch Konzepte für Predictive Maintenance aufgebaut werden. Grundlage hierfür bildet die schnelle, effiziente und umfassende Auswertung analoger und digitaler Daten durch die intelligente Umrichter-PLC. Das Ziel ist, die Maschinen und Anlagen proaktiv zu warten. Dazu gehört zum Beispiel die sensorlose Ermittlung des optimalen Ölwechselzeitpunkts auf Basis der Öltemperatur.
Mit der NORDCON APP und der mobilen Bluetooth-Verbindung NORDAC ACCESS BT hat NORD eine mobile Inbetriebnahme- und Servicelösung für alle NORD-Elektronikkomponenten geschaffen. Sie dient der Analyse, dem Monitoring sowie der Parametrierung von NORD-Antriebssystemen.