News –
Effiziente Lösungen für die Intralogistik
NORD DRIVESYSTEMS bietet optimierte Systeme für die Warehouse- und Intralogistik
Bargteheide, 2022-05-11
Kraftvoll, zuverlässig, energieeffizient: So sollen Antriebe für Paketverteilzentren sein. NORD DRIVESYSTEMS als globaler Branchenführer kennt die Anforderungen der Lagerlogistik und bietet optimal darauf abgestimmte Systeme .
Für Anwendungen in der Intralogistik optimiert ist etwa der patentierte Getriebemotor DuoDrive . Die Integration eines hocheffizienten IE5+ Synchronmotors in ein einstufiges Stirnradgetriebe garantiert nicht nur einen kompakten Bauraum, sondern auch einen hohen Systemwirkungsgrad.
Speziell für die Anforderungen der horizontalen Fördertechnik hat NORD den dezentralen Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ entwickelt. Ein integriertes Ethernet-Interface, vollständige Steckbarkeit sowie eine extrem kompakte Bauweise machen ihn zum smarten Umrichter für den dezentralen Einsatz in der Intralogistik.
Kontinuierliches Condition Monitoring
Die Vermeidung von Stillständen ist eines der entscheidenden Ziele in der Intralogistik. Dafür hat NORD „ CONDITION MONITORING für PREDICTIVE MAINTENANCE “ konzipiert. Die in den Frequenzumrichtern integrierte PLC verarbeitet die Daten angeschlossener Sensoren und Aktoren, leitet Ablaufsteuerungen autark ein und übermittelt die Antriebs- und Anwendungsdaten. Das ermöglicht ein kontinuierliches Condition Monitoring und legt damit die Basis für Predictive Maintenance.
Mehr über die Antriebslösungen von NORD für die Intralogistik finden Sie hier.