NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequenzumrichter

Starker Fokus, optimale Funktion

  • Leistungsbereich: 0,37 - 3 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69 (in Vorbereitung)
  • Wand- oder Motormontage
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme

Der  dezentrale Frequenzumrichter bedient speziell die besonderen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik. Der NORDAC ON ist für IE3 Antriebe entwickelt und der NORDAC ON+ ist auf  das Zusammenspiel mit dem IE5+ Synchronmotor optimiert. Der NORDAC ON PURE ist durch seine Gehäuseform speziell für die Food & Beverage Industrie konzipiert. Die Produktreihe zeichnet sich durch ein integriertes Ethernet-Interface, vollständige Steckbarkeit sowie eine extrem kompakte Bauweise aus. Eine wirtschaftliche Plug-and-Play-Lösung für IIoT-Umgebungen.

 

Produktausführungen

  • Leistungsbereich: 0,37 - 3 kW
  • 3-phasig 380 - 480 V
  • NORDAC ON für IE3 Antriebe, NORDAC ON+ für IE5+ Antriebe, NORDAC ON PURE mit IE5+ Antrieben für F&B
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69
  • Funktionale Sicherheit

Produkteigenschaften

  • 4x Digital-In, 2x Digital-Out
  • Funktionale Sicherheit: STO, SS1
  • Integrierte Ethernet-Schnittstelle (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) per Parameter konfigurierbar
  • Update der Firmware über Ethernet
  • Encoderschnittstellen: RS-485
  • Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
  • Parameterstruktur kompatibel mit allen NORD Frequenzumrichtern
  • Parametrierbar über steckbares Bedienmodul, NORDCON Softwaretool oder mittels App
  • 4 Parametersätze, direkt online umschaltbar
  • 4-Quadrantenbetrieb durch integrierten Bremschopper
  • U/f Steuerung, Stromvektorregelung in Open-Loop und Closed-Loop Betrieb
  • Hohe Regelgüte und hohes Überlastverhalten für Synchron- und Asynchronmotoren
  • PLC-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen
  • POSICON - Integrierter Positioniermodus
  • Integriertes Netzfilter