News –

Innovative Antriebe für die Intralogistik: NORD auf der LogiMAT

Auf der internationalen Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement in Stuttgart präsentiert NORD vom 11. bis 13. März 2025 in Halle 3 an Stand 3C41 effiziente, zuverlässige und flexible Antriebslösungen aus dem Produktbaukasten.

NORD LogiDrive

Bargteheide, 2025-02-27

Der LogiDrive Lösungsraum von NORD bietet anwenderfreundliche und einfach zu integrierende Antriebssysteme für Post & Parcel, Airport und Warehouse, die sich durch ihr geringes Gewicht und einen kompakten Bauraum auszeichnen. Sie verfügen über alle internationalen Zertifizierungen und sind damit weltweit in der Intralogistik einsetzbar.

LogiDrive Varianten – Advanced und Basic

LogiDrive Advanced besteht aus dem IE5+ Synchronmotor, dem NORDAC ON+ sowie einem Getriebe von NORD und ist damit besonders energieeffizient. Der hohe Wirkungsgrad über einen großen Drehzahl- und Lastbereich ermöglicht eine Variantenreduzierung für schlankere Prozesse sowie geringere Verwaltungs- und Lagerhaltungskosten.

LogiDrive Basic setzt sich aus einem IE3 Asynchronmotor, dem NORDAC ON und einem Getriebe von NORD zusammen. Die Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und überzeugen mit einem großen Verstellbereich. Bei dieser Lösung stehen vor allem die Anschaffungskosten im Vordergrund.

Dezentrale Antriebselektronik NORDAC ON/ON+

Die dezentralen Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise, vollständige Steckbarkeit und besondere Zuverlässigkeit aus. Sie bieten SPS-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen (PLC onboard) sowie eine integrierte Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle. PROFINET, EtherCAT und EtherNET/IP sind per Parameter umstellbar. Die Umrichter sind für Leistungsbereiche von 0,37 kW bis 3,7 kW ausgelegt. Der NORDAC ON lässt sich auch in PROFIsafe- und FSoE-Umgebungen integrieren.

Hocheffiziente Antriebslösungen von NORD

Die IE5+ Synchronmotoren bieten mit Wirkungsgraden von bis zu 95 % über einen breiten Drehmomentbereich auch im Teillast- und Teildrehzahlbereich eine optimale Effizienz. Sie toppen die höchste definierte Wirkungsklasse und zeichnen sich durch ihr kompaktes, hygienisches Design auf kleinstem Bauraum aus. Erhältlich sind Ausführungen als Glattmotor TENV, Motor mit Kühlrippen TEFC und integrierter Getriebemotor DuoDrive mit einem Leistungsbereich von 0,35 kW bis 4 kW. Im zweiten Quartal 2025 wird NORD sein Produktportfolio um eine weitere Baugröße erweitern.

Mit Antrieben von NORD lassen sich nicht nur die Total Cost of Ownership ( TCO ) senken, sondern mit dem NORD ECO-Service auch Energiesparpotenziale einer Anlage aufdecken.

Den Antrieb im Blick

NORD hat eine neue Windowsversion seiner Parametrier- und Inbetriebnahme-Software NORDCON herausgebracht. Mit Version 3.0 der NORDCON WINDOWS-APP stehen jetzt zusätzliche Funktionen zum Einrichten und Überwachen von Antrieben zur Verfügung.

Jetzt ein Ticket für die LogiMAT sichern!