News –

NORD DRIVESYSTEMS auf der FMB Süd 2022 in Augsburg

NORD stellt seine Antriebssysteme am 11. und 12. Mai 2022 auf der Maschinenbau-Zuliefermesse vor.

Bargteheide, 2022-04-27

Auf der FMB Süd am 11. und 12. Mai 2022 trifft sich der Maschinen- und Anlagenbau mit seinen Zulieferern. Als einer der international führenden Komplettanbieter von Antriebstechnik ist auch NORD in Augsburg und präsentiert seine innovativen Antriebssysteme.

Eines der Highlights am NORD-Stand ist das neue DuoDrive. Der innovative und patentierte Getriebemotor integriert einen hocheffizienten IE5+ Synchronmotor in das Gehäuse eines einstufigen Stirnradgetriebes und setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Performance, Bauraum und Variantenreduktion. Da viele Verschleißteile wegfallen, sinkt auch der Wartungsaufwand. Insgesamt ermöglicht das DuoDrive eine signifikante Senkung der Total Cost of Ownership (TCO) gegenüber bisherigen Antriebssystemen.

Hoher Wirkungsgrad, kompakte Bauweise

Die energieeffizienten Permanentmagnet-Synchronmotoren IE5+ erreichen ihren hohen Wirkungsgrad über einen breiten Drehmomentbereich und sind damit optimal für den wirtschaftlichen Betrieb im Teillastbereich etwa in der Intralogistik, der Lebensmittel- oder der Pharmaindustrie geeignet. Durch ein integriertes Ethernet-Interface, vollständige Steckbarkeit sowie eine extrem kompakte Bauweise zeichnet sich der dezentrale Frequenzumrichter NORDAC <i>ON</i> aus, der eine wirtschaftliche Plug-and-Play-Lösung für IIoT-Umgebungen bietet.

Diese und weitere Antriebssysteme stellt NORD DRIVESYSTEMS auf der FMB Süd vor. Sie finden das Unternehmen in Halle 1 an Stand D9.