News –

NORD auf der LogiMAT

Vom 25. bis 27.04.2023 präsentiert NORD auf der LogiMAT an Stand 3C41 / Halle 3 innovative Antriebssysteme aus dem LogiDrive®-Lösungsraum, das patentierte DuoDrive und Konzepte für mehr Energieeffizienz in Industrieanwendungen.

NORD DuoDrive NORDAC Link Logimat

Bargteheide, 2023-04-12

Die Fachmesse LogiMAT in Stuttgart bietet einen umfassenden Überblick über den Markt der Intralogistik und des Prozessmanagements. Der dort von NORD präsentierte LogiDrive®-Lösungsraum enthält ein standardisiertes Baukastensystem für perfekt aufeinander abgestimmte Antriebslösungen, die unterschiedlichsten Anforderungen und Zielsetzungen gerecht werden – sei es Energieeffizienz, Variantenreduzierung, Wirtschaftlichkeit oder Flexibilität. Der erweiterte LogiDrive®-Lösungsraum richtet sich an Förderanwendungen in den Bereichen Post & Parcel und Airport sowie Warehouse und umfasst jeweils eine Advanced-Variante mit IE5+ Synchronmotorentechnologie und eine Basic-Variante mit IE3 Asynchronmotoren.

Jetzt mehr zum LogiDrive® Lösungsraum von NORD erfahren!

Nahtlose Integration von Getriebe und Motor

Das patentierte DuoDrive von NORD DRIVESYSTEMS ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept und deckt einen Leistungsbereich bis 3 kW ab. Es vereint den hocheffizienten IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse.

Entdecken Sie jetzt das patentierte DuoDrive!

Energieeffizienz – ungenutzte Potenziale aufdecken

Hocheffiziente Komponenten von NORD DRIVESYSTEMS helfen, den Energieverbrauch von Antriebssystemen in der Industrie zu senken z. B. mit dem in das DuoDrive-System integrierten IE5+ Synchronmotor, der einen Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent erzielt – einen der höchsten Wirkungsgrade in dieser Leistungsklasse am Markt.

Außerdem bietet NORD seinen Kunden eine energetische Beratung an.

Jetzt das kostenfreie Whitepaper von NORD zum Thema Energieeffizienz anfordern!